장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Pulse Control Module

PCM5

Pulse Control Module | PCM5

Pulse Control Module

208,070원 PCM5

2 year warranty CE
  • Tolerates Inputs Less than 4 mA
  • Converts 4 to 20 mA to a Time Proportional Output
  • Mounts Directly on a Single 3 to 32 VdcInput SSR
  • Supports Single Phase 50 or 60 Hz Operation
컨트롤러, 미터 & 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

The OMEGA PCM5 Series converter is designed to convert a 4 to 20 mA signal from a process/ temperature controller or computer to a time proportional output.

The modules mount directly to the input terminals on a 3 to 32 Vdc input SSR, and supports single phase 50 or 60 Hz operation. Lever clamps are provided on the converter for the 4 to 20 mA input. The SSR’s power section provides easy connection to the line and load.

SPECIFICATIONS
Analog Input Signal:4 to 20 mA minimal; 0 to 30 mA permissible; reverse polarity protected; no abnormal operation below 4 mA
Compliance Voltage Requirement:6.4V
Time Base:~200 mS @ 50%, ~500 mS towards 0 and 100%
Ambient Temperature:0 to 40°C (32 to 104°F)
Dimensions:45 L x 51 W x 20 mm D (1.75 x 2.0 x 0.80")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCM5
PCM5
208,070원
배송: 2 주
 
Pulse control module
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with operator’s manual.
주문 예: (1) PCM5 pulse control module,, 208,070원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.