페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
PCL1200 다기능 캘리브레이터는 동급 가격 범위의 다른 고정밀 휴대용 캘리브레이터와 비교할 수 없는 기능을 갖추고 있습니다. 휴대용으로 실험실급의 기능 및 정밀도를 제공하고 모든 캘리브레이션 작업에 필요한 모든 것이 적용되어 있습니다. 이 기기는 또한 써모커플, RTD, 전류, 전압 및 주파수를 측정 및 소스할 수 있으며 펄스 트레인(pulse trains) 소스도 가능합니다. 이 기기는 또한 압력 모듈 및 차폐된 mA/V 리드백(readback) 회로에 대한 통신 포트가 적용되었습니다. 화살표 키, 직접 숫자 키패드 입력 및 3개의 소프트웨어-구동 기능이 메뉴 기능을 제공하는 대형의 백라이트 디스플레이에 결합되어 직관적이지만 강력한 인터페이스를 제공합니다. Hart™ 호환성을 위한 내장 250 Ohm, 스마트 트랜스미터 및 PLC 와의 호환성, 완전한 퓨즈리스(fuseless) 보호 및 ASCII 명령어를 통한 제어를 위한 통신 포트는 PLC1200 을 교정 작업에 없어서는 안될 필수적인 제품으로 사용하게 되는 추가 기능입니다. 보호 고무 부트는 각 기기에 포함되어 있습니다.