15,947원 OTP-U-M
설명
오메가엔지니어링의 OTP3 프롱은 둥근 핀이 있는 표준 크기이며 열전대에 대한 색상 코드가 적용되거나 보정되지 않은 3 와이어 및 3핀 TC 커넥터에 흰색으로 제공됩니다. 이 빠른 분리 플러그와 잭은 써모커플, RTD 또는 써미스터와 연장선 사이의 안정적인 연결을 제공합니다. 색으로 구분된 몸체는 고성능 유리 강화 나일론으로 성형됩니다. 관형 플러그 프롱 및 콜레트 형 잭 인서트는 질량이 적고 온도 기울기를 줄입니다. Negative 단자 및 인서트는 연결 시 적절한 극성을 보장하기 위해 Positive 보다 큽니다. 이것은 모든 OMEGA 커넥터의 표준 기능입니다. 차폐형 써모커플, 써미스터 및 RTD를 포함하여 3선 회로가 필요한 대부분의 애플리케이션에 적합합니다. 특히 패널 잭을 통해 열전대 쉴드 리드를 계속 유지하는 데 유용합니다. 주위 온도가 220°C (425°F)까지 견딜 수 있습니다. 영향력 있는 구조. 스트레인 릴리프 및 기타 부속품에 대해서는 아래의 관련 링크를 참조하십시오.제품 번호 생성기