장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

Infrared Thermometer with Circle/Dot Laser Sighting

OSXL450

Infrared Thermometers | OSXL450

Infrared Thermometers

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • Measurement Range -20 to 320ºC (-4 to 608ºF)
  • Fixed 0.95 Emissivity
  • 6:1 Field of View
  • Auto Power-Off
  • Backlit Display for Night Use
  • Laser Circle/Dot Sight
  • ºC/ºF Selectable

설명

The OSXL450 is an economical, non-contact thermometer that is simple to operate. Its patented laser sighting system defines the target for point and shoot measurement of temperatures from -20 to 320ºC (-4 to 608ºF). Reads surface temperatures in less than a second. Includes handy wrist strap and batteries.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOSXL450
OSXL450
판매 상담  
배송: 
 
 
Economical IR thermometer with circle/dot laser
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes with 9 V battery, wrist strap, and operator’s manual.