장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

열 화상 카메라
(Fixed Mount Thermal Imager)

OSXL-101 시리즈

열 화상 카메라 Fixed Mount Thermal Imager | OSXL-101 시리즈

열 화상 카메라 Fixed Mount Thermal Imager

5,157,004원 OSXL-101

1 year warranty
  • 이더넷 연결
  • 사용 및 설치가 용이
  • 2256 픽셀 해상도
  • 내장 알람
  • NEMA 4 (IP65)
적외선 온도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

OSXL-101는 써모파일 집합체를 이용하는 소형 적외선 열 영상 센서입니다. OSXL-101 센서는 최대 800°C (1472°F)의 실시간 온도와 열 영상을 측정합니다.
이더넷 연결을 통하여 응용 소프트웨어 또는 LAN으로 연결되어 있는 PC와 통신이 가능합니다.


【기술사양】

온도 범위: -20 – 300°C (-4 – 572°F)
작업 온도: -10 – 50°C (14 – 122°F)
작업 상대 습도: 10 – 80% RH (결로 없음)
정확도: 판독 값의 ±2% 또는 ±3°C 중 더 큰 값 (주변 온도 25°C ±2°C에서)
검출기: 써모파일 집합체, 48 x 47 픽셀
파장: 중심 파장 10 µm
관측 가능 각도: 60°x 60° 또는 25° x 25°
반경 분해능: 21.8 mrad
프레임 속도: 3 fps (알람 출력의 경우
1 fps)
초점: 고정 초점
고정 초점: 0.10 – 1.00
이더넷: 10BASE-T/100BASE-TX
알람: 2 SPST (비휘발성 접점 출력)
전원 공급: 9 – 30 Vdc
소비 전력: 12 Vdc에서 최대 2VA
돌입 전류: 12 Vdc에서 최대 1.3A
(돌입 전류는 전력 선택을 위해 고려해야 합니다)
케이스: 폴리카보네이트 (색: 검은색)
무게: 약 150 g (5.2 oz) (센서만)
보호: NEMA 4 (IP65) (제공된 전용 케이블 및 삼각대 나사가 있음)
표준: CE (EN61326 부록 A)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OSXL-101
5,157,004원
배송: 10 주
 
고정 설치 열화상 카메라, FOV 60°x60°, -20°C ~ 300°C 온도 범위
OSXL-101-25
판매 상담  
배송: 
 
 
고정 설치 열화상 카메라, FOV 25°x25°, -20°C ~ 300°C 온도 범위
OSXL-101-25H
4,706,080원
배송: 10 주
 
고정 설치 열화상 카메라, FOV 25°x25°, 100°C ~ 800°C 온도 범위
액세서리 및 교체
OSXL-100-LAN
200,950원
배송: 10 주
 
교체 LAN 케이블, 2.5 m (20.9 cm)
OSXL-100-PAC
300,160원
배송: 10 주
 
교체 전원 / 알람 케이블, 2.5 m (20.9 cm)
OSXL-100-MOUNT
100,520원
배송: 10 주
 
교체 설치 스탠드
OSXL-100-PS
258,840원
배송: 2 주
 
교체 전원공급장치 및 2.5 m (8.2 ') 케이블
OSXL-100-PE
판매 상담  
배송: 
 
 
NEMA4X (IP65) 스테인리스 스틸 보호 엔클로저. OSXL - 101-25 및 OSXL-101-25H 용
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서, 소프트웨어 CD, 설치대, 전원 공급장치, LAN 케이블, 전원/알람 케이블, 설치 나사, 플러그, 렌즈, 커넥터 덮개가 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 OSXL-101 - Compact Fixed Thermal Imager
다운로드 OSXL-101 - Application Software Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.