장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

회전식 선택 장치 스위치 - 써모커플, RTD, 써미스터 회로용
(Rotary Thermocouple Selector Switches)

OSW 시리즈

로터리 스위치 | OSW 시리즈

로터리 스위치

1,108,930원 SW142-2-B

1 year warranty
  • 76 mm (3"), 127 mm (5"), 1/4 DIN 사이즈
  • 3인치와 4인치는 2극, 3극 사양이 있으며 1/4 DIN 산업규격 사이즈는 2극, 3극, 4극이 제공
  • 일반 접점은 은도금, 품번에 G가 포함된 제품은 금도금
  • 스위치 회전 눈금은 2개에서 34개까지 제공
  • 스위치 회전 손잡이 부분은 원형 또는 피스톨 형태 중 선택
  • 와이어 연결용 결합 나사 포함
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA는 등온 및 낮은 저항으로 온도 측정 회로를 전환하기 위한 3가지 방식의 선택 스위치를 제공합니다. OSW 방식은 은도금 접촉면이 특징이고, 반면 OSWG 제품군은 금도금 접촉면을 포함합니다. SW14 1/4 DIN 스위치는 금도금 또는 은도금 접촉면을 선택할 수 있습니다.

각 방식의 제품은 내파열성 Noryl® 케이스 안에서 2 ~ 34개 회전 선택 위치를 제공합니다.
이 회전식 스위치의 등온 설계는 입력과 출력 써모커플 와이어링 사이의 온도 변화도를 최소화합니다. 이는 결국 써모커플 신호를 전송할 때 와이어 정션에서 열 기전력이 생성되어 일어나는 오류를 최소화할 수 있습니다. 은도금 또는 금도금 접점은 저항이 낮아 RTD 및 써미스터 같이 온도에 민감한 저항 장치를 전환할 수 있습니다.

극이 2개인 SW 및 OSW 시리즈에는 편리한 "꺼짐" 위치가 있습니다. "꺼짐" 위치를 통해 개회로나 단락 상태로 두어 가짜 신호를 써모커플 장비에 기록하지 않을 수 있습니다. 각 극은 완전히 분리되어 있습니다. 배선을 신속하고 편리하게 하기 위해, 스위치 뒷면에 위치한 단자에는 분명하게 표시가 되어 있습니다.

【사이즈】

베젤: 96 평방 밀리미터 (3.78"), 1/4 DIN
패널 깊이:
2극:
63 mm (213⁄32")
3극: 82 mm (35⁄32")
4극: 101 mm (329⁄32")
패널 컷아웃: 지름 92 mm (35⁄8")
전면 높이: 28 mm (13⁄32");
피스톨 스위치의 경우 67 mm (25⁄8")

극의
개수
접촉
동작
크기위치
은도금
접촉면
모델 번호
금도금
접촉면
모델 번호
2극

"꺼짐"
위치 포함
연결

차단
3" 2 OSW3-2 OSWG3-2
3OSW3-3OSWG3-3
4OSW3-4OSWG3-4
5OSW3-5OSWG3-5
6OSW3-6OSWG3-6
8OSW3-8OSWG3-8
9OSW3-9OSWG3-9
10OSW3-10OSWG3-10
차단

연결
3" 12OSW3-12OSWG3-12
14OSW3-14OSWG3-14
16OSW3-16OSWG3-16
18OSW3-18OSWG3-18
20OSW3-20OSWG3-20
5"24OSW5-24OSWG5-24
28OSW5-28OSWG5-28
30OSW5-30OSWG5-30
32OSW5-32OSWG5-32
36OSW5-36OSWG5-36
40OSW5-40OSWG5-40
3극

"꺼짐"
위치 없음
차단

연결
5" 6OSWT-6OSWGT-6
10OSWT-10OSWGT-10
12OSWT-12OSWGT-12
18OSWT-18OSWGT-18
20OSWT-20OSWGT-20
24OSWT-24OSWGT-24
28OSWT-28OSWGT-28
30OSWT-30OSWGT-30
32OSWT-32OSWGT-32
36OSWT-36OSWGT-36
40OSWT-40OSWGT-40
1/4 DIN
극의
개수
위치
은도금 접촉면
모델 번호
금도금 접촉면
모델 번호
2극


"꺼짐"
위치 포함
2SW142-2-(*)SW142G-2-(*)
4SW142-4-(*)SW142G-4-(*)
6SW142-6-(*)SW142G-6-(*)
8SW142-8-(*)SW142G-8-(*)
10SW142-10-(*)SW142G-10-(*)
12SW142-12-(*)SW142G-12-(*)
16SW142-16-(*)SW142G-16-(*)
18SW142-18-(*)SW142G-18-(*)
20SW142-20-(*)SW142G-20-(*)
24SW142-24-(*)SW142G-24-(*)
30SW142-30-(*)SW142G-30-(*)
34SW142-34-(*)SW142G-34-(*)
3극


"꺼짐"
위치 없음
2SW143-2-(*)SW143G-2-(*)
4SW143-4-(*)SW143G-4-(*)
6SW143-6-(*)SW143G-6-(*)
8SW143-8-(*)SW143G-8-(*)
10SW143-10-(*)SW143G-10-(*)
12SW143-12-(*)SW143G-12-(*)
16SW143-16-(*)SW143G-16-(*)
18SW143-18-(*)SW143G-18-(*)
20SW143-20-(*)SW143G-20-(*)
24SW143-24-(*)SW143G-24-(*)
30SW143-30-(*)SW143G-30-(*)
34SW143-34-(*)SW143G-34-(*)
4극


"꺼짐"
위치 없음
2SW144-2-(*)SW144G-2-(*)
4SW144-4-(*)SW144G-4-(*)
6SW144-6-(*)SW144G-6-(*)
8SW144-8-(*)SW144G-8-(*)
10SW144-10-(*)SW144G-10-(*)
12SW144-12-(*)SW144G-12-(*)
16SW144-16-(*)SW144G-16-(*)
18SW144-18-(*)SW144G-18-(*)
20SW144-20-(*)SW144G-20-(*)
24SW144-24-(*)SW144G-24-(*)
30SW144-30-(*)SW144G-30-(*)
34SW144-34-(*)SW144G-34-(*)
*접촉면 동작 지정: "B" = 연결 전 차단, "M" = 차단 전 연결
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
아래의 제품번호는 품번 예시입니다. 이외에도 다양한 사양으로 제공하고 있으니 하단의 제품번호생성기를 이용하십시오.
  
SW142-2-B
1,108,930원
배송: 7 주
 
1/4 DIN, 2극, 2개 위치 스위치, 연결 전 차단 기능, 은도금 접촉면
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSW142-20-B
SW142-20-B
531,532원
배송: 7 주
 
1/4 DIN, 2극, 20개 위치 스위치, 연결 전 차단 기능, 은도금 접촉면
  
SW143G-10-B
708,510원
배송: 7 주
 
1/4 DIN, 3극, 10개 위치 스위치, 연결 전 차단 기능, 금도금 접촉면
  
SW144G-30-B
1,180,780원
배송: 16 주
 
1/4 DIN, 4극, 30개 위치 스위치, 연결 전 차단 기능, 금도금 접촉면
  
OSW3-3
308,160원
배송: 7 주
 
3인치, 2극, 3개 위치 스위치, 연결 전 차단, 은도금 접촉면
  
OSWG3-10
550,150원
배송: 7 주
 
3인치, 2극, 10개 위치 스위치, 연결 전 차단, 금도금 접촉면
  
OSWG5-40
982,200원
배송: 7 주
 
5인치, 2극, 40개 위치 스위치, 연결 전 차단, 금도금 접촉면
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 설치 하드웨어, 패널 컷아웃 견본, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
*접촉면 동작을 지정하세요: "B" = 연걸 전 차단, "M" = 차단 전 연결
피스톨 손잡이와 함께 주문하려면 추가 비용으로 "-PG"를 모델 번호에 추가하십시오.
피스톨 손잡이 설치 키트를 주문하려면, 은도금 접촉면의 경우 SW14-PG, 금도금 접촉면의 경우 SW14G-PG를 지정하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Switch Style and Size 선택하기:
SW142 : 1/4 DIN 2 pole silver-plated contacts
SW142G : 1/4 DIN 2 pole gold-plated contacts
SW143 : 1/4 DIN 3 pole silver-plated contacts
SW143G : 1/4 DIN 3 pole gold-plated contacts
SW144 : 1/4 DIN 4 pole silver-plated contacts
SW144G : 1/4 DIN 4 pole gold-plated contacts
OSW3 : 3in. size 2 pole silver-plated contacts
OSWG3 : 3in. size 2 pole gold-plated contacts
OSW5 : 5in. size 2 pole silver-plated contacts
OSWG5 : 5in. size 2 pole gold-plated contacts
OSWT : 5in. size 3 pole silver-plated contacts
OSWGT : 5in. size 3 pole gold-plated contacts

(2) Number of Positions 선택하기:
2 : 2 positions
3 : 3 positions
4 : 4 positions
5 : 5 positions
6 : 6 positions
8 : 8 positions
9 : 9 positions
10 : 10 positions
12 : 12 positions
14 : 14 positions
16 : 16 positions
18 : 18 positions
20 : 20 positions
24 : 24 positions
28 : 28 positions
30 : 30 positions
32 : 32 positions
34 : 34 positions
36 : 36 positions
40 : 40 positions

(3) Contact Action(SW series only) 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : OSW series
-B : break before make
-M : make before break

(4) Grip Style 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Standard Grip
-PG : Pistol Grip
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.