장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

가장 대중적인 표준 써모커플 2구 커넥터
(Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector)

OSTW-(*), HST-(*) 및 HSTW-(*)

가장 대중적인 오메가 표준 써모커플 커넥터, OSTW, HSTW | OSTW-(*), HST-(*) 및 HSTW-(*)

가장 대중적인 오메가 표준 써모커플 커넥터, OSTW, HSTW

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 범용 써모커플 커넥터
  • 할로우핀 구조
  • ANSI 규격 컬러, IEC 규격 컬러 선택 가능
  • 전용 덮개 나사
  • 최대 크기 14 AWG의 연선이나 단선 허용
  • 신속한 연결이 가능한 접촉 와셔
  • 내부 와이어 분할기
  • 연결 써모커플을 식별 가능하도록 편리한 기입란 부착
  • 십자/일자 혼용 나사
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 인기제품인 OSTW 써모커플 커넥터는 업계에서 보편화 되었을 정도로 높은 실용성을 자랑하는 제품입니다.
OSTW/HSTW 써모커플 커넥터는 표준 크기의 2볼 TC 커넥터로, 써모커플 와이어와 케이블을 써모커플 센서나 공정 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다.
접촉 와셔로 직선 와이어 스트립을 사용할 수 있어 설치시간을 절감하고, 종단나사에 감긴 와이어로 부터 발생하는 토크Torque를 줄일 수 있습니다.
OSTW 시리즈 패널 잭(암형,F)은 일반 2구 형 또는 소형 2핀 커넥터와 호환됩니다.

선택 가이드

  • 수형(Male) 2 극 TC 플러그는 제품 명 '-M' 타입으로, 암형(Female) 2 구 TC 잭은 제품 명 '-F' 로 구매하시면 됩니다.

  • 'ROHS' 모델은 ROHS 규격 인증 모델로, 사양은 동일합니다.

  • OSTW 모델과 HMPW 모델은 기존 OST 커넥터와 HMP 커넥터에 기입 란(WINDOW)을 부착한 제품으로, 기존 커넥터와 동일한 사양 입니다. 부착 된 기입란에 연결 된 써모커플 번호와 타입을 기재함으로써 데이터 수집 시 혼동 가능성을 줄여 줍니다. 좀 더 편리한 -W 모델로 신속 배송 받아보세요.

  • OSTW는 유리충전나일론, HMPW는 고분자액정폴리머 소재 커넥터 입니다.
  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    ANSI 규격 컬러 커넥터
    OSTW-K-M-ROHS
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    써모커플 K타입용 수형 커넥터, ROHS 규격 준수품
    OSTW-K-F-ROHS
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    써모커플 K타입용 암형 커넥터, ROHS 규격 준수품
    OSTW-T-M
    8,277원
    배송: 2 주
     
    써모커플 T타입용 수형 커넥터
    OSTW-T-F
    11,800원
    배송: 2 주
     
    써모커플 T타입용 암형 커넥터
    OSTW-J-M
    8,277원
    배송: 2 주
     
    써모커플 J타입용 수형 커넥터
    OSTW-J-F
    11,751원
    배송: 2 주
     
    써모커플 J타입용 암형 커넥터
    OSTW-E-M
    8,277원
    배송: 2 주
     
    써모커플 E타입용 수형 커넥터
    OSTW-E-F
    11,781원
    배송: 2 주
     
    써모커플 E타입용 암형 커넥터
    OSTW-N-M
    8,277원
    배송: 2 주
     
    써모커플 N타입용 수형 커넥터
    OSTW-N-F
    11,800원
    배송: 2 주
     
    써모커플 N타입용 암형 커넥터
    OSTW-R/S-M
    8,277원
    배송: 5 주
     
    써모커플 R/S타입용 수형 커넥터
    OSTW-R/S-F
    15,999원
    배송: 2 주
     
    써모커플 R/S타입용 암형 커넥터
    OSTW-U-M
    8,277원
    배송: 2 주
     
    써모커플 U타입용 수형 커넥터
    OSTW-U-F
    11,800원
    배송: 2 주
     
    써모커플 U타입용 암형 커넥터
    HMPW-K-M
    8,053원
    배송: 2 주
     
    써모커플 K타입용 수형 커넥터, 고분자액정폴리머 소재
    HMPW-K-F
    10,153원
    배송: 2 주
     
    써모커플 K타입용 암형 커넥터, 고분자액정폴리머 소재
    OSTW-JJ-F
    12,158원
    배송: 2 주
     
    Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
    OSTW-JJ-M
    8,754원
    배송: 2 주
     
    Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
    OSTW-KJ-F
    12,446원
    배송: 2 주
     
    Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
    OSTW-KJ-M
    8,288원
    배송: 2 주
     
    Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
    OSTW-R/SJ-F
    12,158원
    배송: 2 주
     
    Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
    OSTW-R/SJ-M
    8,516원
    배송: 2 주
     
    Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
    OSTW-TJ-F
    12,158원
    배송: 2 주
     
    Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
    OSTW-TJ-M
    8,059원
    배송: 2 주
     
    Standard Size Thermocouple Connector Most Popular Round Pin TC Connector
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: * 솔리드핀 수형 커넥터를 주문하려면, 추가 비용으로 접미사 “-S”를 모델 번호에 추가하십시오. (솔리드 핀만 가능함.)
    J, K, T, E, R, S, B는 ANSI 명칭입니다. OMEGALLOY™ (OMEGA-P™ 및 OMEGA-N™)는 보통 나이크로실-니실로 알려져 있습니다.
    ANSI 칼라 코딩 모델을 표시합니다.
    비고:
    타입 U (비보상) 커넥터는 타입 B 써모커플 (백금/6% 로듐-백금/30% 로듐)와 함께 사용합니다.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.