장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] Non-Contact Infrared-to-Analog Converter Module

OSM101

단종 - Non-Contact Infrared-to-Analog Converter Module | OSM101

단종 - Non-Contact Infrared-to-Analog Converter Module

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • Works Directly with all Type-K Thermocouple Meters
  • Non-Contact IR Temperature Measurement
  • Pocket-Size Portability and Battery Powered
  • -18 to 538°C (0 to 1000°F) Range
  • Built-In Patented Laser Dot/Circle Sighting
  • Adjustable Emissivity 0.1 to 1.0
  • Low Battery Indicator

설명


이 제품은 단종되었습니다. 대체품으로 OS36시리즈를 확인 요청드립니다. 문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.

The low-cost, battery-powered Model OSM101 Infrared-to-Analog Converter Module is a portable, miniature design unit Model Thermocouple Temperature Range that converts the non-contact infrared energy to a compensated K-type thermocouple output which can go to any thermocouple metering device for display or recording. The unit has a unique built-in laser circle/dot sighting for ease of aiming.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OSM101
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] IR to Analog Converter, Type K
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.