장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

배터리 수명이 긴 -60 ° C ~ 500 ° C 적외선 온도계

OS561

경제적인 가격의 적외선 써모미터 | OS561

경제적인 가격의 적외선 써모미터

245,387원 OS561

1 year warranty
  • Measurement range: -60 to 500°C (-76 to 932°F)
  • 10:1 field of view
  • Emissivity fixed at 0.95
  • Large backlit LCD Screen
  • Maximum reading function and hold function
  • ±2% rdg or 2°C (3.5°F)
  • Low battery indicator
적외선 온도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

The OS561 is an economical tool for temperature measurements, with non-contact operation, and user-friendly two-key operation. It features a long battery life of up to 180 hours. This infrared thermometer provides real-time temperature readings and features a “Max” function, which will continually display the maximum reading recorded during a reading session. It has a “Hold” mode which will hold a desired reading for recording by the user. The OS561 features built-in “circle/dot” laser and has a 10:1 field of view. It has a backlit LCD display for easy viewing. Its “auto power-off” feature is fixed at 15 seconds to help preserve battery life.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OS561
245,387원
배송: 2 주
 
-60°C to 500°C Infrared Thermometer with Long Battery Life
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 케이스
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) OS561 10:1 적외선 써모미터, 245,387원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.