장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

산업용 비접촉 적외선 써모미터/트랜스미터
(Industrial Non-Contact Infrared Thermometer/Transmitter)

OS550A 시리즈

산업용 비접촉 적외선 써모미터/트랜스미터 | OS550A 시리즈

산업용 비접촉 적외선 써모미터/트랜스미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 적색 LED 표시를 통한 시각/청각의 높음/낮음 알람 제공
  • 외부 릴레이 구동을 위한 전압 알람 출력
  • 100 ms 의 신속한 응답 시간
  • 양방향 RS232 통신 가능
  • 알루미늄 케이스 NEMA4 이용 가능
  • 무선 RS232 통신 가능
  • 정밀도: 판독의 ±1%
  • 측정 온도 범위: 최대 1370°C (2500°F)
  • 전류, 전압 또는 밀리볼트 출력
  • 레이저 조준 (옵션)
  • °C/°F 키패드 선택 가능
  • 로컬 백라이트 LCD 디스플레이 (기본)
  • 듀얼 디스플레이 - 전류, 최소, 최대, 평균 또는 차분 온도 표시 (전 모델)
  • 프로그램 가능한 키패드를 통해 0.1 ~ 1.00 (0.01 단계)로 방사율 조정 가능
적외선 온도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 OS550A 시리즈 (OS550 시리즈에서 업그레이드) 적외선 써모미터는 고성능의 경제적인 산업용 써모미터/트렌스미터로 넓은 온도 범위, 광학 시야 및 패널 미터, 레코더, 온도/공정 컨트롤러, 데이터 로거, 데이터 수집 시스템 및 기타 공정 기기에 직접 제공할 아날로그 출력을 제공합니다.

OS550A 시리즈 적외선 써모미터는 초퍼 모터(chopper motor) 또는 진동 기구를 이용하지 않기 때문에 어떤 위치나 환경에서도 성능 저하없이 설치할 수 있습니다.

【기술사양】

정밀도: 판독의 ±1% rdg 또는 1.7°C (3°F) 중 더 큰 값; 주변 온도 25°C, 방사율 0.95
반복도: ±1% rdg ±1 자리
스펙트럼 응답: 8 ~ 14 microns
방사율: 0.10 ~ 1.00, 단계 당 0.01
시야각 (FOV): "사양" 문서의 도표 참조
디스플레이: 백라이트 LCD
트랜스미터 출력: 1 mV/도, 0 ~ 5 Vdc 또는 4 ~ 20 mA
전원: 8 ~ 24 Vdc, 80 mA
환경 등급: 센서 헤드와 전자기기 케이스를 위한 방수 & 방진 NEMA 4 (IP65)
동작 환경: 감지 헤드 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) - OS550-WC; 0 ~ 85°C (32 ~ 185°F)
응답 시간: 100 ms, 최종 값의 0 ~ 63.2%
알람: 시각 및 청각
알람 출력: 전압, 100 mA 구동
RS232: 기본 - OS552A, OS553A 및 OS554A; 양방향 통신; PC 호환 가능한 소프트웨어 포함
연결: 4.5 m (15') 센서 헤드 및 전원/출력 케이블 포함
크기:
    감지 헤드: 109 L x 41 OD mm (4.3 x 1.63"); 11.2 ~ 20 나사산
    전자 기기: 120 H x 80 W x 51 mm L (4.75 x 3.15 x 2")
무게:
    감지 헤드: 0.45 kg (12 oz)
    전자 기기: 1.2 kg (42.3 oz)
최대 레이저 전원 출력: < 1 mW Class II 레이저 제품
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-MV-1
OS551A-MV-1
판매 상담  
배송: 
 
 
-23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F), 조준점 크기 8.9 mm @ 609 mm (0.35 @ 24'), 1 mV/deg 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-MA-1
OS551A-MA-1
판매 상담  
배송: 
 
 
-23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F), 조준점 크기 8.9 mm @ 609 mm (0.35 @ 24'), -23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F), 조준점 크기 25.4 @ 508 mm (1 @ 20'), 0 ~ 5 Vdc 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-MA-3
OS551A-MA-3
판매 상담  
배송: 
 
 
-23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F), 조준점 크기 25.4 @ 508 mm (1 @ 20'), 4 ~ 20 mA 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-MA-6
OS551A-MA-6
판매 상담  
배송: 
 
 
-23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F), 조준점 크기 3.8 mm @ 152 mm .15' @ 6', 4 ~ 20 mA 출력
  
OS551A-V1-3
판매 상담  
배송: 
 
 
-23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F), 조준점 크기 25.4 @ 508 mm (1 @ 20'), 0 ~ 5 Vdc 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS551A-V1-6
OS551A-V1-6
판매 상담  
배송: 
 
 
-23 ~ 400°C (-10 ~ 750°F), 조준점 크기 3.8 mm @ 152 mm .15' @ 6', 0 ~ 5 Vdc 출력
  
OS552A-V1-3
판매 상담  
배송: 
 
 
-10 ~ 1000°F (-23 ~ 538°C, 조준점 크기 25.4 @ 508 mm (1 @ 20'), 0 ~ 5 Vdc 출력
  
OS553A-MA-2
판매 상담  
배송: 
 
 
-10 ~ 1600°F (-23 ~ +871°C), 조준점 크기 12.7 mm @ 76 mm .5' @ 3', 4-20 mA 출력
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWRS232-USB
WRS232-USB
736,070원
배송: 2 주
 
무선 RS232 트랜시버
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-AP
OS550-AP
145,680원
배송: 2 주
 
에어 퍼지 칼라
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-WC
OS550-WC
440,070원
배송: 2 주
 
공기/물 냉각 재킷
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-MF
OS550-MF
판매 상담  
배송: 
 
 
설치용 프레임
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-MB
OS550-MB
93,727원
배송: 2 주
 
직각 설치 브래킷
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-MN
OS550-MN
40,223원
배송: 2 주
 
설치용 너트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550-LS
OS550-LS
판매 상담  
배송: 
 
 
레이저 조준*
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적 가능 교정 인증서
  
CAL-3-IR-X
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적 가능 교정 인증서 (1000°F 이상)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
판매 상담  
배송: 
 
 
안정화 전원 공급 장치, US 플러그, 90 ~ 264 Vac 입력, 24 Vdc 출력, 400 mA, 나사 단자, UL
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
판매 상담  
배송: 
 
 
안정화 전원 공급 장치, US 플러그, 90 ~ 264 Vac 입력, 24 Vdc 출력, 400 mA, 벗겨진 리드, UL
  
PSR-24L-230
162,510원
배송: 2 주
 
안정화 전원 공급 장치, 유럽 플러그, 230 Vac 입력, 24 Vdc 출력, 400 mA, 벗겨진 리드, CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
279,227원
배송: 2 주
 
전원/출력 연장 와이어 30 m (100')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS550A-PCAB-15
OS550A-PCAB-15
판매 상담  
배송: 
 
 
4.6 m (15') 전원/출력 케이블 및 커넥터
  
OS550A-PCAB-100
판매 상담  
배송: 
 
 
30 m (100') 전원/출력 케이블 및 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 위의 광학 표에 있는 광학 범위 코드를 지정하십시오. (OS554A는 -2 시야를 제공하지 않습니다.)
** 센서 헤드 케이블을 15 m (50')까지 더 길게 주문하려면, 4.5 m (15')를 넘을 경우 피트 당 추가 비용으로 접미사 "-(*)FT"를 모델 번호에 추가하십시오.
** 길이를 피트 단위로 지정하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) IR 써모미터/트랜스미터 선택하기:
OS551A : IR 써모미터/트랜스미터 -10 ~ 750°F (-23 ~ 400°C) 온도 범위
OS552A : IR 써모미터/트랜스미터 -10 ~ 1000°F (-23 ~ 538°C) 온도 범위
OS553A : IR 써모미터/트랜스미터 -10 ~ 1600°F (-23 ~ 871°C) 온도 범위
OS554A : IR 써모미터/트랜스미터 0 ~ 2500°F (-18 ~ 1370°C) 온도 범위
OS551AM : IR 써모미터/트랜스미터 & 알루미늄 케이스 NEMA 4 (IP65) 옵션 -10 ~ 750°F (-23 ~ 400°C) 온도 범위
OS552AM : IR 써모미터/트랜스미터 & 알루미늄 케이스 NEMA 4 (IP65) 옵션 -10 ~ 1000°F (-23 ~ 538°C) 온도 범위
OS553AM : IR 써모미터/트랜스미터 & 알루미늄 케이스 NEMA 4 (IP65) 옵션 -10 ~ 1600°F (-23 ~ 871°C) 온도 범위
OS554AM : IR 써모미터/트랜스미터 & 알루미늄 케이스 NEMA 4 (IP65) 옵션 0 ~ 2500°F (-18 ~ 1370°C) 온도 범위

(2) 출력 타입 선택하기:
MV : 1 mV/deg.
MA : 4 ~ 20 mA
V1 : 0 ~ 5 Vdc

(3) 광학 범위 코드 선택하기:
1 : 조준점 크기 8.9mm @ 609 mm .35" @ 24"
2 : 조준점 크기 12.7mm @ 76 mm .5" @ 3"
3 : 조준점 크기 25.4mm @ 508 mm 1" @ 20"
4 : 조준점 크기 25.4mm @ 762 mm 1" @ 30"
5 : 조준점 크기 25.4mm @ 1524 mm 1" @ 60"
6 : 조준점 크기 3.8 mm @ 152 mm .15" @ 6"
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.