모델 OS532, OS533, OS534는 길이 6" 타입 K 표면 프로브가 함께 제공됩니다
거리 측정 옵션–현장에서 장착하거나 내장됨 [범위 0.9 및 9 m (3 및 30')]
백라이트 LCD
이중 디지털 디스플레이는 현재 온도와 최소, 최대, 평균, 차등 온도를 표시합니다
C/°F 전환 가능
1 mV/도 아날로그 출력이 기본입니다
RS232 출력 모델에는 무료 윈도우® 기반 데이터 기록 소프트웨어가 포함됩니다
가청 및 가시 알람
내장 삼각대
타입 K 써모커플 입력 이용 가능
OS534E에 온도 데이터 저장장치 이용 가능 (최대 800 데이터 지점)
전자 트리거 잠금
최근 온도 기억
모든 모델에는 휴대용 소형 삼각대, 내장 레이저 조준, 디스플레이 및 렌즈 보호 범퍼, 손목 끈, 가벼운 운반 케이스, "AA" 리튬 배터리 4개, 사용자 설명서 및 복사능 참고표가 함께 제공됩니다.
설명
OS530E 모델이 단종되었습니다. 문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.
튼튼한 휴대용 OS530E 시리즈 적외선 써모미터는 강력한 기능과 함께 많은 비접촉 온도 측정에 이용할 수 있습니다. 복사능을 증분 0.01로 조정할 수 있는 OS530E 시리즈는 다양한 표면을 측정할 때 융통성을 보여줍니다. 맞춤형 백라이트 LCD 디스플레이는 현재, 최대, 최소, 차등, 평균 온도를 동시에 보여주는 이중 디지털 디스플레이입니다. 이 장치는 사용자가 한눈에 더 많은 정보를 얻을 수 있게 합니다 내장 레이저 조준장치는 측정하는 대상 영역을 명확히 보여주는 12지점 원을 만듭니다. OS530E에는 알람 상태를 가청 및 시각적으로 표시하는 상한 알람 설정점도 있습니다. 1도 당 1 mV인 기본 아날로그 출력은 차트 레코더, 데이터 로거, 컴퓨터 같은 데이터 수집 장치와 인터페이스 연결을 할 수 있게 합니다.
*상세 사양은 상단의 '사양'을 클릭하시면 PDF 시트로 제공됩니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: **915 MHz (미국/캐나다)의 경우 "915"를, 868 MHz (CE 모델)의 경우 "868"을 추가하세요..