장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온용 적외선 온도계 - 조준 스코프와 거리 측정 기능이 있는 레이저 건 형태
(High-Temperature Handheld Infrared Thermometer)

OS523E / OS524E

고온용 적외선 온도계 | OS523E / OS524E

고온용 적외선 온도계

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 레이저 시야 조준 방식의 적외선 온도계
  • 최대 2482°C (4500°F) 측정이 가능한 고온용 비접촉식 온도센서
  • IR 레이저 건 형태로 휴대와 사용이 간편한 디자인
  • 싱글 포인트(한점) 또는 원형으로 조준 가능
  • 0.01 씩 조정할 수 있는 방사율 (범위 1.00 ~ 0.10 내)
  • "DM" - Distance-Measuring 거리 측정 옵션 선택 가능
  • 최소, 최대, 평균, 차동 온도값을 표시하는 디스플레이
  • °C/°F 단위 선택 가능
  • OS523E - 1 mV/Degree 아날로그 출력 / OS524E - 0.5 mV/Degree
  • 무료 소프트웨어 제공 - 데이터 기록, RS232 통신
  • 상온 타겟 보상(Temperature Compensation)
  • 설정점에 대해 사운드 알람과 디스플레이 알람 가능
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

휴대용 적외선 온도계 (비접촉식 IR 온도센서) OS523E, OS524E 시리즈
조준 스코프와 거리 측정 기능으로 정확하게 대상을 포착하는 고온용 비접촉식 적외선 온도계 입니다.


- 0.1 부터 1.00 범위 내에서 0.01씩 조정 가능한 방사율(emissivity)로 다양한 표면을 측정할 수 있습니다.
- 백라이트 LCD 디스플레이가 측정치를 이중으로 표시하므로, 현재값, 최대값, 최소값, 차이값, 평균값과 같은 온도 데이터를 즉각적으로 확인할 수 있습니다.
- High 값과 Low 값에 다다랐을 때 시각적인 알람을 설정할 수 있습니다.
- 온도 당 1mV 아날로그 출력, RS232 출력 지원
- 온도 데이터 저장 기능 지원
- 상세 사양은 상단의 '사양'버튼을 눌러 확인하십시오.

  OS523E OS524E
정밀도† ±1% rdg ±1% rdg
온도 범위 -18 ~ 1370°C 538 ~ 2482°C
방사율 조정가능 조정가능
디스플레이 백라이트 LCD 백라이트 LCD
Distance : Spot Size
거리 대 스팟 비율
OS523E-1 30:1
OS523E-2 60:1
OS523E-3 68:1
110:1
Diff (온도차) 가능 가능
Min/Max (최소/최대) 가능 가능
Avg (평균) 가능 가능
High Alarm 가능 가능
Low Alarm 가능 가능
알람 디스플레이/사운드 디스플레이/사운드
타겟 상온 온도 보상 가능 가능
아날로그 출력 1 mV/deg 0.5 mV/deg
RS232 통신 가능 가능
소프트웨어 포함 포함
거리 측정 옵션 추가 시, 0.9~9m 범위 옵션 추가 시, 0.9~9m 범위
데이터 기록 가능 가능
데이터 저장 가능 가능
레이저 조준 거리 싱글 포인트 0.6 ~ 12 m
원형 0.6 ~ 4.5 m
싱글 포인트 0.6 ~ 12 m
원형 0.6 ~ 4.5 m
레이저 조준 형태 싱글 포인트 또는 원형 조준 싱글 포인트 또는 원형 조준
잠금 가능 가능
마지막 측정치 호출 가능 가능
해당 제품은 의료용이 아니며, 산업용 / 실험용 / 과학기자재로 적합한 제품입니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OS523E-1
판매 상담  
배송: 
 
 
고온용 레이저 적외선 온도계, 거리 대 측정지점 크기 30:1, -18 ~ 1370°C
  
OS523E-1-SC
판매 상담  
배송: 
 
 
고온용 레이저 적외선 온도계, 거리 대 측정지점 크기 30:1 , -18 ~ 1370°C, 시야조준장치 탑재
  
OS523E-2
판매 상담  
배송: 
 
 
고온용 레이저 적외선 온도계, 거리 대 측정지점 크기 60:1 , -18 ~ 1370°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS523E-2-SC
OS523E-2-SC
판매 상담  
배송: 
 
 
고온용 레이저 적외선 온도계, 거리 대 측정지점 크기 60:1 , -18 ~ 1370°C, 시야조준장치 탑재
  
OS523E-3
판매 상담  
배송: 
 
 
고온용 레이저 적외선 온도계, 거리 대 측정지점 크기 68:1 , -18 ~ 1370°C
  
OS523E-3-SC
판매 상담  
배송: 
 
 
고온용 레이저 적외선 온도계, 거리 대 측정지점 크기 68:1 , -18 ~ 1370°C, 시야조준장치 탑재
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS524E
OS524E
판매 상담  
배송: 
 
 
고온용 레이저 적외선 온도계, 거리 대 측정지점 크기 110:1, 538 ~ 2482°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS524E-SC
OS524E-SC
판매 상담  
배송: 
 
 
고온용 레이저 적외선 온도계, 거리 대 측정지점 크기 110:1, 538 ~ 2482°C, 시야조준장치 탑재
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
81,752원
배송: 2 주
 
9V 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-DM
HH-DM
198,490원
배송: 2 주
 
거리측정장치 (3' ~ 30')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDV-CAM
DV-CAM
판매 상담  
배송: 
 
 
디지털 비디오 카메라
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS520-RCC
OS520-RCC
판매 상담  
배송: 
 
 
운반용 케이스
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS520-SC-RCC
OS520-SC-RCC
93,063원
배송: 2 주
 
대형 운반용 케이스
  
OM-3000-SC
판매 상담  
배송: 
 
 
소프트 운반용 케이스, 스페어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적가능 캘리브레이션 인증서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-520A
SC-520A
290,530원
배송: 12 주
 
시야조준장치
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
27,899원
배송: 2 주
 
스페어 미니 삼각대 길이 142~ 확장 279 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTRIPOD
TRIPOD
판매 상담  
배송: 
 
 
경량 삼각대 길이 305 mm ~ 확장 1.1 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CONV-USB
OM-CONV-USB
48,064원
배송: 2 주
 
RS232 - USB 케이블
전체 제품번호와 사양을 확인하시려면 하단의 제품번호생성기를 이용하십시오.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 조준 스코프가 있는 온도계를 원하시면 "-SC"를 모델명에 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다. 대형의 견고한 운반용 케이스 OS520-SC-RCC 및 MINI-TRIPOD가 포함되어 있습니다. 내장된 거리 측정 기능을 원하시면 "-DM"을 모델명에 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다. -SC 및 -DM 옵션은 함께 오더가 가능 합니다. 조준 스코프는 공장에서 설치되고 조정되며, 현장에서 설치 가능하지 않습니다. 정밀도는 ±1% rdg 또는 2°C (3.6°F) 중에서 큰 값입니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperature Range 선택하기:
3 : -18 to 1370°C (0 to 2500°F)
4 : 538 to 2482°C (1000 to 4500°F)

(2) Distance To Spot Size 선택하기:
-1 : 30 to 1
-2 : 60 to 1
-3 : 68 to 1

(3) Sighting Scope 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Without sighting scope
-SC : Thermometer with sighting scope

(4) Built-in distance measurement 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-DM : Built-in distance measurement
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.