장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

전문가용 적외선 써모미터-50 :1 시야 및 마그네틱 받침대가 있음

OS425 시리즈

전문가용 적외선 써모미터-50 :1 시야 및 마그네틱 받침대가 있음 | OS425 시리즈

전문가용 적외선 써모미터-50 :1 시야 및 마그네틱 받침대가 있음

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 측정 범위: OS425-LS: -60 ~ 1000°C (-76 ~ 1832°F) OS425HT-LS: -60 ~ 1500°C (-76 ~ 2732°F)
  • 마그네틱 스위블 받침대
  • 50:1 시야
  • K형 써모커플 입력
  • 방사율 조정 가능
  • 백라이트 디스플레이 내장
  • 원형 레이저 조준기
  • LCD 에러 메시지
  • 모드: 평균, 차등, 높음/낮음 알람, 최대/최소, 알람
  • 흰색 LED 조명
  • ºC/ºF 선택 가능
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

OS425 시리즈는 완전히 기능 위주의 적외선 비접촉 온도 측정 장치입니다. OS423 시리즈는 마그네틱 받침대와 함께, 레이저 조준, 여러 수학적 모드, 조정 가능한 방사율이 특징입니다. 자동 정지 기능을 통해 "AAA" 배터리 2개로 수명을 길게 유지할 수 있습니다. 그리고 50:1 시야로 작고 멀리 떨어져 있는 대상을 측정할 수 있으며, 디스플레이 백라이트로 밤이나 빛이 적은 곳에서도 볼 수 있습니다.

형질
온도 범위:
OS425-LS: -60 ~ 1000ºC
    (-76 ~ 1832ºF)
OS425HT-LS: -60 ~ 1500ºC
    (-76 ~ 2732ºF)
써모커플 범위: -64 ~ 1400°C
(-83 ~ 1999°F)
정밀도: ±1ºC (±1.8ºF)
대상 온도: 15 ~ 35ºC
    (59 ~ 95ºF)
주변 온도: 25ºC (77ºF)
정밀도: 판독 값의 ±2%나 2ºC (4ºF) 중 더 큰 값
대상 온도: >35부터 1000ºC까지
써모커플 정밀도: 판독 값의 ±1%나 1°C (1.8°F) 중 더 큰 값 (주변 온도 23 ±6°C에서 시험))
작동 범위: 0 ~ 50ºC
(32 ~ 122ºF)
방사율 범위: 기본 0.95, 0.1에서 1까지 단계 당 0.01로 조정 가능
분해능 (-9.9 ~ 199.9º): 0.1ºC (0.1ºF)
반응 시간 90%: 1초
거리 대 점 비율: 50:1
전원: "AAA" 알카라인 배터리 2개 (포함)
배터리 수명: 보통 180분, 140시간 지속 사용
(알카라인, 레이저나 백라이트 사용 안 할 경우)
크기: 47.0 D x 197.0 W x 203.3 mm L
(1.8 x 7.7 x 8.0")
무게: 배터리를 포함해 386.1 g (13.62 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS425-LS
OS425-LS
판매 상담  
배송: 
 
 
-60 ~ 1000C IR 온도를 가진 직업 50:1 IR 온도계. 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS425HT-LS
OS425HT-LS
833,657원
배송: 2 주
 
-60 ~ 1500C IR 온도를 가진 직업 50:1 IR 온도계. 범위
부속품
  
SPHT-KI-150
146,950원
배송: 5 주
 
롱 타입 K 표면 프로브 150mm. 성형 손잡이와 미니 플러그 녹색 코일 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-6
SPHT-K-6
158,833원
배송: 2 주
 
롱 타입 K 표면 프로브 150mm. 성형 손잡이와 미니 플러그 노란색 코일 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
56,173원
배송: 2 주
 
Type K beaded wire thermocouple, replacement
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 마그네틱 스위블 받침대, "AAA" 알카라인 배터리 2개, K형 열전대, 단단한 운반 케이스, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 OS425-LS - Infrared Thermometer with White LED Flashlight
다운로드 OS425HT-LS - Infrared Thermometer with Flashlight
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.