신뢰성이 입증된 2개의 온도 센서로 표면 온도를 정확하게 확인하십시오.
비접촉 마이크로-머신 써모파일
K타입 써모커플 소켓 (무료 T/C 포함)
이러한 배열은 대부분의 온도 측정 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 안전 또는 위생적인 이유로 접근이 어려운 환경에서는 비접촉 적외선 측정기가 매우 이상적입니다. 안전하고 신뢰할 수 있는 즉각적인 판독을 제공합니다. 또는 접촉 표면, 가스 및 액체의 고정밀 측정을 위해 써모커플을 사용하십시오.
OS418-LS는 측정하기 어려운 방사율까지 측정이 가능합니다. K 타입 써모커플 접점을 사용하여 실제 온도를 측정하십시오. 그리고, 비접촉 적외선을 사용하여 표면 온도를 확인하십시오. 다음번그 물체에 대한 동일한 방사율을 사용하는 옵션을 이용하여 그 수치가 동일해질때까지 조정하십시오.
더 이상 추측하지 않고, 더 이상 방사율 표를 보지 않아도 됩니다. 이 기기는 또한 매우 긴 배터리 수명과 함께합니다. (2개의 AAA 배터리가 포함되어 있습니다.)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: CD, K타입 써모커플 (1개), "AAA" 배터리 (2개) 및 운영자 메뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.