장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

비접촉온도센서 - 적외선 써모커플
(Infrared Thermocouples)

OS36

비접촉식 온도 센서 Infrared Thermocouples | OS36

비접촉식 온도 센서 Infrared Thermocouples

756,652원 OS36-K-140F

1 year warranty
  • 비접촉온도센서 - 직접 접촉없이 적외선으로 표면 온도 측정
  • 적외선 써모커플로 K, T, J, E 타입으로 출시
  • 열용량 에러 없음
  • 이동성 부품 없음
  • 내부 또는 외부 전력이 필요 없는 자가 동력
  • 움직이는 표면 온도 측정 시 마찰에 의한 열 에러 발생 없음
  • 온도 보상
  • 일반 써모커플 미터 및 컨트롤러와 함께 이용가능
  • 온도범위는 하단 제품번호생성기를 참고
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

써모커플의 명가, 미국 오메가 엔지니어링의 기술력으로 탄생한 독점적인 적외선 써모커플 OS36 시리즈

OMEGA의 OS36 IR t/cTM 써모커플 타입, 경제적인 비용과 비접촉식 적외선 온도센서의 장점만을 결합했습니다.
이 장비는 표준 J, K, T, E 타입 써모커플 장치와 호환되는 출력 신호를 만듭니다. 대상 복사능이 0.8 – 1.0 사이일 경우 써모커플 정밀도를 명시합니다. 그 외의 복사능 값의 경우, 정확하게 측정하기 위해 판독을 수정할 수 있습니다. 수정하지 않아도 판독은 매우 반복적이어서 공정 및 품질 관리 용도로 이용할 수 있습니다.

【기술사양】

정밀도: 정상 범위의 ±2%; 흑체
반복성: ±1% rdg
온도 계수: °F 당 정상 범위의 ±0.02%
온도 보상 범위: 27 ~ 93°C (80 ~ 200°F)에서 ASTM 표준 준수
작동 주변 온도 범위: -18 ~ 85°C (0 ~ 185°F) 및 내부 냉접점 보상
주변 온도 보상: 내부 온도 냉접점 보상이 수냉의 경우 최대 538°C (1000°F), 공냉은 400°C (750°F), 모델 OS36-APC 냉각 재킷 옵션
보관 온도 범위: -45 ~ 121°C (-50 ~ 250°F)
출력 임피던스: 3 kΩ
반응 시간: 80 ms
스펙트럼 반응: 6.5 ~ 14 미크론
시야: 60°; 대상 거리가 최대 12.7 mm (0.5")일 경우 정밀도 명시
크기: 길이 44.5 x 지름 12.7 mm (1.75 x 0.5"); 24 m (8') PFA 코팅 리드선
하우징: 스테인리스 스틸 및 실리콘 윈도우, 밀봉해서 캡슐화함
무게: 본체(헤드) 15 g (0.5 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OS36-K-50F
666,290원
배송: 2 주
 
적외선온도센서, K타입 써모커플 출력, 온도범위 -18~27°C(0 ~ 80°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-K-80F
OS36-K-80F
756,652원
배송: 2 주
 
적외선온도센서, K타입 써모커플 출력, 온도범위 10~49°C (50 ~ 120°F)
  
OS36-K-98.6F
665,340원
배송: 4 주
 
적외선온도센서, K타입 써모커플 출력, 온도범위 16~39°C(60 ~ 102°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-K-140F
OS36-K-140F
756,652원
배송: 2 주
 
적외선온도센서, K타입 써모커플 출력, 온도범위 25~80°C(80 ~ 180°F)
  
OS36-K-180F
684,897원
배송: 4 주
 
적외선온도센서, K타입 써모커플 출력, 온도범위 70~104°C(160 ~ 220°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-K-240F
OS36-K-240F
716,209원
배송: 2 주
 
적외선온도센서, K타입 써모커플 출력, 온도범위 95~130°C(200 ~ 270°F)
  
OS36-K-340F
판매 상담  
배송: 
 
 
적외선온도센서, K타입 써모커플 출력, 온도범위 145~175°C(290 ~ 350°F)
  
OS36-K-440F
756,642원
배송: 2 주
 
적외선온도센서, K타입 써모커플 출력, 온도범위 170~250°C(340 ~ 480°F)

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 직각 모델†
관측이 어려운 곳에 이용하기 위해 직각 시야가 있는 제품을 주문하려면, 모델 번호를 "OS36"에서 "OS36-RA"로 변경하십시오. 이때 비용이 추가됩니다.
†8각 모델은 0.9 m (3') 리드선이 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Type Simulated 선택하기:
J : J Type
K : K Type
T : T Type
E : E Type

(2) Temperature Range for 2% Accuracy 선택하기:
50F : -18 to 27°C/0 to 80°F
80F : 10 to 49°C/50 to 120°F
98.6F : 16 to 39°C/60 to 102°F
140F : 25 to 80°C/80 to 180°F
180F : 70 to 104°C/160 to 220°F
240F : 95 to 130°C/200 to 270°F
280F : 125 to 155°C/260 to 310°F
340F : 145 to 175°C/290 to 350°F
440F : 170 to 250°C/340 to 480°F
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 OS36, OS36SM, OS37, OS38 - Infrared Thermocouples
다운로드 OS36, O337, OS38 - Application Notes
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.