장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Gooseneck Mounting Kit for OS36 Series Infrared Thermocouples

OS36-GMK

Gooseneck Mounting Kit for OS36 Series Infrared Thermocouples | OS36-GMK

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Fast Mounting for Testing
  • Flexible Installation
  • For OS36 Series Infrared Thermocouple
적외선 온도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

For fast and convenient mounting of OS36 Series infrared thermocouples (especially for testing), the gooseneck mounting kit provides an inexpensive method to quickly install an infrared thermocouple directly on the production line. Heavy duty design provides excellent stiffness for reliable positioning. Clamps are fabricated of aluminum for durable performance.

For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OS36-GMK
판매 상담  
배송: 
 
 
Gooseneck mounting kit
  
OS36-APK-120
판매 상담  
배송: 
 
 
Air pump kit for air purge supply for OS36-2 and OS36-5 Series infrared thermocouples, 120 Vac, 120 cu. in./min. (1960 cc/min.)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36-MB2
OS36-MB2
126,471원
배송: 5 주
 
Stainless steel mounting bracket for OS36-5, OS36-10, OS37-10, OS38-10, OS37-100 and OS38-100 Series infrared thermocouples
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.