페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
OS36-3-RF 는 냉동 식품 환경에서 사용하기에 적합합니다. 내장 에어 퍼지(air purge)가 적용되어 신뢰할 수 있고(최소의 가동 중단 시간), 밀봉되어 흘러내리는 물에 내수성이 있습니다. 스팬(span) 또는 제로(zero) 조정이 필요하지 않습니다. 인라인 디자인은 기계적인 지원이 필요하지 않습니다. 식품 온도 범위 -18 ~ 38ºC (0 ~ 100ºF)에 대해 교정되었습니다. 이 제품은 3:1(17°) 시야각 및 6 mm(0.25")의 최소 목표점 크기가 적용되었습니다.