장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

스마트-마이크로 적외선 써모커플
(Smart-Micro IR T/C)

OS35RS

IR 써모커플 (IR Thermocouple) | OS35RS

IR 써모커플 (IR Thermocouple)

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 비접촉 플러그 앤 플레이 온도 측정
  • 임피던스, 누설 전류, 선형성 문제를 걱정할 필요가 없음
  • 원격 센서 헤드는 에어 퍼지 없이 주변 온도 100°C (212°F)에서 이용할 수 있으며, 소형 에어 퍼지를 통해 재킷을 177°C (350°F)로 냉각가능
  • 센서 헤드가 시장 제품 중 가장 작음 (지름 0.25")
  • 환경 변화에도 센서 헤드 정밀도 유지
  • 모두 디지털 시스템으로 이루어짐
센서와 트랜스듀서 - 관련 제품 보기

설명


OS35RS 시리즈는 2018년 12월 31일까지만 구매가 가능합니다. 대체품으로 OS35RS를 확인 요청 드립니다.
문의 사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.


세계에서 가장 작은 이 IR 온도 센서에는 인공지능적 입니다. OS36-SM 센서 헤드를 OS35 플랫폼과 결합하여 작은 공간으로도 정밀도를 유지하였습니다. OS35는 마이크로IRt/c에서 온 신호를 처리하고, 선형화하고, 아날로그 출력 (4 ~ 20 mA, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V)을 제공합니다. 온도가 -45에서 100°C까지 (-49 ~ 212°F) 변화하는 환경에서도 정밀도는 변화 없이 지속됩니다. 1:2 및 4:1의 광학, 직선, 측면 시야각를 장착한 센서 헤드 4개, 내장 에어 퍼지 [120°C (248°F)로 냉각], 에어 퍼지 재킷 [175°C (347°F)로 냉각], 장착 받침대를 구입할 수 있습니다.

【기술사양】

크기:

- 트랜스미터: 92 x 34.9 x 19.4 mm
    (3.6 x 1.3 x 0.76")
- 센서: 25.4 x 6.3 mm Dia
    (1 x 0.25")

트랜스미터 및 센서 무게: 227 g (10 oz)


시리즈 별 온도 범위 (테이블 1)

온도 코드온도 범위
100ºC0 ~ 100ºC
250ºC0 ~ 250ºC
70ºC-30 ~ 70ºC
500ºC (*)0 ~ 500ºC
(*) 이 온도 범위는 4:1 FOV 모델에만 적용됩니다.


출력 옵션 (테이블 2)

Output SuffixOutput Type
MA4 to 20 mA
V10 (**)0 to 10V
V50 to 5V
RS2RS232 communications port
(**) 이 출력 범위는 24V 전원공급장치에만 적용됩니다.


전원공급장치 (테이블 3)

전원공급장치전원
12V12 Vdc 전원공급장치
24V24 Vdc 전원공급장치
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OS35RS-100C-V5-12V
판매 상담  
배송: 
 
 
1:2 FOV, 100 C, 0 TO 5V 출력, 12 Vdc 파워서플라이 필요
  
OS35RS-250C-MA-24V
판매 상담  
배송: 
 
 
250C, 4 to 20 mA Output, 24Vdc 파워서플라이 필요
  
OS35RS-4-100C-MA-12V
판매 상담  
배송: 
 
 
100C, 4 to 20mA Output, 12Vdc 파워서플라이 필요
  
OS35RS-4-100C-MA-24V
판매 상담  
배송: 
 
 
.4, 4:1 FOV, 100C, 4 to 20 ma 출력, 24Vdc 파워서플라이 필요
  
OS35RS-4-250C-V10-24V
판매 상담  
배송: 
 
 
.4, 4:1 FOV, 250C, 0 to 10 Vdc 출력, 24Vdc 파워서플라이 필요
  
OS35RS-4-250C-MA-24V
968,940원
배송: 2 주
 
.4, 4:1 FOV, 250C, 4 to 20 ma 출력, 24Vdc 파워서플라이 필요
  
OS35RS-4-250C-V5-12V
판매 상담  
배송: 
 
 
.4, 4:1 FOV, 250C, 0 to 5 Vdc 출력, 12Vdc 파워서플라이 필요
  
OS35RS-4SV-500C-MA-12V
판매 상담  
배송: 
 
 
.4, 4:1 FOV, 500C, 4 to 20 ma 출력, 12 Vdc 파워서플라이 필요
  
OS35RS-4-500C-MA-24V
판매 상담  
배송: 
 
 
.4, 4:1 FOV, 500C, 4 to 20 ma 출력, 24Vdc 파워서플라이 필요
  
OS35RS-4-500C-V10-24V
판매 상담  
배송: 
 
 
.4, 4:1 FOV, 500C, 0 to 10 Vdc output, 24Vdc 파워서플라이 필요
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36SM-MR
OS36SM-MR
판매 상담  
배송: 
 
 
설치 링; 스테인리스 스틸 및 실리콘 쿠션, 6 mm (0.25") 직경
  
OS36SM-APJ
125,870원
배송: 2 주
 
에어 퍼지 재킷; 알루미늄, 9.5 x 76 mm (3.8 x 3") 직경, 175 °C (347 °F) 에서 냉각
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS36SM-MR-APJ
OS36SM-MR-APJ
판매 상담  
배송: 
 
 
에어 퍼지 재킷용 설치 링; 스테인리스 스틸 및 실리콘 쿠션, 10 mm (0.38") 직경
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Model 선택하기:
OS35RS : Smart-microIRt/c 1 : 2 FOV
OS35RS-4 : Smart-microIRt/c 4 : 1 FOV
OS35RS-SV : Smart-microIRt/c SV 1 : 2 side view
OS35RS-4SV : Smart-microIRt/c 4SV 4 : 1 side view

(2) Temperature Range 선택하기:
-100C : 0 to 100ºC
-250C : 0 to 250ºC
-70C : -30 to 70ºC
-500C : 0 to 500ºC

(3) Output Options 선택하기:
-MA : 4 to 20 mA
-V10 : 0 to 10V
-V5 : 0 to 5V
-RS2 : RS232 communications port

(4) Power Supply 선택하기:
-12V : 12 Vdc power supply
-24V : 24 Vdc power supply
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.