장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고정 적외선 비접촉 온도 센서
(Fixed Infrared Non-Contact Temperature Sensor)

OS212 시리즈

고정 적외선 비접촉 온도 센서 | OS212 시리즈

고정 적외선 비접촉 온도 센서

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 온도 범위: -20 ~ 500°C (-4 ~ 932ºF)
  • 목표 온도에 비례하는 2-선 4 ~ 20 mA 출력
  • 4 ~ 20 mA 입력 - 방사율 설정 제어
  • 수동 방사율 조절기 (옵션) - 제품 번호 OS210-PT
  • 시야: 2:1, 15:1, 30:1 또는 클로즈 포커스(Close Focus)
  • 높은 안정성의 빠른 응답
  • 스테인리스 스틸 하우징 (IP65)
  • 쉽고 신속한 설치
  • 공기/물 냉각 하우징 (옵션), 에어 퍼지 칼라, 레이저 조준 기구 및 설치 브라켓
적외선 온도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ 적외선 시리즈는 접근할 수 없거나 또는 움직이는 물체 또는 재료의 온도를 측정하는 높은 품질의 경제적인 가격이 적용된 소형 센서입니다. 이 기기는 240 ms 의 탁월한 응답 속도로 -20 ~ 500°C (-4 ~ 932ºF)의 온도 범위를 정밀하고 지속적으로 측정합니다. 오메가 센서는 목표 온도를 4 ~ 20 mA 출력으로 전송하고 대부분의 비접촉 온도 측정 어플리케이션에 대해 간단한 솔루션을 제공합니다. 센서의 방사율 설정은 다양한 목표 재료에 대응하기 위해 0.2 ~ 1.0 범위에서 조정이 가능하고 4 ~ 20 mA 입력에 의해 입력됩니다. 이 기능은 PLC(programmable logic controller)로부터 자동으로 방사율 설정을 조정할 수 있도록 합니다. 대안으로 방사율 설정은 OS-210-PT 를 이용하여 수동으로 조정할 수 있습니다. 4 ~ 20 mA 입력이 개방되어 있거나 또는 단락되어 있으면 방사율의 기본 설정은 0.95 입니다. † NIST 캘리브레이션 주문 정보를 위해 J-3 의 부속품 차트를 참조하십시오.

【기술사양】
적외선 센서 출력: 4 ~ 20 mA
정밀도: 판독의 ±1% 또는 ±1°C 중 큰 값
반복도: 판독의 ±0.5% 또는 ±0.5°C 중 큰 값
방사율: 4 ~ 20 mA 입력을 통해 0.2 ~ 1.0
응답 시간 t90: 240 mS (90% 응답)
스펙트럼 범위: 8 ~ 14 µm
공급 전압: 24 Vdc (28 Vdc 최대)
최소 센서 전압: 6 Vdc
최대 루프 임피던스: 900 Ω (4 ~ 20 mA 출력)
입력 임피던스: 50 Ω 기계적
구조: 스테인리스 스틸
크기: 103 L x 18 mm D (4.05 x 0.71")
설치 나사: M16 x 1 mm 피치(pitch)
케이블 길이: 1 m (3.3') 더 긴 길이 주문 가능
무게: 95 g (3.4 oz) - 케이블 포함
환경 등급: IP65
주변 온도 범위: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
상대 습도: 95% 최대 비응축

방사율 조절기 기술 사양 (OS210-PT)
출력: 4 ~ 20 mA
공급 전압: 24 Vdc (13V ~ 28 Vdc)
디스플레이 형식: 3.5 자리 LCD
디스플레이 기기:
    방사율: 0.2 ~ 1.0
    전류: 4 ~ 20 mA
조정: 푸시버튼 (raise/lower/set) 기계적
구조: 폴리카보네이트 & 개스킷, 투명 리드 (PC) 및 신속 해제 나사
설치: 표면
크기: 65 H x 50 W x 35 mm D (2.56 x 1.97 x 1.38")
무게: 72 g (2.5 oz)
작동 환경
등급: IP65
주변 온도 범위: 0 ~ 70°C (312 ~ 158°F)
상대 습도: 95% 최대 비응축
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OS212-LT
판매 상담  
배송: 
 
 
광학 2:1, 온도 범위 -20 ~ 100ºC (-4 ~ 212ºF)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS212-MT
OS212-MT
판매 상담  
배송: 
 
 
광학 2:1, 온도 범위 0 ~ 250ºC (32 ~ 482ºF)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS152-MT
OS152-MT
판매 상담  
배송: 
 
 
광학 15:1, 온도 범위 0 ~ 250ºC (32 ~ 482ºF)
  
OS302-MT
판매 상담  
배송: 
 
 
광학 30:1, 온도 범위 0 ~ 250ºC (32 ~ 482ºF)
  
OS802-LT
판매 상담  
배송: 
 
 
광학 클로즈 포커스(Close-focus), 온도 범위 -20 ~ 100ºC (-4 ~ 212ºF)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-PT
OS210-PT
366,725원
배송: 2 주
 
(디스플레이 모듈) 방사율 조절기, 24 Vdc 입력, 4 ~ 20 mA 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-FBS
OS210-FBS
38,359원
배송: 2 주
 
고정 브라켓, 소형 센서용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-ABS
OS210-ABS
87,238원
배송: 2 주
 
조정 가능 브라켓, 소형 센서용
  
OS210-APSW
138,760원
배송: 2 주
 
에어 퍼지 칼라(Air purge collar), 소형 2:1 센서용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-APSN
OS210-APSN
168,550원
배송: 2 주
 
에어 퍼지 칼라(Air purge collar), 소형 15:1, 30:1 및 클로즈-포커스 센서용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-LSTS
OS210-LSTS
800,042원
배송: 2 주
 
레이저 조준 기구, 소형 센서용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST-추적 가능 캘리브레이션
전원 공급 기기
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
판매 상담  
배송: 
 
 
안정화 전원 공급 장치, US 플러그, 90 ~ 264 Vac 입력, 24 Vdc 출력, 400 mA, 나사 단자, UL
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
판매 상담  
배송: 
 
 
안정화 전원 공급 장치, US 플러그, 90 ~ 264 Vac 입력, 24 Vdc 출력, 400 mA, 벗겨진 리드, UL
  
PSR-24L-230
162,510원
배송: 2 주
 
안정화 전원 공급 장치, 유럽 플러그, 230 Vac 입력, 24 Vdc 출력, 400 mA, 벗겨진 리드, CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
279,227원
배송: 2 주
 
전원/출력 케이블, 30 m (100')
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 센서 헤드, 1 m (3.3') 케이블 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 광학 선택하기:
OS212 : 2 : 1
OS152 : 15 : 1
OS302 : 30 : 1
OS802 : 클로즈-포커스(Close-focus)

(2) 온도 범위 및 출력 & 조정 가능한 방사율 선택하기:
LT : -20 - 100ºC (-4 - 212ºF) 4 - 20 mA
MT : 0 - 250ºC (32 - 482ºF) 4 - 20 mA
HT : 0 - 500ºC (32 - 932ºF) 4 - 20 mA
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.