옵션 선택:
(1)
Fiber Optic IR Transmitter 선택하기:OS1553-A-R1 : 565 to 840°C (1050 to 1550°F)
OS1553-A-R2 : 816 to 1370°C (1500 to 2500°F)
(2)
Temperature Range 선택하기:01 : 0.15" @ 6" - OS1553-A-R1 only
02 : 0.25" @ 8" - OS1553-A-R1 only
03 : 0.50" @ 16" - OS1553-A-R1 only
04 : 0.75" @ 24" - OS1553-A-R1 only
05 : 1.00" @ 30" - OS1553-A-R1 only
06 : 1.20" @ 36" - OS1553-A-R1 only
07 : .004" @ 1" - OS1553-A-R2 only
08 : .025" @ 4" - OS1553-A-R2 only
09 : .050" @ 10" - OS1553-A-R2 only
10 : .100" @ 18" - OS1553-A-R2 only
11 : .150" @ 24" - OS1553-A-R2 only
12 : .250" @ 36" - OS1553-A-R2 only
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.