장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 고성능 비접촉식 적외선 온도 센서/트랜스미터
(Compact Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter)

OS137

단종 - 적외선 온도 센서 트랜스미터 | OS137

단종 - 적외선 온도 센서 트랜스미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 3가지 온도 범위 이용 가능:
    OS137-1: 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
    OS137-2: -18 ~ 260°C (0 ~ 500°F)
    OS137-3: -18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)
  • 센서와 트랜스미터 결합
  • 복사능 조정 가능
  • 알람 설정점과 출력 조정 가능
  • 25 mm (1.0") OD 및 127 mm (5.0") 길이의 스테인리스 스틸 NEMA 4 (IP65) 등급 하우징 패키지
  • 광학 시야 10:1
  • 4 ~ 20 mA, 0 ~ 5 Vdc, 0 ~ 10 Vdc, 10 mV/Deg, K 타입 써모커플 출력 이용 가능

설명


OS137 시리즈에 대한 새로운 모델이 출시되었습니다. 신규 모델인 OS137A 시리즈 확인 요청드립니다.
문의 사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.


Infrared Temperature Sensor/Transmitter OS137 Series
OMEGA™ 소형 고성능 산업용 적외선 센서/트랜스미터 모델인 OS137는 소형 스테인리스 스틸 하우징에 다양한 기능과 옵션이 포함되어 있습니다.
표준 기능에는 조정 가능한 복사능, 10:1 광학 시야, 조정 가능한 알람 설정점, 외부 릴레이를 구동하는 전압 출력, 지정 아날로그 출력이 있고, 모든 계측기, 컨트롤러, 데이터 로거, 레코더, 컴퓨터 보드, PLC와 쉽게 직접 호환됩니다.
육각 너트 2개, 전력 및 출력 연결용 1.8 m (6') 차폐형 케이블, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

【기술사양】

온도 범위:
OS137-1: 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
OS137-2: -18 ~ 260°C (0 ~ 500°F)
OS137-3: -18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)
정밀도: 1.5% rdg 또는 3.5°F (2°C) 중 더 높은 수치
반복성: 1% rdg 또는 2°F (1°C)
시야: 10:1
스펙트럼 반응: 5 ~ 14 미크론
복사능: 0.4 ~ 1.0, 단일 턴 포트를 통해 조정 가능
반응 시간: 150 msec, 최종 값의 0 – 63%
출력:
-MA: 4 ~ 20 mA
-V1: 0 ~ 5 Vdc
-V2: 0 ~ 10 Vdc
-K: K형 써모커플
-MVF: 10 mV/°F
-MVC: 10 mV/°C
알람 출력: 전압, 100 mA 구동
알람 설정점: 0 ~ 100% 조정 가능, 포트를 통해 설정
전력: 50 mA에서 12 ~ 24 Vdc
작동 온도:
비 수냉식: 0 ~ 70°C
수냉식: 0 ~ 200°C
공냉식: 0 ~ 110°C
작동 상대 습도: 95% RH 미만, 비응결
하우징: 스테인리스 스틸, Nema 4 (IP65)
크기: 25.4 OD x 127 mm L
(1 x 5")
무게: 226 g (0.5 lb)
파장 (색): 630 - 670 nm (빨간색)
작동 범위: 최대 9.1m (30')
최대 레이저 전력 출력: 1 mW 미만
유럽 등급: 2등급, EN60825-1/11.2001
FDA 등급: 2등급, 21 CFR 1040.10 준수
레이저 빔 지름: 5 mm 미만
빔 확산: 2 mrad 미만
전력 스위치: 배터리 팩에 있는 켜짐/꺼짐 슬라이드 스위치
전력 표시기: 빨간색 LED
경고문과 인증서 표지: 헤드 조준기 둘레에 위치
구경 및 식별 표지: 헤드 조준기 둘레에 위치
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OS137-1-MV-F
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 10 mV/°F output
  
OS137-1-MV-C
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 10 mV/°C output
  
OS137-1-MA
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 4 to 20 mA output
  
OS137-1-V1
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 0 to 5 Vdc output
  
OS137-1-V2
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 0 to 10 Vdc output
  
OS137-1-K
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with K T/C output
  
OS137-2-MV-F
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 10 mV/°F output
  
OS137-2-MV-C
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 10 mV/°C output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS137-2-MA
OS137-2-MA
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 4 to 20 mA output
  
OS137-2-V1
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 0 to 5 Vdc output
  
OS137-2-V2
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 0 to 10 Vdc output
  
OS137-2-K
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with K T/C output
  
OS137-3-MV-F
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 10 mV/°F output
  
OS137-3-MV-C
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 10 mV/°C output
  
OS137-3-MA
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 4 to 20 mA output
  
OS137-3-V1
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 0 to 5 Vdc output
  
OS137-3-V2
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with 0 to 10 Vdc output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS137-3-K
OS137-3-K
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Infrared Transmitter with K T/C output
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS137-MB
OS137-MB
84,797원
배송: 5 주
 
Mounting bracket
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS137-AP
OS137-AP
89,579원
배송: 5 주
 
Air purge collar
  
OS137-WC
424,347원
배송: 2 주
 
Water/Air cool jacket
  
OS137-LS
374,446원
배송: 2 주
 
Laser sighting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
판매 상담  
배송: 
 
 
Regulated power supply, US plug, 90-264 Vac input, 24 Vdc output, 400 mA, screw terminals, UL
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
판매 상담  
배송: 
 
 
Regulated power supply, US plug, 90-264 Vac input, 24 Vdc output, 400 mA, stripped leads, UL
  
PSR-24L-230
162,510원
배송: 2 주
 
Regulated power supply, European plug, 230 Vac input, 24 Vdc output. 400 mA, stripped leads, CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
131,515원
배송: 2 주
 
Unregulated power supply, 16 to 23 Vdc, 300 mA max, screw terminal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST Traceable Calibration
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: † OS137-LS 레이저 조준기: 1개 장비로 여러 헤드를 정렬하는데 적합합니다. 설치할 때만 사용합니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperature Range 선택하기:
없음(공란으로 비워두기)-1 : 0 to 100°C (32 to 212°F)
-2 : -18 to 260°C (0 to 500°F)
-3 : -18 to 538°C (0 to 1000°F)

(2) Output 선택하기:
K : Type K thermocouple
MV-F : 10 mV/°F
MV-C : 10 mV/°C
MA : 4 to 20 mA
V1 : 0 to 5 Vdc
V2 : 0 to 10 Vdc
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.