장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

산업용 소형 비접촉식 IR 온도 센서/트랜스미터
(내장 LED 디스플레이 옵션 있음)
(Infrared Temperature Sensor/Transmitters)

OS100E 시리즈

산업용 소형 비접촉식 IR 온도 센서/트랜스미터 | OS100E 시리즈

산업용 소형 비접촉식 IR 온도 센서/트랜스미터

633,349원 OS101E-MV

1 year warranty
  • Temporarily unavailable - please contact customer service for a suggested replacement

  • 온도 범위 -18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)
  • 복사능을 0.10 ~ 1.0 로 조정 가능
  • 빠르고 정확한 판독 보장
  • K 타입 써모커플, 0 ~ 5 Vdc, 0 ~ 10 Vdc, 4 ~ 20 mA, 1 mV/Deg 아날로그 출력 모델
  • °C/°F 전환 기능 내장
  • LED 디스플레이 모델 구입 가능
  • 견고한 산업용 소형 케이스와 원격 센서 헤드
  • 사용자가 조정 가능한 높음 또는 낮음 알람 출력
  • 모든 모델에 PC 인터페이스가 기본 제공됨
  • 데이터 수집 및 실시간 온도 표시 소프트웨어 OS100-SOFT
  • NEMA 4 (IP65) 등급 알루미늄 하우징
  • 고온 센서 헤드가 있는 모델 구입 가능 (아래 "제품 번호" 참고)
적외선 온도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ OS100E 시리즈 소형 적외선 트랜스미터는 -18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F) 범위의 온도를 측정합니다. 이 제품은 고성능 마이크로프로세서 기반의 신호 조절기에 연결된 원격 설치 적외선 센서 헤드로 구성되어 있습니다. 소형 센서 헤드는 좁고 접근이 어려운 장소와 혹독한 환경에서 온도를 측정하는데 적합합니다. 센서 헤드는 1.8 m (6') 차폐형 케이블을 통해 주요 전자 기기 하우징으로 연결됩니다. 신호 조절기의 주요 전자기기는 견고한 NEMA 4 (IP65) 등급 주조 알루미늄 하우징에 설치되어 있습니다. OS102E에는 °C와 °F로 전환할 수 있는 내장 LED 디스플레이가 포함됩니다. 기본 기능에는 조절 가능한 복사능, 현장에서 조정할 수 있는 알람 출력, RS232 PC 인터페이스가 있습니다. 그리고 장비에는 4 ~ 20 mA, 0/5 Vdc, 0/10 Vdc, 1 mV/Deg 같은 아날로그 출력 장치가 있고, K 타입 써모커플이 있습니다.

【기술 사양】
온도 범위: -18 ~ 538°C
(0 ~ 1000°F)
주변 온도가 22°C (72°F)이고 복사능이 0.95 이상일 때 정확도: ±2% rdg 또는 2.2°C (4°F) 중 높은 수치
광학 시야: 6:1 (거리/점 크기)
센서 헤드 케이블 연장: 총 15 m (50')까지
반복성: ±1% rdg
스펙트럼 반응: 5 ~ 14 미크론
반응 시간: 100 ms (최종 값의 0 ~ 63%)
복사능 범위: 0.1 ~ 1.00, 조정 가능
디스플레이 옵션 (102E): 4자리 LED, °C/°F 전환 가능
작동 온도:
주 트랜스미터: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
센서 헤드: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
센서 헤드 (-HT 모델): 0 ~ 85°C (32 ~ 185°F)
OS100-WC가 있는 센서 헤드 (수냉 재킷): 0 ~ 200°C (32 ~ 392°F)
작동 상대 습도: 95% RH 미만, 비응축
OS100-WC의 유수율: 0.25 GPM, 실온
열 충격: 25°C (77°F)의 급격한 주변 온도 변화에서 약 30분
예열 시간: 3분
OS100-AP의 송풍량: 1 CFM (0.5 L/s)
전력: 150 mA에서 12 ~ 24 Vdc
PC 통신: 직렬 RS232, 2개 방향
아날로그 출력:
MV: 1 mV/Deg
K: K 타입 써모커플
MA: 4 ~ 20 mA
V1: 0 ~ 5 Vdc
V2: 0 ~ 10 Vdc
출력 부하 요건:
최소 부하: 1 kΩ (0 ~ 5 Vdc), 2 kΩ (0 ~ 10 Vdc)
최대 부하 (4 ~ 20 mA): (공급 전력 – 4)/20 mA
트랜스미터 하우징: NEMA 4 (IP65), 다이 캐스팅 알루미늄
센서 헤드 하우징: NEMA 4 (IP65), 알루미늄
알람 출력: 오픈 드레인, 100 mA
알람 설정점: 0 ~ 100%, 조정 가능
알람 불감대: 5.5°C (10°F)
크기:
센서 헤드: 25.4 OD x 63.5 mm L (1 x 2.5")
주요 하우징: 65.5 W x 30.5 D x 115.3 mm L
    (2.58 x 1.2 x 4.54")
무게: 272 g (0.6 lb)
파장 (색): 630 ~ 670 nm (적색)
작동 범위 (레이저 점): 최대 9.1m (30')
최대 출력 광전력: 주변 온도 25°C (77°F)에서 1 mW 미만
유럽 등급: 2등급, EN60825-1/11.2001
최대 작동 전류: 3 Vdc에서 25 mA
FDA 등급: 21 CFR 1040.10 준수, 2등급 레이저 제품
B빔 지름: 5 mm
빔 확산: <2 mrad
작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
작동 상대 습도: 95% RH 미만, 비응결
전력 스위치: 배터리 팩에 있는 켜짐/꺼짐 슬라이드 스위치
전력 표시기: 적색 LED
전력: 배터리 팩, 3 Vdc (1.5 Vdc "AA" 리튬 배터리 2개로 구성)
크기: 지름 38 x 길이 50.8 mm (1.5 x 2")
소프트웨어 (포함): 윈도우 98이나 새로운 윈도우 운영체제 필요
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OS101E-MV
633,349원
배송: 2 주
 
1 MV / C 또는 F 출력 송신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-V1
OS101E-V1
633,349원
배송: 5 주
 
0 ~ 5 VDC 출력 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-V2
OS101E-V2
638,000원
배송: 5 주
 
10-0 VDC 출력 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-MA
OS101E-MA
808,710원
배송: 2 주
 
4~20mA 출력과 송신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-K
OS101E-K
668,213원
배송: 5 주
 
KT / C 타입 출력 송신기
높은 온도 감지 헤드 모델
  
OS101E-MV-HT
판매 상담  
배송: 
 
 
1 MV / C 또는 F 출력 송신기
  
OS101E-V1-HT
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 5 VDC 출력 트랜스미터
  
OS101E-V2-HT
988,410원
배송: 2 주
 
10-0 VDC 출력 트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-MA-HT
OS101E-MA-HT
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20mA 출력과 송신기
  
OS101E-K-HT
판매 상담  
배송: 
 
 
KT / C 타입 출력 송신기
LED 디스플레이가 내장 된 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-MV
OS102E-MV
845,934원
배송: 5 주
 
1 MV / C 트랜스미터 또는 F 출력 및 LED 디스플레이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-V1
OS102E-V1
868,267원
배송: 2 주
 
0 ~ 5 VDC 출력과 LED 디스플레이 송신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-V2
OS102E-V2
925,445원
배송: 2 주
 
10-0 VDC 출력과 LED 디스플레이 송신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-MA
OS102E-MA
1,055,561원
배송: 2 주
 
4~20mA 출력 및 LED 디스플레이 송신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-K
OS102E-K
1,063,310원
배송: 5 주
 
K 타입 출력 및 LED 디스플레이 송신기
LED 디스플레이와 높은 온도 감지 헤드가 내장 된 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-MV-HT
OS102E-MV-HT
판매 상담  
배송: 
 
 
1 MV / C 트랜스미터 또는 F 출력 및 LED 디스플레이
  
OS102E-V1-HT
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 5 VDC 출력과 LED 디스플레이 송신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-V2-HT
OS102E-V2-HT
판매 상담  
배송: 
 
 
10-0 VDC 출력과 LED 디스플레이 송신기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS102E-MA-HT
OS102E-MA-HT
판매 상담  
배송: 
 
 
4~20mA 출력 및 LED 디스플레이 송신기
  
OS102E-K-HT
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입 출력 및 LED 디스플레이 송신기
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-IR
CAL-3-IR
판매 상담  
배송: 
 
 
시험 결과와 추적 가능한 교정 인증
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-MB
OS100-MB
60,856원
배송: 2 주
 
마운팅 브래킷
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-DR
OS100-DR
76,075원
배송: 7 주
 
DIN 레일 어댑터 장착
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-AP
OS100-AP
90,584원
배송: 2 주
 
에어 퍼지 칼라
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-WC
OS100-WC
530,703원
배송: 2 주
 
최대 200C의 물 냉각 재킷,
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-LS
OS100-LS
530,703원
배송: 5 주
 
레이저 조준 액세서리
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-CA15FT
OS100-CA15FT
105,813원
배송: 5 주
 
센서 헤드 연장 케이블, 4.5 m (15 ')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-CA25FT
OS100-CA25FT
152,610원
배송: 5 주
 
센서 헤드 연장 케이블, 7.5 m (25 ')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
95,269원
배송: 2 주
 
전원 / 아날로그 출력 4 - 코어 차폐 케이블 30 미터 릴
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100
279,227원
배송: 2 주
 
전원, 아날로그, 알람 출력, 30m 릴 8 코어 차폐 케이블
  
PSU-24V-UNIVERSAL
판매 상담  
배송: 
 
 
24V 0.75A DC 전원 공급 장치. 90 260VAC 입력. 175 납 및 국제 플러그를 제거.
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
131,515원
배송: 2 주
 
비정류 전원 공급 장치, 16 ~ 23 Vdc, 최대 300 mA, 나사 단자
  
PSR-24L-230
162,510원
배송: 2 주
 
정류 전원 공급 장치, 유럽 플러그, 230 Vac 입력, 24 Vdc 출력, 400 mA, 벗겨진 리드, CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
판매 상담  
배송: 
 
 
정류 전원 공급 장치, US 플러그, 90 ~ 264 Vac 입력, 24 Vdc 출력, 400 mA, 나사 단자, UL
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
판매 상담  
배송: 
 
 
정류 전원 공급 장치, US 플러그, 90 ~ 264 Vac 입력, 24 Vdc 출력, 400 mA, 벗겨진 리드, UL
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 센서 헤드, 1.8m (6') 케이블, 센서 헤드 설치 너트, 전자장치 하우징, 사용자 소프트웨어, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) IR Temperature Sensor/Transmitters 선택하기:
101 : IR Transmitters
102 : IR Transmitters with built-in LED display

(2) Output 선택하기:
MV : 1 mV/°C or °F
V1 : 0 to 5 Vdc
V2 : 0 to 10 Vdc
MA : 4 to 20 mA
K : Type K thermocouple

(3) Additional Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-HT : High-temperature sensing head
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.