장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

적외선 온도 센서 (OS-PC)
IR Temperature Sensor

OS-PC

OS-PC 적외선 온도 센서 | OS-PC

OS-PC 적외선 온도 센서

1,050,222원 OS-PC-TSD

1 year warranty
  • 세계에서 가장 빠른 응답 시간!
  • 고속 튜브 센서 및 터치 스크린 (옵션)
  • 응답 시간 0.001초 (-PCF 모델)
  • 소형의 목표 대상 (Target)에 이상적
    1.6mm 직경의 측정 영역
  • 모든 모델에 적용된 연속적인 적색 LED 조준점
    판독 중 측정 지점의 위치 및 크기 표시
  • 온도 디스플레이, 데이터 로깅, 센서 및 알람 설정을 위한 다국어 터치 스크린 인터페이스 (옵션)
  • 종이, 두꺼운 플라스틱, 식품, 고무, 전자 부품, 케이블, 세라믹, 직물, 도장된 표면 및 일부 금속뿐만 아니라 많은 종류의 물질 측정
적외선 온도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

OS-PC큐브는 매우 신속한 응답시간 및 초소형 영역 크기가 적용된 적외선 고온계입니다. OS-PC-TSD 터치 스크린 인터페이스 유무에 관계없이 사용이 가능합니다. 이 센서는 극도의 빠른 응답 시간이 요구 되는 매우 작은 측정 대상의 어플리케이션을 위해 설계 되었습니다.

이 제품은 식품 산업, 연구소 및 기타 분야의 어플리케이션 뿐만 아니라 블로우 성형 프리폼 측정에 이상적인 온도 센서입니다.

일반적인 어플리케이션은 다음을 포함합니다:

- 케이블 제조: 매우 좁은 케이블에 적용 가능하여 절연 및 보호관의 온도를 모니터링 할 수 있어 제조 결함을 방지하고 반복 가능한 제품 품질을 보장할 수 있습니다.

- 플라스틱: 플라스틱 튜브 및 프로파일의 압출은 일관된 품질을 보장하기 위해 온도 제어가 필요합니다. 소형 튜브 또는 프로파일에 OS-PC큐브 센서의 초소형 측정점이 이상적입니다. 작업 위치가 변경되면, 센서의 조준 각도는 자주 조정되어야 하는데, 연속적인 LED 조준점을 통해 쉽게 조정할 수 있습니다.

- 전자 (PCB 테스트):회로 보드의 기능을 테스트할 때, 소형 부품은 매우 빠르게 가열될 수 있습니다. OS-PC 큐브 센서는 극소형 부품의 온도를 모니터링하여 신속한 표면 온도를 판독할 수 있습니다.

- 식품: 큐브 센서의 진보한 피크 홀드 기능은 특히 식품 생산 분야의 빠르게 움직이는 컨베이어에 이상적입니다. OS-PC큐브 센서를 사용하여 1분마다 수천 개의 개별 품목 온도를 측정할 수 있습니다.

제품의 SPEC 확인을 위하여 '사양'을 클릭하십시오.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OS-PC-TSD
1,050,222원
배송: 5 주
 
터치 스크린 디스플레이 (°C/°F), 데이터 로깅
OS-PC-FBN
127,735원
배송: 11 주
 
고정 설치 브라켓(1-축)
OS-PC-PWC
678,149원
배송: 11 주
 
렌즈 보호 커버
OS-PC-APC
531,906원
배송: 2 주
 
에어 퍼지 칼라
OS-PC-ADP
253,668원
배송: 11 주
 
먼지 보호기
OS-PC16-2M-1V
3,243,802원
배송: 11 주
 
고속 큐브 센서,10 mS응답, 1.6 mm 조준점 @ 35 mm, 2 m (6.6') 케이블 (0 ~ 1 Vdc)
OS-PC30-2M-1V
2,959,540원
배송: 11 주
 
고속 큐브 센서,10 mS응답, 3.0 mm 조준점 @ 70 mm, 2 m (6.6') 케이블 (0 ~ 1 Vdc)
OS-PC55-2M-1V
2,959,540원
배송: 11 주
 
고속 큐브 센서,10 mS응답, 5.5 mm 조준점 @ 120 mm, 2 m (6.6') 케이블 (0 ~ 1 Vdc)
OS-PCF35-2M-1V
8,761,346원
배송: 11 주
 
초고속 큐브 센서,1 mS응답, 3.5 mm 조준점 @ 100 mm, 2 m (6.6') 케이블 (0 ~ 1 Vdc)
OS-PCF70-2M-1V
8,761,346원
배송: 11 주
 
초고속 큐브 센서,1 mS응답, 7.0 mm 조준점 @ 200 mm, 2 m (6.6') 케이블 (0 ~ 1 Vdc)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.