장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

USB 적외선 온도 센서 (벤치탑, 실험실 및 교육용)
USB IR Sensor for Benchtop, Laboratory and Education

OS-MiniUSB

USB 적외선 온도센서 (OS-MiniUSB) | OS-MiniUSB

USB 적외선 온도센서 (OS-MiniUSB)

305,340원 OS-MINIUSB-SN21

1 year warranty
  • USB 통신이 가능한 소형의 비접촉 온도 센서
  • 비금속 표면 측정 -20~1000°C (-4~1832°F)
  • 신속한 응답 시간: 125ms
  • 데이터 로깅 및 설정을 위한 USB 케이블 및 PC 소프트웨어 포함
  • 개방형 Modbus® 프로토콜-사용자의 자체 소프트웨어를 사용하여 센서와 통신
적외선 온도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

OS-MINIUSB 는 접촉 없이 고체또는 액체의 표면 온도를 측정하는소형 적외선 센서입니다.

125ms의 응답 시간으로 -20 ~ 1000℃ (-4 ~ 1832℉) 의 비금속 표면을 측정할 수 있습니다. 종이, 두꺼운 플라스틱, 고무, 식품 및 유기 물질뿐만 아니라 도장된 금속 및 대부분의 더러운, 녹슨 또는 기름진 표면을 포함한 물질은 정확하고 안전하며 깨끗하게 측정됩니다.광학을 적용하여 몇 밀리미터에서최대 수십 미터에 이르는 거리의 소형 또는 대형의 목표 지점을 측정할 수 있습니다.

OS-MINIUSB 는 IP65로 밀봉된 견고한 스테인리스 스틸 하우징으로 구성되어 최대 75℃ (167℉)의 주변 온도까지 견딜 수 있습니다.센서는 길이는 45mm (1.77")(케이블 글랜드 포함)에 불과하여 매우 협소한 공간에 적합합니다. USB 인터페이스가 센서에 내장되어, 큰 부피의 추가적인 인터페이스 모듈이 필요하지 않습니다.

소형 크기
센서는 길이는 45 mm (1.77") (케이블 글랜드 포함)에 불과하여 매우 협소한 공간에 적합합니다. USB 인터페이스가 센서에 내장되어,큰 부피의 추가적인 인터페이스 모듈이 필요하지 않습니다.

벤치탑 및 실험실
산업용 고온계의 정밀도, 견고함 및 USB의 플러그-앤-플레이 편의성을 갖춘OS-MiniUSB는 테스트 및 실험을 위한이상적인 고정형 IR 온도 센서입니다.

교육
OS-MiniUSB 는 방사율, 반사율,열 전도도, 에너지 전달, 절연 및내부 에너지와 같은 과학 개념교육에 이상적입니다.


기술 사양
온도 범위: -20 ~ 1000℃ (-4 ~ 1832℉)
인터페이스: USB
반복성: 판독 값의 ±0.5% 또는 ±0.5℃중 큰 값
방사율 설정:0.2 ~ 1.0
응답 시간:t90 125ms (90% 응답)
스펙트럼 범위:8 ~ 14 μm
공급 전압: 5 Vdc USB를 통해 공급
공급 전류 50 mA 최대
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS-MINIUSB-SN21
OS-MINIUSB-SN21
305,340원
배송: 3 주
 
OS-MINIUSB 센서 2:1 광햑 시야
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS-MINIUSB-SN201
OS-MINIUSB-SN201
348,760원
배송: 2 주
 
OS-MINIUSB 센서 20:1 광햑 시야
부속품
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-ABS
OS210-ABS
53,230원
배송: 2 주
 
조정 가능한 장착 브라켓 (2-측)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-FBS
OS210-FBS
22,140원
배송: 2 주
 
고정 장착 브라켓
Quick Ship
  
OS210APSW
판매 상담  
배송: 
 
 
에어 퍼지 칼라, OS-MiniUSB-SN201용
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-LSTS
OS210-LSTS
462,190원
배송: 2 주
 
레이저 조준 도구 (레이저 포함)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *제품 번호에 접미사를 추가하십시오.
감지 헤드, 장착 너트, USB 케이블, USB 커넥터 및 소프트웨어와 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 IR Sensor
다운로드 IR Sensor