장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온용 써모커플 절연체
(Ceramic Thermocouple Insulators)

써모커플 절연체

써모커플 절연 Ceramic Thermocouple Insulators | 써모커플 절연체

써모커플 절연 Ceramic Thermocouple Insulators

76,509원 ORX-1814-6

1 year warranty
  • 다양한 규격과 사이즈로 제공
  • 써모커플을 절연처리할 수 있는 세라믹 절연체
  • 최대 온도 1950°C(3540°F)
  • 절연체의 구멍 수에 따른 모델 제공: 1개, 2개, 4개
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


허용오차
사이즈 허용 오차: ± 5% 또는 ±0.015" (둘 중 더 큰 수치)

OMEGATITE™ 450
99.8 % 이상 Al2O3를 포함하는 불 침투성, 재결정, 순수 알루미나 세라믹입니다.
높은 온도에서 가장 우수한 가스 및 진공 밀폐 및 전기 절연 특성을 가지고 있습니다.
비 반응성으로 절연 처리에 우수한 재질이며, 백금, 텅스텐, 몰리브덴 합금 써모커플과 사용하기 좋습니다.
최대 온도 1900 °C (3450 ° F)

OMEGATITE™ 350
99% 이상의 Al2O3를 포함하는 불 침투성, 재결정, 순수 알루미나 세라믹입니다.
우수한 가스 및 진공 밀폐 및 높은 온도에서 전기 절연 특성을 가지고 있습니다.
비 반응성으로 절연 처리에 우수한 재질이며, 텅스텐, 몰리브덴 합금 써모커플과 사용하기 좋습니다.
최대 온도 1900 °C (3450 ° F)

OMEGATITE™ 200
범용 절연체로, 다양한 써모커플과 함께 사용하실 수 있습니다.
멀라이트 타입 세라믹으로 최대 온도는 1650°C (3000°F)입니다.


일반적인 물리적 특성
특성 OMEGATITE™ 450 OMEGATITE™ 350 OMEGATITE™ 200
구성 99.8% Al2O3 99% Al2O3 80% Mullite
20% Glass
수분 흡수 0 0 0
비중 3.85 3.7 2.4
가스 투과성 기밀 기밀 기밀
압축 강도 (psi) 300,000 300,000 100,000
인장 강도 (psi) 30,000 30,000 14,000
가로 강도 (psi) 55,000 55,000 20,000
근사 열전도도 (BTU/ft2/hr/°F/in)
24°C
800°C

230
60

210
50

16
-------
최대 서비스 온도 1950°C
3540°F
1900°C
3450°F
1650°C
3000°F
유전 상수 (1MC) 9.29 8.61 5
절연 내력 (volts/mil) 230 250 250
체적 저항 (ohm cm) 1013 1013 -------
Te 값 800°C 1100°C -------
경도 (모스 경도계) 9 9 7
제조 기법 Cast or Extrusion Cast or Extrusion Extrusion


단일 홀 원형 절연체
외경
(인치)
내경
(인치)
OMEGATITE™ 450
모델 번호
OMEGATITE™ 350
모델 번호
OMEGATITE™ 200
모델 번호
1/4 1/8 ORX-1814 ORA-1814 ORM-1814
1/4 3/32 ORX-33214 ORA-33214 ORM-33214
1/4 1/16 ORX-11614 ORA-11614 ORM-11614
3/16 3/32 ORX-332316 ORA-332316 ORM-332316
3/16 1/16 ORX-116316 ORA-116316 ORM-116316
1/8 1/16 ORX-11618 ORA-11618 ORM-11618
1/16 1/32 ORX-132116 ORA-132116 ORM-132116
1/32 0.02 ORX-020132 ORA-020132 ORM-020132


2개 홀 원형 절연체
외경
(인치)
내경
(인치)
OMEGATITE™ 450
모델 번호
OMEGATITE™ 350
모델 번호
OMEGATITE™ 200
모델 번호
1/4 5/64 TRX-56414 TRA-56414 TRM-56414
1/4 1/16 TRX-11614 TRA-11614 TRM-11614
3/16 1/16 TRX-116316 TRA-116316 TRM-116316
1/8 0.04 TRX-04018 TRA-04018 TRM-04018
1/8 1/32 TRX-13218 TRA-13218 TRM-13218
1/8 0.02 TRX-02018 TRA-02018 TRM-02018
1/16 1/64 TRX-164116 TRA-164116 TRM-164116
3/64 0.01 TRX-010364 TRA-010364 TRM-010364
1/32 0.005 TRX-005132 TRA-005132 TRM-005132


4개 홀 원형 절연체
외경
(인치)
내경
(인치)
OMEGATITE™ 450
모델 번호
OMEGATITE™ 350
모델 번호
OMEGATITE™ 200
모델 번호
1/4 1/16 FRX-11614 FRA-11614 FRM-11614
3/16 3/64 FRX-364316 FRA-364316 FRM-364316
3/16 1/32 FRX-132316 FRA-132316 FRM-132316
1/8 0.02 FRX-02018 FRA-02018 FRM-02018
1/16 1/64 FRX-164116 FRA-164116 FRM-164116
1/32 0.005 FRX-005132 FRA-005132 FRM-005132
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
다양한 소재, 규격, 사이즈로 주문이 가능하오니 하단의 제품번호생성기를 확인해주십시오.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORX-1814-6
ORX-1814-6
76,509원
배송: 3 주
 
세라믹, 구멍 1개짜리, 길이 6인치 절연체, 5개들이.
  
ORX-1814-12
111,057원
배송: 5 주
 
세라믹, 구멍 1개짜리, 길이 12인치 절연체, 5개들이.
  
ORX-1814-18
30,390원
배송: 2 주
 
세라믹, 구멍 1개짜리, 길이 18인치 절연체
  
ORX-1814-24
41,210원
배송: 5 주
 
세라믹, 구멍 1개짜리, 길이 24인치 절연체
  
ORX-1814-36
67,320원
배송: 5 주
 
세라믹, 구멍 1개짜리, 길이 36인치 절연체

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Model Code(see part number tables above) 선택하기:
ORX : OMEGATITE™ 450 / Single Hole
ORA : OMEGATITE™ 350 / Single Hole
ORM : OMEGATITE™ 200 / Single Hole
TRX : OMEGATITE™ 450 / 2 Hole
TRA : OMEGATITE™ 350 / 2 Hole
TRM : OMEGATITE™ 200 / 2 Hole
FRX : OMEGATITE™ 450 / 4 Hole
FRA : OMEGATITE™ 350 / 4 Hole
FRM : OMEGATITE™ 200 / 4 Hole

(2) Dimension 선택하기:
1814 : Inside Dia. 1/8in. Outside Dia. 1/4in.
33214 : Inside Dia. 3/32in. Outside Dia. 1/4in.
11614 : Inside Dia. 1/16in. Outside Dia. 1/4in.
332316 : Inside Dia. 3/32in. Outside Dia. 3/16in.
116316 : Inside Dia. 1/16in. Outside Dia. 3/16in.
11618 : Inside Dia. 1/16in. Outside Dia. 1/8in.
132116 : Inside Dia. 1/32in. Outside Dia. 1/16in.
020132 : Inside Dia. 0.02in. Outside Dia. 1/32in.
56414 : Inside Dia. 5/64in. Outside Dia. 1/4in.
04018 : Inside Dia. 0.04in. Outside Dia. 1/8in.
13218 : Inside Dia. 1/32in. Outside Dia. 1/8in.
02018 : Inside Dia. 0.02in. Outside Dia. 1/8in.
164116 : Inside Dia. 1/64in. Outside Dia. 1/16in.
010364 : Inside Dia. 0.01in. Outside Dia. 3/64in.
005132 : Inside Dia. 0.005in. Outside Dia. 1/32in.
364316 : Inside Dia. 3/64in. Outside Dia. 3/16in.
132316 : Inside Dia. 1/32in. Outside Dia. 3/16in.

(3) Length 선택하기:
6 : 6 inches 5PK
12 : 12 inches 5PK
18 : 18 inches
24 : 24 inches
36 : 36 inches
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.