장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

정밀한 써미스터 센서와 프로브 어셈블리 (표면, 기체, 액체온도)
(Precision Interchangeable Thermistors and Thermistor Probes Assemblies)

ON-900 시리즈

정밀한 써미스터 센서와 프로브 어셈블리 | ON-900 시리즈

정밀한 써미스터 센서와 프로브 어셈블리

121,660원 ON-901-44004

1 year warranty
  • 기체, 액체, 표면온도 측정이 가능한 프로브 타입 써미스터 온도센서
  • 정확하고 정밀한 써미스터 소자
  • 산업용, 실험실 용으로 이상적
  • 2,252옴, 3,000옴, 5,000옴, 10,000옴, 30,000옴(Ohm) 저항 소자 모두 취급
써미스터 소자, 프로브 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

제품 상세는 상단의 '사양'버튼과 함께 하단의 제품번호생성기를 확인하십시오.

다양한 저항의 써미스터 소자와 다양한 보호관을 제공합니다.

제품번호저항최대온도허용오차
440042252 ohm150°C±0.2°C
440053000 ohm150°C±0.2°C
440075000 ohm150°C±0.2°C
4400610000 ohm150°C±0.2°C
4400830000 ohm150°C±0.2°C
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
ON-901-44004
121,660원
배송: 5 주
 
2,252 ohm 비닐 팁 써미스터 및 차폐된 피복의 마이크로폰 케이블
  
ON-909-44004
141,630원
배송: 2 주
 
2,252 ohm 에폭시 절연 써미스터 센서, 스테인리스 스틸 하우징 및 비닐 절연 리드. 표면 온도 판독: 또는 제어 및 표시. 열 손실 또는 압축기 효율 측정 및 제어와 같은 분야에 적합함
  
ON-970-44005
163,500원
배송: 5 주
 
3,000 ohm 스테인리스 스틸 하우징, 7/16" Hex. 헤드 1/8-#27 NPT 나사 본체. PFA 절연 리드와 하우징에 에폭시 절연된 써미스터 센서. 액침 유체 센서 어셈블리
  
ON-950-44007
127,298원
배송: 2 주
 
5,000 ohm 스테인리스 스틸 하우징, 1/4" Hex. 헤드 및 #8-32 NC-2A 나사 본체. PFA 절연 리드와 하우징에 에폭시 절연된 써미스터 센서. 표면 센서 어셈블리
Click to expand/minimize a list of what others bought with theON-930-44006
ON-930-44006
판매 상담  
배송: 
 
 
10,000 Ohm, PFA 절연 리드와 나사 장착된 알루미늄 하우징에 에폭시 절연된 써미스터 센서. 표면 센서 어셈블리
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 비고: OMEGA의 교체 가능한 정밀 프로브은 보통 ±0.2°C의 교체 가능한 써미스터로 구성되어 있습니다. 이들 써미스터는 44004, 44005, 44007, 44006, 44008형입니다. 제품에 ±0.1°C의 교체 가능한 프로브이 필요하면, 모델 번호의 일부를 ±0.1°C 써미스터를 반영한 명칭으로 변경하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 써미스터 형태 선택하기:
901 : 비닐 차폐 재킷 케이블
909 : 에폭시 캡슐을 씌운 소자와 스테인레스 스틸 보호관 및 비닐 절연 리드 와이어
905 : 노출 된 에폭시 캡슐을 씌운 소자와 기체용 노출형 스테인레스 스틸 보호관
906 : 노출 된 에폭시 캡슐을 씌운 소자와 기체용 노출형 플라스틱 보호관
910 : 1/8” NPT 나사선이 있는 액체용 폐쇄형 스테인레스 스틸 보호관과 비닐 차폐 재킷식 마이크로폰 케이블
920 : 1/8” NPT 나사선이 있는 액체용 / 동물온도측정용 폐쇄형 스테인레스 스틸 보호관과 비닐 차폐 재킷식 케이블
930 : 나사 장착 알루미늄 하우징에 있는 에폭시로 캡슐화한 써미스터 센서와 PFA 절연 리드와이어
940 : 성형한 보호관 내의 캡슐화된 써미스터 센서와 PFA 절연 리드와이어
950 : 스테인리스 스틸 하우징와 1/4” 육각 헤드 및 #8-32 NC-2A 나사형 몸체 하우징 안에 에폭시 캡슐을 씌운 써미스터 센서와 PFA 절연 리드와이어
970 : 7/16”육각 헤드 및 1/8-#27 NPT 나사선이 있는 스테인레스 스틸 보호관 내 에폭시로 캡슐을 씌운 써미스터 센서와 PFA 절연 리드와이어

(2) 써미스터 소자 저항 선택하기:
44004 : 2252 Ohms at 25 Deg C
44005 : 3000 Ohms at 25 deg C
44007 : 5000 Ohms at 25 deg C
44006 : 10000 Ohms at 25 deg C
44008 : 30000 Ohms at 25 deg C
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.