장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Tubular Thermistor Sensors for Immersion

ON-403-PP

Tubular Thermistor Sensors for Immersion | ON-403-PP

Tubular Thermistor Sensors for Immersion

169,370원 ON-403-PP

  • 300 Series Stainless Steel Probe is 4.5" Long and 1/8" in Diameter with a Transition and Strain Relief Spring for Rugged Duty Liquid Immersion Use
  • Small Diameter Probe Provides Fast Response to Temperature Changes.
  • Probe is Immersible to End of Transition
  • Sensor Has a Resistance of 2252 Ohms at 25°C and an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C
  • Provided with 120" (3 meters) of PVC Insulated Cable and a Phone Plug Connector
  • Maximum Temperature: 100°C
써미스터 소자, 프로브 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theON-403-PP
ON-403-PP
169,370원
배송: 18 주
 
Immersion Thermistor Probe with a resistance of 2252 Ohms at 25°C, and accuracy of ±0.1°C between 0 to 70°C, 120" of PVC cable with phone plug connector
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.