장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

110 KS/s 12비트 저비용 A/D 보드

OME-PCI-1002L/ OME-PCI-1002H

110 KS/s 12비트  저비용 A/D 보드 | OME-PCI-1002L/ OME-PCI-1002H

110 KS/s 12비트 저비용 A/D 보드

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • PCI 버스
  • 12비트 110 KHz A/D 컨버터
  • 32 싱글 엔드형/16 차등 아날로그 입력
  • 샘플링 속도: OME-PCI-1002L: 110KS/s OME-PCI-1002H: 40KS/s (단일 채널 또는 다중 채널)
  • 3가지 차등 외부 트리거: 후-트리거, 전-트리거, 외부 페이서 트리거
  • 디지털 입력 채널 16개 및 디지털 출력 채널 16개
  • OME-PCI-1002L: 프로그래밍 가능한 저이득: 1, 2, 4, 8
  • OME-PCI-1002H: 프로그래밍 가능한 고이득: 1, 10, 100, 1000
  • 반 크기 보드
  • 소프트웨어 개발 키트 포함
플러그인 카드 - 관련 제품 보기

설명

OME-PCI-1002 시리즈는 PCI 버스 A/D 보드 제품 중 한 가지입니다. 이들 제품은 도스와 윈도우 환경에서 110 KHz 데이터 수집을 할 수 있습니다. 이 보드는 싱글 엔드 32개나 차등 입력 16개, 디지털 입력 채널 16개, 디지털 출력 채널 16개를 제공합니다.
접미사 "H"는 고이득 모델을 나타내고 접미사 "L"은 저이득 모델을 나타냅니다. OME-PCI-1002 시리즈는 후-트리거, 전-트리거, 중간 트리거라는 3가지 유연한 외부 트리거 모드를 제공합니다.
소프트웨어 개발 키트
모든 보드는 윈도우 98/NT/2000/XP용 기본 소프트웨어 개발 키트와 함께 제공됩니다. 소프트웨어 키트에는 C, C++, 기타 고급언어로 프로그래밍하기 위한 DLL 파일과, 비주얼 베이직이나 액티브 X 프로그래밍용 OCX 파일이 포함되어 있습니다. 그리고 DASYLab과 LabVIEW 드라이버도 포함되어 있습니다.
OME-PCI-1002에는 16채널 디지털 입력과 16채널 디지털 출력이 있습니다. OME-DB-8025 나사 단자는 디지털 I/O 선에 연결하는데 이용할 수 있습니다. OME-DB-16P 차단식 디지털 입력 보드와 OME-DB-16R 릴레이 보드는 OME-PCI-1002에 있는 디지털 I/O를 실세계 신호에 연결할 수 있습니다.

형질
아날로그 입력 사양
채널:
OME-PCI-1002H, OME-PCI-1002L: 32 싱글엔드/16 차등
분해능: 12비트
최대 변환율:
    OME-PCI-1002H:
40 KS/s
OME-PCI-1002L: 110 KS/s
입력 임피던스: 10,000 MΩ/6pF
과전압 보호: ±35V
정확도: 판독 값의 0.01% ±1비트
선형성: ±1비트
디지털 I/O
입력:
16채널, TTL 레벨
저입력: VIL = 최대 0.8V
    IIL = 4 mA
고입력: VIH = 최소 2V
    IIH = 최대 -20 µA
출력: 16채널, TTL 레벨
저출력: VOL = 최대 0.33V
    IOL = 최대 4 mA
고출력: VOH = 최소 3.83V
IOH = 최대 -400 µA
타이머 카운터
내부 페이서 타이머:
16비트, 8 MHz 입력
외부 페이서 타이머: 16비트, 8 MHz 입력
기계 독립적 타이머: 16비트, 8 MHz 입력
일반 환경
작동 온도:
0 – 50°C (32 – 122°F)
보관 온도: -20 – 70°C (-4 – 158°F)
습도: 상대습도 0 – 90% 비응결
크기: 175 L x 105 mm H (6.9 x 4.1")
전력 요건: 350 mA에서 5V (최대)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOME-PCI-1002H
OME-PCI-1002H
판매 상담  
배송: 
 
 
40 KS / s의 높은 이득, 12 비트 아날로그 및 디지털 I / O 보드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOME-PCI-1002L
OME-PCI-1002L
1,318,490원
배송: 2 주
 
110 KS / s의 낮은 이득, 12 비트 아날로그 및 디지털 I / O 보드
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOME-DB-1825/1
OME-DB-1825/1
351,690원
배송: 2 주
 
1 미터 37 핀 D-Sub 케이블과 아날로그 입력 채널에 대한 터미널 보드를 나사
  
OME-DB-1825/2
385,300원
배송: 2 주
 
2 미터 37 핀 D-Sub 케이블과 아날로그 입력 채널에 대한 터미널 보드를 나사
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOME-DB-8025
OME-DB-8025
266,406원
배송: 5 주
 
디지털 I에 대한 스크류 터미널 보드 / O,이 1m 케이블 포함
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOME-DB-16P
OME-DB-16P
351,690원
배송: 2 주
 
디지털 입력 보드 절연 16 채널은, 1m 케이블을 포함
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOME-DB-16R
OME-DB-16R
547,360원
배송: 2 주
 
16 채널 SPDT 릴레이 보드, 1m 케이블 포함
  
OME-ADP-20/PCI
174,940원
배송: 2 주
 
20 핀 연장은 (이중 20 핀 디지털 I을 확장 / O PC 슬롯 창에 보드에 플랫 케이블 커넥터, 두 개의 20 핀 케이블 t 링크 fromspreadsheets를 포함합니다)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서 CD, 소프트웨어 개발 키트가 함께 제공됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 OME-PCI-1002 - IO BOARD HARDWARE MANUAL
다운로드 OME-PCI-1002 - IO BOARD SOFTWARE MANUAL
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.