장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

30KS/s 12-비트 아날로그 및 디지털 I/O 보드
30KS/s 12-Bit Analog & Digital I/O Board

OME-A-8111

아날로그 및 디지털 I/O 보드 | OME-A-8111

아날로그 및 디지털 I/O 보드

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 12-비트 A/D 변환기
  • 8개의 단일 입력 채널
  • 30 KS/s 샘플링 속도
  • 1개의 아날로그 출력 채널
  • 소프트웨어에서 프로그래밍 가능한 게인(Gain): 1, 2, 4, 8, 16
  • A/D 트리거 모드: 소프트웨어 트리거, 페이서 트리거
  • A/D 데이터 전송 모드: 폴링 (Polling), 인터럽트(Interrupt)
  • 16개의 디지털 입력 및 16개의 디지털 출력
플러그인 카드 - 관련 제품 보기

설명

오메가엔지니어링의 OME-A-8111 제품은 PC/AT 호환 가능한 컴퓨터를 위한 12-비트의 다기능 아날로그 및 디지털 I/O 보드입니다. OME-A-8111 은 8개의 아날로그 입력 채널 및 12-비트의 분해능의 아날로그 출력 1개 채널을 제공합니다. 이 제품은 1, 2, 4, 8, 16 의 게인(Gain)과 30 KS/초의 최대 샘플링 속도를 제공합니다.

Industry Standard Architecture: IBM PC와 호환기의 표준 확장 슬롯에 플러그 인 카드(보호)를 삽입하는 방법으로 중앙 처리 장치 (CPU)와 각종 주변 장치를 연결하여 정보를 전달할 수 있게 하는 버스 설계 규격.

소프트웨어 개발 키트
모든 보드는 Windows 98/NT/2000/XP 용 표준 소프트웨어 개발 키트가 함께 제공됩니다. 소프트웨어 개발 키트에는 C, C++ 또는 기타 고급 언어 프로그래밍을 위한 dll 파일과 Visual Basic 또는 Active X 프로그래밍을 위한 OCX 파일이 포함되어 있습니다. LabView 드라이버도 또한 포함되어 있습니다.

【기술사양】
아날로그 입력 채널(Analog Input Channel):
8개의 단일-종단 채널
입력 범위(Input Range): ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V, ±0.625 V, ±0.3125 V
분해능: (Resolution): 12-비트
변환 속도(Conversion Rate): 30 KS/s
입력 인피던스 (Input Impedance): 10 M .//6 pf
과전압 보호 (Overvoltage Protection)±35 V
선형성 (Linearity): ±1 비트
샘플 및 홀드 (Sample & Hold):
제로 트리프트 (Zero Drift): 전 범위의 ±25 ppm/°C

D/A출력
채널(Channel):1 independent
타입(type): 12-비트 더블 버퍼
선형성(Linearity):0.006%FS
출력 범위(Output Range): 0 ~ 5 V 또는 0 ~ 10V
내부 기준(Internal Reference):+10V 또는 -10V
출력 (Output Driving):±5 mA


디지털 I/O
입력(Input):16(LSTTL)
낮은 입력(Input Low): VIL=0.8v max IIL = -0.4 mA max
높은 입력(Input High):VIH=2.0 V min IIH = 20 µA max
출력(Output): 16 채널 TTL levels
낮은 출력(Output Low):VOL=0.5 V max IOL=8 mA max
높은 출력(Output High):VOH=2.7 V min IOH=-400 µa max


일반적인 환경 전력 요구 사항:
(General Environmental Power Requirements)
+5V @ 200 mA (max)
작동 온도(Operating Temperature): 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
보관 온도 (Storage Temperature): -20 ~ 70°C (-4 ~ 176°F)
습도(Humidity): 0 ~ 90% RH 비응축
치수(Dimensions): 157H x 106mm W (6.18 x 4.17")

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OME-A-8111
판매 상담  
배송: 
 
 
30KS/s 12-비트 다기능 보드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOME-DB-37
OME-DB-37
184,670원
배송: 5 주
 
아날로그 I/O 에 대한 직접 연결 37-핀 나사 단자 보드
  
OME-DN-37
215,200원
배송: 5 주
 
아날로그 출력 용 37-핀 D-Sub DIN 레일 마운트 I/O 커넥터 보드 (2개의 37-핀 D-Sub 커넥터, 1개는 확장용) [1m (3') 케이블 포함]
  
OME-DB-889D
923,260원
배송: 5 주
 
16-채널 아날로그 입력 멀티플렉서 보드 [1m (3’) 케이블 포함]
  
OME-DB-16P
252,830원
배송: 4 주
 
16-채널 차폐 디지털 입력 보드 [1m (3’) 케이블 포함]
  
OME-DB-16R
393,500원
배송: 3 주
 
16-채널 릴레이 출력 보드 [1m (3’) 케이블 포함]
  
OME-DB-24SSR
1,683,170원
배송: 5 주
 
24-채널 SSR 출력 보드
  
OME-DB-24C
536,390원
배송: 2 주
 
24채널 오픈 컬렉터 출력 보트[1m (3’) 케이블 포함]
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 보드 구매 시 소프트웨어 및 운영자 매뉴얼이 CD-ROM을 통해 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.