총 용량이 8000 채널인 경우 USB 허브를 이용해 PC 하나에 최대 100 모듈을 연결 가능
디지털 캘리브레이션 - 포텐셔미터나 조정이 필요 없음
설정, 수집, 실시간 디스플레이용 스프레드시트 스타일 소프트웨어; 수집 후 확인을 위한 포스트뷰
윈도우 95/98/2000/ME/XP/비스타 환경에서 이용하는 Visual Basic, Delphi, C++, DASYLab, LabVIEW용 드라이버
설명
The OMB-DAQ55-Series has been discontinued. Please click see OMB-DAQ-2416-Series for a potential replacement.
OMB-DAQ-54, OMB-DAQ-55 및 OMB-DAQ-56은 완전한 기능을 갖춘 데이터 수집 장비로 PC에 내장되어 있는 USB를 이용합니다. 정밀도와 분해능이 높게 설계된 22비트 OMB-DAQ-54/55/56 데이터 수집 시스템은 다양한 채널의 전압, 써모커플, 펄스, 주파수, 디지털 I/O를 측정합니다. PC에 연결되는 케이블은 OMB-DAQ-54/55/56의 고속 운영을 지원하고 전력을 공급합니다. 버스 전원 허브를 이용하면 추가 배터리나 전원 공급장치가 필요하지 않습니다. OMB-DAQ-54/55/56 모듈은 오메가의 새로운 저비용, USB 기반 제품군 중 첫 제품입니다. USB의 전력 제한이 엄격하기 때문에, USB 사양을 고수하기 위해 모듈에 특수한 전력 관리 회로망을 포함했습니다. OMB-DAQ-54/55/56 모듈은 PC-카드 (PCMCIA) 데이터 수집 장치의 다양한 한계를 피하고, 많은 PC 플러그인 데이터 수집 보드의 이점을 제공합니다. OMB-DAQ-54 데이터 수집 시스템은 10개의 싱글 엔드나 5개의 차등 아날로그(최대 척도 ±20V까지) 또는 써모커플 입력 채널을 제공합니다. OMB-DAQ-55는 10개의 싱글 엔드나 5개의 차등 아날로그(최대 척도 ±20V까지) 또는 써모커플 입력 채널, 프로그래밍 가능한 범위 16개, 광학적 차단 500V, 디지털 I/O 라인 8개, 주파수/펄스/사용률 채널 2개를 제공합니다.
【기술사양】
<일반사항> 차단: PC로부터 500V 전력 요구: USB로부터 전력 공급 또는 버스로 작동하는 허브를 이용할 경우 외부 6 ~ 16 Vdc 전원 환경: 0 ~ 50°C (0 ~ 122°F) 95% RH (비응축) 크기: 92 W x 182 L x 45 mm H (3.6 x 7.1 x 1.6") OMB-DAQ-54 및 OMB-DAQ-55: 각 채널은 싱글 엔드나 차등, 볼트나 써모커플 입력으로 설정할 수 있음 OMB-DAQ-56: 싱글 엔드 10개, 차등 5개; 볼트 또는 TC 채널
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 각 장비는 퍼스널 DaqVIEW 소프트웨어, 윈도우 환경에서 작동하는 비주얼 베이직, C++ 델파이용 드라이버, 단자판,
운영자 설명서가 담기 CD와 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) OMB-DAQ-55 10-채널, 22-비트 데이터 수집 시스템, 주파수 측정 및 디지털 I/O, 2,855,680원