장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1-MHz, 16비트 데이터 수집 모듈

OMB-DAQ-3000 시리즈

1-MHz, 16비트 데이터 수집 모듈 | OMB-DAQ-3000 시리즈

1-MHz, 16비트 데이터 수집 모듈

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 1MH 16비트 다기능 USB 모듈
  • 동시 아날로그 입력, 아날로그 출력, 디지털 I/O, 카운터/타이머 I/O
  • 8개 차등 또는 16개 싱글 엔드 아날로그 입력 (채널 당 소프트웨어 선택 가능)
  • 모든 아날로그 채널에서 써모커플 또는 전압 입력
  • 써모커플 측정을 포함해, 최대 64SE/32DE 아날로그입력까지 사용자 확장 가능
  • 16비트 1MHZ 아날로그 출력 최대 4개
  • 24 고속 디지털 I/O 라인
  • 32비트 카운터 입력 채널 4개 및 직교 인코더 기능
  • 저지연 제어 출력 기능 (최소 2 µs까지 지연)
  • 소프트웨어
  • 윈도우 XP/비스타/7 (32비트 및 64비트)과 호환되는 즉시 설정, 실시간 관찰, 데이터 기록, 주파수 영역 분석용 DaqView 소프트웨어 포함
  • Visual Studio , Visual Studio .NET 지원 및 Visual C++, Visual C#, Visual Basic, Visual Basic.NET 예제 포함
  • DASYLab 및 LabVIEW용 종합 드라이버
  • 사용자가 쉽게 캘리브레이션할 수 있게 하는 DaqCal 소프트웨어

설명

OMB-DAQ-3000 시리즈는 저비용 휴대용 패키지로 고속 다기능 데이터 수집을 합니다. 모듈은 동시 전압 입력, 온도 입력, 파형 출력, 카운터 입력, 직교 인코더 입력, 타이머 출력, 디지털 I/O를 제공합니다. 데이터 수집, 관찰, 저장을 시작하는데 필요한 모든 것은 종합 소프트웨어 지원을 포함해 OMB-DAQ-3000 시리즈에 포함되어 있습니다.
OMB-DAQ-3000에는 16비트/1MHz A/D 컨버터, 사용자가 64개까지 확장 가능한 16 아날로그 입력 채널, 16비트/1MHz 아날로그 출력 최대 4개, 고속 디지털 I/O 24개, 타이머 출력 2개, 32비트 카운터 32개가 있습니다. 모든 아날로그 I/O, 디지털 I/O, 카운터/타이머 I/O는 동시에 일제히 작동하고, 모든 신호 타입 가운데 결정적 I/O를 보장합니다.
OMB-DAQ-3000의 고유한 특성에는 PC에 독립적으로 작동하는 짧은 대기시간, 높은 결정적 제어 출력 모드가 있습니다. 이 모드에서 디지털, 아날로그, 타이머 출력은 2 µs만큼 빠르게 아날로그, 디지털, 카운터 입력에 반응할 수 있고, 이 속도는 의사 결정시 PC에 의존하는 다른 제품보다 최소 1000배 빠릅니다.
소프트웨어 새 DaqView 소프트웨어는 프로그래밍 기술 없이 설정, 데이터 기록, 실시간 데이터 관찰을 할 수 있게 하는 종합 응용 프로그램으로, OMB-DAQ-3000에 포함되어 있습니다.
DaqView 소프트웨어에는 직접 엑셀 향상 (32비트 운영 체제에만 호환), FFT 분석, 통계 같은 추가 기능이 있습니다.
OMB-DAQ-3000에는 가장 유명한 프로그래밍 언어와 소프트웨어 패키지를 위한 완전한 드라이버 세트와 상세한 샘플 프로그램도 포함되어 있습니다. 드라이버는 Visual Basic, C/C++, 랩뷰, DASYLab을 지원합니다. DaqCOM은 마이크로소프트 Visual Studio 와 Visual Studio .NET용 윈도우 기반 ActiveX/COM-기반 프로그래밍 도구를 제공합니다.
아날로그 입력 OMB-DAQ-3000에는 싱글엔드 입력 16개, 차등 아날로그 입력 8개, 차등 써모커플 입력 8개와 결합된 16비트 1MHz A/D가 있습니다.
소프트웨어로 프로그래밍 가능한 7가지 범위는 입력이 10V –±100 mV입니다. 각 채널은 소프트웨어를 통해 다른 범위로 설정할 뿐 아니라 싱글 엔드나 차등 양극 입력, 써모커플 입력으로 수 있습니다. OMB-DAQ-3000의 하이브리드 PGIA는 지정된 정확도를 유지할 것을 보장하는 한편 1 M 샘플/초 속도로 작동합니다.
OMB-DAQ-3000이나 OMB-PDQ30 확장 옵션의 각 아날로그 입력은 써모커플 입력 (TC)을 받을 수 있습니다. 내장 냉접점 보상 센서는 분리 가능한 각 나사 단자 커넥터에 맞게 제공되고, TC 타입은 어떤 채널에도 붙일 수 있습니다. TC를 측정할 때, OMB-DAQ-3000은 과샘플 모드로 작동하고, 이때 각 TC 채널에서 얻은 다중 판독 값을, 디지털 방식으로 여과하고, 냉접점 보상을 하고, 온도로 변환합니다. 그 결과, TC가 부착된 채널은 50 Hz – 10 KHz로 측정되고, 이 값은 과샘플링을 얼마나 선택했는가에 따라 달라집니다. 라인 사이클 거부 모드에서, 50 Hz나 60Hz 1사이클 도중 과샘플링이 일어나고, 고수준 50 Hz 또는 60 Hz 거부를 제공합니다.
아날로그 채널 확장 OMB-PDQ30 확장 모듈 옵션을 이용하면 OMB-DAQ-3000용 부가 아날로그 입력 채널을 추가하는 것은 어렵지 않습니다. 확장 커넥터에 직접 플러그를 꽂거나, 두 장치 간에 거리가 있어야 하면 케이블 (OMB-CA-96A)을 이용해 OMB-PDQ30을 OMB-DAQ-3000에 연결합니다.
OMB-PDQ30은 채널 기반으로 소프트웨어에서 설정할 수 있는 부가적인 48SE/24DE 아날로그 입력이나 차등 써모커플 입력 24개를 제공합니다. OMB-PDQ30이 부착된 총 채널 용량은 싱글 엔드 64개나 차등입력 32개입니다.
동기식 I/O OMB-DAQ-3000은 동시에 4개의 아날로그 출력과 디지털 패턴 출력을 생성하는 동시에, 아날로그 측정을 할 수 있고 디지털 및 카운터 입력을 읽을 수 있습니다. 디지털 입력과 카운터 입력은 전체 A/D 비율에 영향을 주지 않는데, 스캐닝 시퀀서에서 시간대를 이용하지 않기 때문입니다.
입력 스캐닝 OMB-DAQ-3000에는 다양한 용도를 담당하는 여러 스캔 모드가 있습니다. 사용자는 아날로그 입력 채널을 조합해 512개 장소 스캔 버퍼를 로드할 수 있습니다. 스캔 버퍼에 있는 모든 아날로그 입력 채널은 채널 당 1 µs로 순차적으로 측정합니다.
사용자는 순서를 0 – 19시간 및 분해능 20.83 ns로 즉시 또는 프로그래밍 가능한 지연 후 반복하도록 지정할 수 있습니다.
출력 시기 여러 모드에서 OMB-DAQ-3000의 디지털 및 아날로그 출력을 비동기 또는 동기적으로 업데이트할 수 있습니다.
비동기 모드에서 디지털 및 아날로그 출력은 아날로그 입력 순서 이전, 도중, 이후에 업데이트할 수 있습니다. 이 모드에서 최대 업데이트 속도는 비결정적이고 전적으로 PC 프로세서 속도와 운영 체제, 프로그래밍 환경에 의존합니다.
동기화 출력 모드에서, 출력은 PC로부터 지속적으로, 혹은 아날로그 채널, 디지털 채널, 카운터 채널로부터의 입력에 대응하여 업데이트할 수 있습니다.
PC로부터 업데이트할 때, 사용자는 속도를 지정할 수 있고, 이때 출력은 20.83 ns 간격으로 업데이트합니다. 출력은 최대 속도 1 µs와 동시적으로 업데이트합니다.
저지연 설정점 제어 모드 다른 동기적 출력 방법은 디지털, 아날로그, 타이머 출력 중 하나가 아날로그나 디지털, 카운터와 관련되어 있습니다. 출력의 상태나 수준은 관련 입력의 수준이나 상태에 의해 결정됩니다.
트리거링 OMB-DAQ-3000는 모든 측정 용도에 맞는 전체 트리거 모드를 지원합니다.
캘리브레이션 OMB-DAQ-3000의 각 범위는 디지털 NIST 추적 가능 캘리브레이션 방법을 이용해 공장에서 캘리브레이션됩니다. 캘리브레이션 시 이 방법은 장비의 각 범위에 대한 올바른 요소를 보관하면 효과적입니다.
OMB-DAQ-3000에는 작동이 쉬운 소프트웨어 패지기인 DaqCal 소프트웨어가 포함되어 있어, 사용자가 OMB-DAQ-3000를 캘리브레이션할 수 있게 합니다.
아날로그 출력 (OMB-DAQ-3000 및 3001만)OMB-DAQ-3000에는 16비트 1MHz 아날로그 출력 채널 2개나 4개가 내장되어 있고, 출력 범위는 -10 – +10V입니다. 아날로그 출력을 업데이트하는 최대 속도는 USB 포트의 속도 등 여러 요인에 달려 있습니다. 보통 최대 1 M 판독/초 속도의 A/D 운영을 통해, 아날로그 출력 하나를 1 MHz로 PC 메모리로부터 지속적으로 업데이트하거나, 아날로그 출력 2개를 500 kHz나 아날로그 출력 4개를 250 kHz로 업데이트할 수 있습니다. 파형 출력 처리량이 여러분의 용도에 중요하면, OMEGA에 연락해 다채널 DAC 출력 속도에 대한 가장 최신 업데이트에 대해 알아보세요
게다가 아직 D/A가 파형 출력 모드에서 사용되지 않았다고 가정하면, 파형이 없는 용도의 경우 프로그램은 비동기적으로 D/A에 대한 값을 출력할 수 있습니다. 마지막으로 각 아날로그 출력은 제어 코드에서 이용할 수 있고, 이때 출력 수준은 관련 아날로그나 디지털, 카운터 입력이 사용자가 지정한 제한 조건보다 높은가 낮은가에 따릅니다. 파형을 생성하는데 이용할 때, D/A는 여러 가지 다른 모드에서 시간을 기록할 수 있습니다. 각 D/A는 다음의 소스 중 하나에서 별도로 선택되어 시간을 기록할 수 있습니다.
비동기 내부 클럭 프로그래밍 가능한 내장 클럭은 수집 속도와 독립적으로 19시간마다 1회 – 1MHz로 업데이트 범위를 정할 수 있습니다.
동기 내부 클럭 아날로그 출력 업데이트의 속도는 1 MHz – 19시간마다 1회에서 파생된 수집 속도와 동기화할 수 있습니다.
비동기 외부 클럭 사용자가 공급한 외부 입력 클럭을 이용해 아날로그 출력에 전적으로 독립적으로 D/A의 속도를 유지할 수 있습니다.
동기 외부 클럭 사용자가 공급한 외부 입력 클럭으로 D/A와 아날로그 입력의 속도를 유지할 수 있습니다.
디지털 I/O OMB-DAQ-3000에는 TTL 수준 디지털 I/O 선 24개가 포함되어 있습니다. 디지털 I/O는 입력이나 출력처럼 8비트 그룹에서 프로그래밍할 수 있고, 여러 모드에서 스캔할 수 있습니다 (입력 스캐닝 참고). 입력으로 프로그래밍된 포트는 스캔 그룹의 일부일 수 있고 아날로그 입력 채널과 함께 스캔할 수 있거나, 스캔 수집이 발생할 때를 포함해 언제라도 PC를 통해 비동시적으로 접근할 수 있습니다. 아날로그 입력과 함께 스캔할 때는 동기 모드 2가지를 지원합니다. 이 모드 중 하나에서, 각 일련의 스캔을 시작할 때 디지털 입력을 스캔하는데, 이는 스캔하는 속도가 아날로그 입력 채널과 지연 기간에 의존한다는 의미입니다.
패턴 생성 8비트 포트 2개를 이용해 최대 1MHz에서 16비트 디지털 패턴을 생성할 수 있습니다. 디지털 패턴은 PC 램이나 하드 디스크에 있는 파일에서 읽을 수 있습니다. 디지털 패턴 생성은 아날로그 출력에서 설명한 것과 마찬가지로 동일한 4가지 모드에서 시간이 기록됩니다.
카운터 입력 32비트 카운터 4개가 OMB-DAQ-3000에 내장되어 있습니다. 각 카운터는 주파수 입력 최대 20 MHz를 받아들이고, 각 카운터 채널은 카운터, 기간, 펄스 폭, 에지 사이의 시간, 다축 직각 인코더를 포함해 다양한 모드로 설정할 수 있습니다. 카운터는 인코더, 펄스 생성기, 제한 스위치, 근접 스위치, 자석식 픽업으로부터 시간, 기간, 주파수, 펄스, 기타 이벤트로 인한 발생 증가를 동시에 관찰할 수 있습니다. 그 밖에 OMB-DAQ-3000으로의 모든 입력 중에, 프로그래밍 가능한 내부 타이머나 회부 클럭 소스를 바탕으로, 프로그램 제어 하에서 비동시적으로, 혹은 아날로그 및 디지털 스캔 그룹의 일부로서 동시에 카운터 입력을 읽을 수 있습니다.
OMB-DAQ-3000은 회전 당 최대 20억 펄스, 20 MHz 입력 주파수, x1, x2, x4 카운트 모드로 직각 인코더를 지원합니다. 인코더 입력 신호는 -15 – 15V에 있어야 하고, 전환 한계점은 TTL (1.3V)입니다.
타이머 출력 OMB-DAQ-3000에는 16비트 타이머 출력 2개가 내장되어 있고, 각각 다른 사각파를 생성할 수 있으며, 주파수 범위 16 Hz – 1 MHz로 프로그래밍 가능합니다.

형질
환경:
    작동 온도:
-30 – 70℃ (-54 – 158℉)
보관 온도: -40 – 80℃ (-40 – 176℉)
상대 습도: 0 – 95% 결로 없음
통신: USB 2.0 고속 모드 (480 Mbps), 그 밖에 USB1.1 최고 속도 모드 (12 Mbps)
수집 데이터 버퍼: 1 M 샘플
진동: MIL STD 810E 범주 1 및 10
신호 I/O 커넥터: 분리 가능한 나사 단자판 6개층
외부 전력:
    커넥터:
스위치크래프트# RAPC-712
전력 범위: 6 – 16 Vdc (USB 포트가 전력을 충분히 공급하지 않거나 독립적인 전원 공급장치가 필요할 때 사용)
과전압: 10초 동안 최대 20V
확장
커넥터:
25핀 DSUB, 암형
크기: 269 W x 92 D x 45 mm H
(10.6 x 3.6 x 1.6")
무게: 431 g (0.95 lb)
아날로그 입력
채널:
싱글 엔드 16개나 차등 8개, 싱글 엔드나 차등으로서 각 채널 기반 프로그래밍 가능
확장: 옵션 OMB-PDQ30 모듈을 통해 보드 당 추가 48개 아날로그 입력, 확장 채널은 메인 보드 채널과 기능이 동일합니다.
확장 커넥터: 25핀, DSUB, 암형
과전압 보호: ±30 V 및 손상 없음
전압 측정 속도: 채널 당 1 µs
온도 측정 속도: 채널 당 100 µs – 20 ms 프로그래밍 가능
범위:

입력 임피던스: 10 MΩ 싱글 엔드, 20 MΩ 차등
총 고조파 왜곡: ±10V 범위에서 보통 -80 dB, 기본 1 kHz
신호 대 잡음과 왜곡: ±10V 범위에서 72 dB, 기본 1 kHz
바이어스 전류: 보통 40 pA
(0 – 35℃)
누화: 보통 직류 -75 dB – 60 Hz, 10 kHz에서 보통 -65 dB
공통 모드 거부: 직류 -70 dB – 1 KHz
A/D 사양
타입
측차 근사법
분해능: 16비트
최대 샘플링 속도: 1 MHz
비선형 (적분): 최대 ±2 LSB
비선형 (미분): 최대 ±1 LSB
입력 시퀀서: 아날로그, 디지털, 주파수 입력은 프로그래밍 가능한 각 내부 타이머나 외부 클럭 소스를 바탕으로 동시에 스캔할 수 있습니다. 아날로그 및 디지털 출력은 클럭 중 하나로 동기화할 수 있습니다.
스캔 당 프로그래밍 가능한 파라미터: 채널 (무작위 순서), 이득
깊이: 512 위치
내장 채널 간 스캔 속도:
아날로그:
최대 1 MHz
디지털: 아날로그 채널이 활성화되지 않으면 4 MHz, 아날로그 채널이 활성화되면 1 MHz
외부 수집 스캔 클럭 입력
최대 속도:
1.0 MHz
클럭 신호 범위: 논리적 영 0 – 0.8V, 논리적 일 2.4 – 5.0V
최소 펄스 폭: 상한 50 ns, 하한 50 ns
트리거
트리거 소스:
6, 수집 시작 및 정지 시 개별적으로 선택 가능. 수집의 정지는 시작 채널과는 다른 채널에서 일어날 수 있습니다. 수집의 정지는 모드 아래에서 기술한 2, 4, 5, 6을 통해 발생합니다.
1. 단일 채널 아날로그 하드웨어 트리거 아날로그 입력 채널은 아날로그 확장 채널을 포함해 아날로그 트리거 채널로서 소프트웨어에서 프로그래밍할 수 있습니다.
2. 단일 채널 아날로그 소프트웨어 트리거 아날로그 확장 채널을 포함한 아날로그 입력 채널은 소프트웨어 트리거 채널로서 선택할 수 있습니다.
3. 단일 채널 디지털 트리거 디지털 트리거 발생을 위해 별도의 디지털 입력을 제공합니다.
4. 디지털 패턴 트리거링 디지털 입력 포트에서의 8비트나 16비트 패턴 트리거링. 동일하거나 높거나, 낮거나, 윈도우 내부/외부의 트리거 프로그래밍 가능. 개별 비트는 "돈 케어" 조건에 맞게 거를 수 있습니다.
5. 카운터/가산기 트리거링 카운터/가산기 입력은 수집 기능을 유발할 수 있습니다. 사용자는 주파수나, 동일하거나, 높거나, 낮거나, 윈도우 내부/외부에 있는 총 카운트의 트리거를 선택할 수 있습니다.
6. 소프트웨어 트리거링 프로그램 제어 하에 트리거를 시작할 수 있습니다.
7. 다채널 트리거링 아날로그 입력이나 디지털 입력, 카운터 입력의 조합을 위해 최대 16개 채널을 이용해 트리거 조건을 만듭니다.
아날로그 출력 (OMB-DAQ-3000 및 3001만) 아날로그 출력 채널은 스캔 입력과 관련해 동시에 업데이트하고, 내장 클럭 소스이나 외장 클럭 소스 중 하나의 시간을 기록합니다. 아날로그 출력도 동시에 업데이트할 수 있고, 장치의 다른 스캐닝과는 독립적입니다. 디스크나 메모리로부터의 스트리밍을 지원하고, 지속적이고 거의 무한한 길이의 파형 출력(가용 PC 장치 자원의 제한만 받음)을 가능케 합니다.
채널: OMB-DAQ-3000, 2; OMB-DAQ-3001, 4
분해능: 16비트
데이터 버퍼: PC 기반 메모리
출력 전압 범위: ±10V
출력 전류: ±1 mA; 더 많은 전류를 얻으려면 (1 mA – 10 mA) OMB-TR-2 전원 어댑터가 필요할 수도 있습니다.
오프셋 오류: 최대 ±0.0045V
디지털 피드스루: 업데이트 시 <10 mV
DAC 아날로그 결함: 주 캐리에서 보통 <12 mV
이득 오류: ±0.01%
업데이트 속도: 최대 1 MHz, 최소 19시간 (외부 클럭에는 최소 없음), 분해능 20.83 ns, DAC 4개가 모두 활성화되면 250 kHz
고정 시간: 정격 정확도와 관련된 2 µs
클럭 소스: 4, 프로그래밍 가능
1.
내장 D/A 클럭, 스캐닝 입력 클럭과 독립적
2. 내장 스캐닝 입력 클럭
3. 외장 D/A 입력 클럭, 외부 스캐닝
입력 클럭과 독립적
4. 외장 스캐닝 입력 클럭
디지털 I/O
채널:
24
포트: 3 x 8 비트, 각 포트는 입력이나 출력으로 프로그래밍할 수 있음
입력 스캐닝 모드: 프로그래밍 가능한 2가지
1. 입력 스캐닝과 관련해 언제라도
프로그램 제어 하에서 비동기적
2. 동기적 및 입력 스캐닝 입력
특성: 10KΩ 및 5V로 상승,
20 pF 공통
입력 특성: 220Ω 시리즈 저항기, 20 pF 공통
입력 보호: ±15 kV ESD 클램프 다이오드
입력 수준
    저수준:
0 – 0.8V
고수준: 2.0 – 5.0V
출력 수준:
    저수준:
<0.8V
고수준: >2.0V
출력 특성: 핀 당 출력 1.0 mA
샘플링/업데이트 속도: 최대 4 MHz
패턴 생성 출력 16비트 패턴 생성을 위해 8비트 포트 2개를 설정할 수 있습니다. 패턴은 최대 1 MHz에서 수집과 동시에 업데이트할 수도 있습니다.
카운터 에지나 다축 직각 인코더 모드 간의 카운터, 기간, 펄스 폭, 시간에 대해 4가지 고속, 32비트 카운터 채널을 각각 설정할 수 있습니다. 카운터 입력은 프로그래밍 가능한 내부 타이머나 외부 클록 소스를 바탕으로 아날로그 및 디지털 스캔된 입력과 함께 동시에 스캔할 수 있습니다.
채널: 4 x 32 비트
입력 주파수: 최대 20 MHz
입력 신호 범위: -15 – 15V
입력 특성: 10K 상승, ±15 kV ESD 보호
트리거 단계: TTL
최소 펄스 폭: 상한 25 ns, 하한 25 ns
디바운스 타이머: 500 ns – 25.5 ms에서 16번 선택, 상승 에지 및 하강 에지 민감, 결함 탐지 모드 또는 디바운스 모드
시간축
정확도:
50 ppm (0 – 50°C)
프로그래밍 가능한
모드 5가지:
카운터,
기간, 펄스폭, 시기,
인코더
주파수/펄스 발생기
채널:
2 x 16비트
출력 파형: 사각파
출력률: 1 MHz 기반
비율을 1 – 65,535
(프로그래밍 가능)로
나눔
고수준 출력 전압: -1.0 mA에서 최소
2.0V; -400 µA에서
최소 2.9V
저수준 출력 전압: 400 µA에서 최대 0.4V
OMB-PDQ30 연장 모듈 완전한 사양을 알아보려면 OMB-PDQ30 데이터 시트를 참고하세요.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-DAQ-3005
OMB-DAQ-3005
판매 상담  
배송: 
 
 
16 비트, 16 개의 아날로그 입력, (24), 디지털 I / O, 네 카운터 및 두 개의 타이머와 1 메가 헤르츠 USB 데이터 수집 모듈; 비주얼 C + +, 비주얼 C #, Visual Basic 및 Visual Basic에서 NET에 대한 예제와 함께 DaqView 소프트웨어, 비주얼 스튜디오 및 비주얼 스튜디오 닷넷에 대한 지원이 포함되어 있습니다; DASYLab와 LabVIEW 드라이버; DaqCal 소프트웨어 응용 프로그램입니다.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-DAQ-3000
OMB-DAQ-3000
판매 상담  
배송: 
 
 
OMB-DAQ-3005하지만 두 개의 16 비트, 1 MHz의 아날로그 출력과 동일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-DAQ-3001
OMB-DAQ-3001
판매 상담  
배송: 
 
 
OMB-DAQ-3005하지만 네 16 비트, 1 MHz의 아날로그 출력과 동일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-PDQ30
OMB-PDQ30
판매 상담  
배송: 
 
 
아날로그 입력 확장 모듈, OMB-DAQ-3000 시리즈에 48SE / 24DE 채널을 추가
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CA-96A
OMB-CA-96A
판매 상담  
배송: 
 
 
OMB-DAQ-3000 OMB-PDQ30 케이블 시리즈, 0.6 m (2 ')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CA-179-1
OMB-CA-179-1
판매 상담  
배송: 
 
 
USB 케이블, 1m (3 ')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CA-179-3
OMB-CA-179-3
153,432원
배송: 2 주
 
USB 케이블, 3m (10 ')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CA-179-5
OMB-CA-179-5
판매 상담  
배송: 
 
 
USB 케이블, 5m (16 ')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-CN-153-12
OMB-CN-153-12
74,325원
배송: 2 주
 
예비 터미널 블록
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-TR-2U
OMB-TR-2U
154,170원
배송: 2 주
 
외부 전원 공급 장치
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMB-PDQ10
OMB-PDQ10
판매 상담  
배송: 
 
 
OMB-DAQ-3000 DIN 레일 장착 어댑터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: DaqView 소프트웨어, 소프트웨어 드라이버, 사용자 설명서가 CD로 함께 제공됩니다.
USB 케이블이 필요합니다 (별도로 주문)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.