장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

모듈식 신호 처리 장치로 넓은 범위의 입력을 받아들입니다.

OM7 시리즈

모듈식 신호 처리 장치로 넓은 범위의 입력을 받아들입니다. | OM7 시리즈

모듈식 신호 처리 장치로 넓은 범위의 입력을 받아들입니다.

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 넓은 범위의 공정 제어 신호를 위한 격리된 신호 처리 장치: 써모커플, RTD, mA, mV, V
  • 공정 전류 (4 – 20 및 0 – 20 mA) 출력 모듈
  • 전력 mA 입력 모듈에 원격 트랜스미터용 분리된 24 Vdc 전력이 포함됨
  • 양극성 전압 입력 및 출력 모듈
  • 단일 24 Vdc 전원 공급으로 작동
  • 1 – 5 V, 0 – 10 V, ±10 V 출력 옵션 제공
  • 최대 정확도 ±0.1%, 공장 캘리브레이션
  • CMV 차단 1500 V rms 및 현장 배선 보호 120 V rms
  • 54 x 42 x 14 mm (2.1 x 1.7 x 0.6")의 작은 플라스틱 덮개
신호 조절기/트렌스미터 - 관련 제품 보기

설명

OM7 시리즈 모듈식 차단 기반 단일 채널 플러그인 신호 처리 장치는 고수준 출력 전압을 제공하는 한편 폭넓은 공정 제어 트랜스듀서에서 나온 입력과 신호를 받아들입니다. 최대 비선형성 0.02%를 갖추고 최대 정확도 ±0.1%를 보장하도록 공장 캘리브레이션한 OM7 시리즈는 다목적 신호 조절기보다 더 낮은 비용으로 우수한 성능을 제공합니다. 이 모듈은 1500 V rms 차단 기능과 120 V rms 현장 배선 입력 보호 기능을 제공합니다. 개별 모듈의 입력 회로망을 구동하는데 필요한 전원 공급장치는 내부적으로 차단되어 있고, OM7 모듈이 진정한 입력 신호 채널 간 차단 기능을 제공할 수 있도록 합니다. 모듈은 공칭 전원 공급 입력이 24 Vdc이고, 유연성이 최대일 경우 공급 전압을 14 Vdc – 35 Vdc 범위로 받아들입니다.
모든 모듈은 고채널 밀도를 수용할 수 있는 54 x 42 x 14 mm (2.1 x 1.7 x 0.6 in)의 작고 내구성 있는 플라스틱 케이스에 포장되어 있습니다. 각 모듈은 고습도 (비응결) 환경에서 작동할 수 있고, -40 – 85°C 산업 온도 범위가 정격입니다. 모든 모듈에는 간단한 핀아웃이 있어서, 이 모듈을 단일 뒤판 설계 내에서 혼합하고 대응시킬 수 있습니다. 게다가 모듈은 뒤판에서 분리하거나 삽입하고 전력을 공급할 수 있어 쉽게 정비할 수 있습니다.
모듈은 전압, 공정 전류, RTD, 2선 트랜스미터, 써모커플 같은 입력 신호와 트랜스듀서를 차단하고 조절할 수 있습니다. 2선 트랜스미터 인터페이스 모듈 (OM7-35)은 4-20 mA 공정 입력을 받아들이고 차단된 24 Vdc 전원을 전류 루프에 제공합니다. 이 방법으로 별도의 전원이 필요 없이 루프 전력 트랜스미터를 OM7-35에 직접 연결할 수 있습니다. OM7-21을 제외하고 차단된 모든 입력 모듈은 1-5 V나 0-10 V 범위에 맞게 공장 설정한 고수준 출력 전압을 제공합니다. OM7-21은 단위 이득 및 차단된 입력 모듈이고, 입력/출력 범위가 ±10 V입니다.
모듈은 공정 전류와 양극 전압에 맞는 차단된 출력 신호를 제공할 수도 있습니다. OM7-39 공정 전류 모듈은 1-5 V 신호를 4-20 mA 출력으로 전환하거나 0-10 V 입력을 0-20 mA 출력으로 전환합니다. OM7-39의 입력/출력 범위는 공장에서 설정합니다. OM7-22는 단위 이득 모듈로 차단된 ±10 V 출력 신호를 제공합니다.
뒤판과 선반 장착 하드웨어가 있으면 OM7 시리즈 신호 처리 장치는 완전해집니다. 각 뒤판에는 현장 배선 연결용 나사 단자와 각 채널의 단자판 아래에 설치하는 소형 냉접점 보상 (CJC) 써미스터가 있습니다. OM7 시리즈 모듈의 핀아웃 때문에, 냉접점 보상 써미스터는 써모커플 모듈에만 영향을 줍니다. 이 유연성 덕분에 뒤판의 모든 채널에 모든 모듈 타입을 이용할 수 있습니다.
차단된 전압 및 전류 입력
OM7 시리즈는 폭넓고 다양한 입력 전압 범위와 신호 에너지를 처리할 수 있는 차단된 전압/전류 입력 모듈이 5개 있습니다. OM7-21은 최대 범위가 ±10 V인 양극성 단위 모듈입니다. OM7-30과 OM7-31은 직류 입력 전압을 받고 공장에서 설정한 1-5 V 또는 0-10 V 출력 신호를 제공합니다. OM7-32는 4-20 mA 공정 전류 입력 신호를 받고 출력 전류 신호를 1-5 V 범위로 제공합니다. OM7-33은 1-5 V 입력 신호를 격리하고 완충 1-5 V 출력 신호를 제공합니다. OM7-32와 OM7-33은 0-20 mA 또는 0-5 V 입력 각각을 통해 0-10 V 출력 신호를 제공하도록 공장에서 설정할 수 있습니다. OM7-32와 OM7-33은 대역폭이 100 Hz입니다. OM7-30과 OM7-31은 대역폭이 3 Hz로 제한되어 있습니다.
차단된 써모커플 입력
OM7-37과 OM7-47 모듈은 타입 J, K, T, E, R, S, B 써모커플에서 나온 입력을 받고 1-5V나 0-10V 출력 신호를 제공합니다. OM7-47은 타입 N 써모커플에서 나온 입력을 받기도 합니다. OM7-37과 OM7-47은 모두 공칭 3 dB 대역폭이 3 Hz이며, 10초 이내의 상향식 개방 입력 탐지 기능을 제공합니다.
OM7-47에는 OM7-37의 신호 처리 기능뿐 아니라, 써모커플의 고유한 비선형성을 보상하는 내부 선형화 회로도 있습니다. 이 선형화기를 통해, OM7-47은 써모커플로 측정하는 실제 온도와 관련해 선형인 출력 전압을 제공할 수 있습니다.
써모커플 입력 모듈은 뒤판의 현장 배선 나사 단자판 아래에 장착한 외부 써미스터를 이용해 냉접점 보상을 할 수 있습니다.
차단된 선형 RTD 입력
OM7-34 모듈은 100Ω 백금 및 120Ω 니켈 RTD에서 나온 입력을 받고 RTD로 측정한 온도에 비례하는 출력 전압 신호를 제공합니다. OM7-34 모듈은 공장에서 설정한 1-5 V 또는 0-10 V 출력 범위에서 이용할 수 있습니다. 3선 리드 저항 보상을 제공하고 2선 또는 3선 RTD를 이용할 수 있습니다. OM7-34 RTD 입력 모듈은 공칭 3 dB 대역폭이 3 Hz이고, 10초 이내의 상향식 개방 RTD 탐지 기능이 있습니다.
차단된 2선 트랜스미터 인터페이스
OM7-35 입력 모듈은 4-20 mA 공정 전류 입력을 받고, 기본 1-5 V 출력 신호를 제공하며, 격리된 전류 트랜스미터를 구동하기 위한 루프 전원 공급장치가 있습니다. 모듈은 공칭 3 dB 대역폭이 100 Hz이고 2초 이내의 하향식 개방 입력 탐지 기능을 제공합니다.
OM7-35의 격리된 트랜스미터 루프 전원 공급장치는 제한을 받지 않고 OM7-35 모듈에 전력을 공급하는데 이용하는 전압에 비례해 전압을 제공할 것입니다. OM7-35가 제공하는 전압은 4 mA – 20 mA 루프 전류 및 20.4 – 26.4 V 공급 전압용 13 V – 34 V 입니다. (공칭 +24 V 공급 전압의 경우, OM7-35는 약 +24 V를 루프에 공급할 것입니다.)
차단된 전류 출력
OM7-39 차단 출력 모듈은 고장 설정 1-5 V 또는 0-10 V 입력 신호를 받고 차단된 4-20 mA 또는 0-20 mA 출력 전류 신호를 제공합니다. 모듈은 공급 전압인 +Vs에 따라 넓은 범위의 저항성 부하에 전력을 공급합니다. 공칭 + Vs가 +24 V일 때 OM7-39는 최대 850Ω에 전력을 공급할 것입니다.
차단된 양극 전압 출력
OM7-22는 입력/출력 범위가 ±10 V인 단위 이득 모듈입니다. OM7-22는 입력 범위가 ±10 V이고, 현장에 격리된 양극 ±10 V 출력 신호를 제공합니다. OM7-22는 CMV 차단이 1500 V rms이고 최소 공통 모드 거부가 100 dB이며, 대역폭이 400 Hz입니다.

형질
사 양
공통 입력 모듈 사양
공통 모드 전압:
1500 V rms 지속
입력 보호: 120 V rms 지속
출력 보호: 단락
출력 저항: <1 Ω
모든 모듈 공통 사양
작동 범위:
-40 – 85°C (-40 – 185°F)
보관 범위: -40 – 85°C (-40 – 185°F)
습도 (24시간): 90% 비응결
무게: 60 g (0.2 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OM7-BP-8-DIN-C
534,690원
배송: 2 주
 
8 채널 백플레인 DIN 레일
OM7-34 선형화 된 RTD 입력 모듈
  
OM7-BP-16-C
866,190원
배송: 2 주
 
16 채널 백플레인
  
OM7-34-01-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : -100 +의 100C에, 출력 범위 : 0 ~ 10 V,
  
OM7-34-04-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : + 600C, 출력 범위 : 0 : 0 ~ 10 V,
  
OM7-BP-16-DIN-C
817,750원
배송: 9 주
 
16 채널 백플레인 DIN 레일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
61,220원
배송: 3 주
 
35 mm (1.4") DIN 레일, 길이 2 m (6.6')
OM7-47 선형화 된 열전대 입력 모듈
케이블
  
OM7-47-J-01-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 0 ~ 10 V, 열전대 타입 : 0 +의 760C, 출력 범위 : J
  
OM7-47-K-03-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 0 ~ 10 V, 열전대 타입 : + 130 ℃, 출력 범위는 0 K
  
OM7-CA-01
60,050원
배송: 9 주
 
6 ''케이블 ''(25 핀, 26 핀 남성 헤더 커넥터 D 형 커넥터는) 아웃 OM5 백플레인 커넥터 핀에 OM7 백플레인 커넥터로 변환
  
OM7-47-T-06-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : -100 + 200C, 출력 범위 : 0 ~ 10 V, 열전대 유형 : T
  
OM7-47-E-07-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 0 ~ 10 V, 열전대 타입 : 0 +의 900C, 출력 범위 E
  
OM7-CA-02
137,730원
배송: 2 주
 
3 피트 케이블 (25 핀, 양단에 D 형 커넥터)
밀리 볼트 입력 - 단극
부속품
  
OM7-30-01-1-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 0 ~ 10 MV, 출력 범위 : 1-5 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
판매 상담  
배송: 
 
 
전원 공급 장치 (105-125 / 210 ~ 250 VAC 입력, 24 VDC 175mA 출력 @
  
OM7-30-02-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 0 ~ 100 MV, 출력 범위 : 0 ~ 10 V
  
OM7-PROTO
104,320원
배송: 9 주
 
OM7 브레드 보드 키트
밀리 볼트 입력 - 바이폴라
  
OM7-30-06-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 10 MV, 출력 범위 : 0 ~ 10 V
  
OM7-BP-EV
243,300원
배송: 9 주
 
1 채널 평가
전압 입력 - 단극
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM7-IF
OM7-IF
201,060원
배송: 2 주
 
범용 인터페이스 보드
  
OM7-30-03-1-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 0-1 V, 출력 범위 : 1-5 V
  
OM7-RK002
212,460원
배송: 2 주
 
장착 백플레인 19 랙
  
OM7-31-04-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 0 ~ 5 V, 출력 범위 : 1-10 V
  
OM7-RI
45,930원
배송: 9 주
 
250ohm 전류 변환 저항
전압 입력 - 바이폴라
  
OM7-DIN-SF
33,410원
배송: 9 주
 
스냅 피트의 DIN 기본 요소
  
OM7-31-02-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 5 V, 출력 범위 : 1-10 V
  
OM7-30-08-1-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 1 V, 출력 범위 : 1-5 V
  
OM7-DIN-WSF
33,410원
배송: 9 주
 
스냅 발없는 DIN 측면 요소
프로세스 전압 입력
  
OM7-DIN-SE
12,550원
배송: 2 주
 
DIN 측면 요소
  
OM7-33-01-1-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 1 ~ 5 V, 출력 범위 : 1-5 V
  
OM7-DIN-CP
4,200원
배송: 2 주
 
DIN 커넥터 핀
  
OM7-33-02-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 0 ~ 5 V, 출력 범위 : 0 ~ 10 V
프로세스 전류 입력
  
OM7-32-01-1-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 4~20밀리암페어, 출력 범위 : 1-5 V
  
OM7-32-01-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 4~20밀리암페어, 출력 범위 : 0 ~ 10 V
RTD 입력 (선형화 100 Ω 2 편 - 와이어, 3 - 와이어, = 0.00385 알파)
  
OM7-34-04-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : + 600C, 출력 범위 : 0 : 0 ~ 10 V
  
OM7-34-05-1-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : + 350C, 출력 범위 -50 ~ 5 V
RTD 입력 (선형화 120 Ω 니켈 2 - 와이어, 3 - 와이어)
  
OM7-34-N-01-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : + 300 C, 출력 범위 : 0 : 0 ~ 10 V
  
OM7-34-N-02-1-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : + 200 C, 출력 범위 : 0 ~ 5 V
  
OM7-34-N-02-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : + 200 C, 출력 범위 : 0 : 0 ~ 10 V
비 선형화 된 열전대
  
OM7-37-J-10-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : + 200 C, 출력 범위 : 0 : 0 ~ 10 V
  
OM7-37-J-13-1-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : + 600C, 출력 범위 300 ~ 5 V
2 - 와이어 루프 전원 트랜스미터 입력 (감지 저항 포함)
  
OM7-35-01-1-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 4~20밀리암페어, 출력 범위 : 1-5 V
  
OM7-35-01-2-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 4~20밀리암페어, 출력 범위 : 0 ~ 10 V
출력 모듈
  
OM7-22-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 10 V, 출력 범위 : 10 V
  
OM7-39-01-C
257,940원
배송: 2 주
 
입력 범위 : 1 ~ 5 V, 출력 범위 : 4-20mA
  
OM7-39-02-C
판매 상담  
배송: 
 
 
입력 범위 : 0 ~ 10 V, 출력 범위 : 0-20밀리암페어
백플레인
  
OM7-BP-1-C
135,594원
배송: 9 주
 
1 채널 백플레인
  
OM7-BP-1-DIN-C
129,200원
배송: 9 주
 
1 채널 백플레인 DIN 레일
  
OM7-BP-2-C
184,452원
배송: 9 주
 
2 채널 백플레인
  
OM7-BP-2-DIN-C
167,260원
배송: 2 주
 
2 채널 백플레인 DIN 레일
  
OM7-BP-4-C
312,430원
배송: 9 주
 
4 채널 백플레인
  
OM7-BP-4-DIN-C
337,610원
배송: 9 주
 
4 채널 백플레인 DIN 레일
  
OM7-BP-8-C
501,150원
배송: 9 주
 
8 채널 백플레인
  
OM7-BP-8-DIN-C
534,690원
배송: 2 주
 
8 채널 백플레인 DIN 레일
  
OM7-BP-16-C
866,190원
배송: 2 주
 
16 채널 백플레인
  
OM7-BP-16-DIN-C
817,750원
배송: 9 주
 
16 채널 백플레인 DIN 레일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
61,220원
배송: 3 주
 
35 mm (1.4") DIN 레일, 길이 2 m (6.6')
케이블
  
OM7-CA-01
60,050원
배송: 9 주
 
6 ''케이블 ''(25 핀, 26 핀 남성 헤더 커넥터 D 형 커넥터는) 아웃 OM5 백플레인 커넥터 핀에 OM7 백플레인 커넥터로 변환
  
OM7-CA-02
137,730원
배송: 2 주
 
3 피트 케이블 (25 핀, 양단에 D 형 커넥터)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
판매 상담  
배송: 
 
 
전원 공급 장치 (105-125 / 210 ~ 250 VAC 입력, 24 VDC 175mA 출력 @
  
OM7-PROTO
104,320원
배송: 9 주
 
OM7 브레드 보드 키트
  
OM7-BP-EV
243,300원
배송: 9 주
 
1 채널 평가
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM7-IF
OM7-IF
201,060원
배송: 2 주
 
범용 인터페이스 보드
  
OM7-RK002
212,460원
배송: 2 주
 
장착 백플레인 19 랙
  
OM7-RI
45,930원
배송: 9 주
 
250ohm 전류 변환 저항
  
OM7-DIN-SF
33,410원
배송: 9 주
 
스냅 피트의 DIN 기본 요소
  
OM7-DIN-WSF
33,410원
배송: 9 주
 
스냅 발없는 DIN 측면 요소
  
OM7-DIN-SE
12,550원
배송: 2 주
 
DIN 측면 요소
  
OM7-DIN-CP
4,200원
배송: 2 주
 
DIN 커넥터 핀
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.