장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온도 데이터 로거 - 내장 프린터 적용
(Temperature Data Logger with Built-In Printer)

OM-VLT

온도 데이터 로거 - 내장 프린터 적용 | OM-VLT

온도 데이터 로거 - 내장 프린터 적용

51,630원 OM-61-RS232-DB9

1 year warranty
  • 온도 모니터, 디스플레이, 기록 및 출력
  • 전면 패널 키를 통한 메뉴 프로그래밍 가능
  • 290회 온도 판독 – 출력 및 PC 전송 가능
  • 실시간 온도 출력 – 3가지 출력 모드
  • 최대/최소(MAX/MIN) 온도 표시
  • 조정 가능한 높음/낮음(Hi/Lo) 알람 임계값 및 알람 지연
  • 오디오/시각 알람 표시
  • 원격 알람 어플리케이션을 위한 알람 릴레이
  • PC에 실시간 데이터 전송을 위한 RS-232 – 소프트웨어 필요 없음
  • 배터리 부족, 차트 종료 및 센서 없음 표시
  • 확장 가능한 원격 온도 센서
레코더 - 관련 제품 보기

설명

OM-VLT 는 일체형 디지털 디스플레이가 적용된 프로그램 가능한 온도 데이터 로거, 스트립 레코더 및 알람 기기입니다. 전면 패널 키를 사용하여 메뉴 기반 프로그래밍이 편리합니다. 이 기기는 사전 설정된 간격으로 최대 290회의 온도 판독값을 기록, 저장 및 출력할 수 있습니다. OM-VLT 는 온도가 설정 범위를 벗어나거나 특정한 시간동안 온도가 설정 범위 밖에 머물러 있으면 알람을 발생시킵니다. OM-VLT 는 일체형 프린터를 통해 데이터를 직접 출력 및 온도 데이터를 외부 PC로 전송할 수 있습니다. 윈도우 하이퍼 터미널 소프트웨어를 통해 PC와 통신이 가능하여 추가적인 소프트웨어가 필요하지 않습니다. OM-VLT 는 또한 내장 릴레이 접점을 통해 외부 기기로 알람을 전송할 수 있습니다.

【기술사양】
온도 센서: 솔리드 스테이트 IC, 10 m (33') 길이 센서 프로브 와이어, 0.2" 직경
온도 측정 범위: -40 ~ 130°C (-40 ~ 266 °F)
온도 측정 정밀도: ±1°C (±1.8°F)
온도 기록 및 저장 분해능: 0.1°C (0.2 °F)
샘플 속도: 1분 간격으로 1 분 ~ 90 분 사이에서 프로그램 가능
메모리: 데이터 로거는 최근 290회 측정값을 저장; 기기에 전원이 인가되면 기록 시작
컴퓨터 인터페이스: RS-232: 9600 baud, 8 data bits, parity none, 1 stop bit, flow control none
LEDs: 전원, 배터리 부족, 용지 없음, 센서, 최소, 최대
알람: 고온/저온, 용지 없음, 센서 없음; 오디오(내부 버저)/시각(LED 알람)/NO(normally open) 릴레이 접점
오디오 알람(내부 버저): 일부 알람은 내부 알람 버저를 작동시킵니다. 버저는 데이터 로거 전면에 있는 EXIT 키를 누르거나 또는 원격 버저 종료 스위치(OM-VLTSK)를 연결하여 종료할 수 있습니다. 알람 버저는 데이터 로거 전면 패널의 메뉴 프로그래밍을 통해 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다.
온도 알람 동작: 설정된 알람 지연 기간동안 측정 온도가 최고 또는 최소 온도 한도를 벗어나면 알람이 전송됩니다 - 내부 버저가 사운드를 발생시킵니다 (활성화 시), 알람이 알람 릴레이 접점을 통해 외부 기기로 전송됩니다 (활성화 시), 알람 LED가 켜집니다.
분리된 온도 센서 알람 동작: 온도 센서가 분리되어 있으면, 디스플레이는 nOS 메세지를 보여주고, 알람 LED가 켜지며 내부 버저가 사운드를 발생시킵니다(활성화 시).
용지 종료 알람 동작: 프린터 용지가 없으면, 내부 버저가 사운드를 발생시킵니다 (활성화 시), 알람은 알람 릴레이 접점을 통해 외부 기기로 알람을 전송합니다(활성화 시), 용지 부족 LED가 켜집니다.
알람 릴레이: 1 A, 12 Vac/Vdc
알람 지연 범위: 사용자 선택 가능; 지연 없음, 10분, 30분, 1시간, 2시간
출력 모드: 3가지 출력 모드 지원; 전체 보고서 (작은 글꼴), 시간 및 온도 (큰 글꼴), 표 형식
차트 속도 정밀도: ±1%
시간 정밀도: ±80 ppm @ 75 °F (24°C)
열 차트 용지 크기: 2" (넓이) x 131' (길이)
디스플레이: 4개 문자/숫자 LED
전원: 12 Vac/Vdc (115 Vac 50/60 Hz 어댑터 포함)
여분 배터리: 9 V 알카라인 (최대 60시간 사용)
클락 배터리: CR2032 코인 셀(coin cell) - 실시간 클럭을 위한 기록된 데이터 및 설정 값 저장에 사용
작동 환경: -18 ~ 65°C (0 ~ 150 °F), 0 ~ 95 % RH 비응축
보관 온도: -40 ~ 65°C (-40 ~ 150 °F)
설치: 수직 또는 수평, 지지대 없이 독립형으로 사용 가능, 벽 또는 패널 설치 (벽 설치 브라켓 포함)
치수: 209 W x 135 H x 69 mm D (8.2 x 5.3 x 2.7")
무게: 1.3 Kg (2.9 lbs) - 차트 용지 포함
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OM-VLT
판매 상담  
배송: 
 
 
온도 데이터 로거 - 프린터 내장
OM-VLT-115-ADAPTOR
판매 상담  
배송: 
 
 
115 Vac/12 Vdc 전원 어댑터
OM-VLT-230-ADAPTOR
판매 상담  
배송: 
 
 
230 Vac/12 Vdc 전원 어댑터
OM-VLT-BRKT
판매 상담  
배송: 
 
 
벽 설치 브라켓
OM-VLT-PACO
판매 상담  
배송: 
 
 
용지 구분 커버
OM-VLT-SK
판매 상담  
배송: 
 
 
알람 버저 원격 소음기 키트
OM-VLT-PR
판매 상담  
배송: 
 
 
24 Vdc/ 12 Vdc 전원 감소기
OM-VLT-PAPER
판매 상담  
배송: 
 
 
교체용 용지 롤, 40 m (131')
OM-61-RS232-DB9
51,630원
배송: 2 주
 
1.8 m (6') RS-232 케이블 DB9F 종단
OM-VLT-CABLE33H
판매 상담  
배송: 
 
 
온도 센서 여기 케이블, 10 m (33')
OM-VLT-SENSOR
판매 상담  
배송: 
 
 
여분 온도 센서, 10 m (33')
OM-VLT-CABLE10H
판매 상담  
배송: 
 
 
온도 센서 연장 케이블, 3 m (10')
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: OM-VLT 데이터 로거는 2개의 열 차트 용지 롤, 벽 설치 브라켓, 용지 구분 커버, 배터리 구분 커버, 3.6 V 리튬 배터리, 115 Vac/12 Vdc 전원 어댑터, 원격 온도 센서 10 m (33' 길이) 및 사용자 설명서와 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.