장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

3-축 USB 진동/가속 데이터 로거
(3-Axis USB Vibration/Acceleration Data Logger)

OM-VIB-101

3-축 USB 진동/가속 데이터 로거 | OM-VIB-101

3-축 USB 진동/가속 데이터 로거

359,489원 OM-VIB-101

1 year warranty
  • 3개의 가속도계를 사용하여 X, Y 및 Z 축의 작동 기기 가속도 측정
  • 플래시 메모리에 최대 327,600개의 데이터 포인트 저장
  • 1개의 버튼으로 PC없이 데이터 로깅 시작/정지
  • 플러그-앤-플레이 USB 2.0 인터페이스 - 케이블, 크래들, 도크 필요 없음
  • PC 인터페이스/분석 소프트웨어를 통해 기록된 데이터를 다운로드 또는 실시간 데이터를 수집
  • 소프트웨어를 사용하여 시스템 클럭, 작동 모드(정상, 시간-트리거 또는 동작 측정), 샘플링 속도 알람 임계값 및 축 고/저 설정
  • 강력한 분석 모드는 고속 푸리에 변환 주파수 전환 및 시간-영역 분석 포함
  • 원-클릭 데이터 추출 - txt 파일 형식 또는 그래프 형식
  • 적색 및 녹색 LED를 통한 기기 상태 표시(녹화 중, 녹화 중 아님, 배터리 부족, 메모리 여유 공간 없음)
  • 자석 및 3개의 나사 구멍이 있는 설치 받침대 포함
데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

OM-VIB-101은 회전하는 기기의 작동 상태 및 성능 문제 진단에 이상적입니다. 시간이 흐름에 따라 발생하는 모터의 축 가속도 미세 변화는 모터의 효율적인 작동 여부 및 향후에 문제 발생 여지가 있는지를 나타냅니다. OM-VIB-101은 3가지 구성요소를 사용하여 진동 데이터를 수집하고 보여줍니다.

1) 3개의 정밀한 가속도계가 내장된 메모리 스틱 크기의 USB 데이터 로거
2) 운영하는 기기에 데이터 로거를 설치하기 위한 받침대
3) 강력한 Windows®-호환 그래픽 어플리케이션 - 로거를 분리하여 컴퓨터의 USB 포트에 연결하면 자동으로 진동, 모션 및 틸트 데이터를 어플리케이션으로 전송합니다.

【기술사양】
가속 범위: -16 ~ 16 g
정밀도: 평균 ±0.5 g
주파수 범위: 0 ~ 60 Hz
데이터 로깅 용량: 16 MB 플래시 메모리에 327,600개의 데이터 포인트
사용자가 선택 가능한 샘플링 속도: 50 ms ~ 24 시간
인터페이스: USB 2.0
소프트웨어 호환성: Windows® XP/Vista/7/8
최대 지속 로깅 시간: 60 시간
작동 온도: 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F) @ 5 ~ 95% RH
전원 공급: 3.6V/1200 mA 리튬 배터리 (포함)
치수 (설치 받침대 포함): 113 L x 54 W x 32.5 mm D (4.45 x 2.13 x 1.28")
무게 (배터리 비-포함): 73.5 g (2.6 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OM-VIB-101
359,489원
배송: 2 주
 
3-축 USB 진동/가속 데이터 로거
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Windows 소프트웨어가 담긴 CD, 보호 캡, 설치 받침대, USB 연장 케이블, 리튬 이온 배터리 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 별도로 배터리가 필요하실 경우에는 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)
주문 예: (1) OM-VIB-101 3-축 USB 진동/가속 데이터 로거, 359,489원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.