장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

로깅 및 사운드 경보 기능이 포함된 온도 습도 측정기
Temperature Humidity Alarm with Logging Capability

OM-THA2-U

로깅 및 사운드 경보 기능이 포함된 온도 습도 측정기 Temperature Humidity Alarm with Logging Capability | OM-THA2-U

977,388원 OM-THA2-U

1 year warranty
  • 경보 및 디스플레이 알람
  • 디지털 디스플레이
  • 최대 170일의 데이터 기록
  • 원격 알람 또는 자동 다이얼 장치를 위한 릴레이 접점
  • 원격 센서
  • USB 연결
  • 윈도우 소프트웨어 무료 포함
  • 적용분야: 실험실, 의약품 저장 시설, 슈퍼마켓, 식료품점, 편의점, 꽃집, 냉동 수송, 저온 유통 설비, 기타 등등.

설명

OM-THA2-U는 온도, 상대습도 및 이슬점을 모니터하는 다기능 장치입니다.

OM-THA2-U는 모든 범위 밖의 조건에 대하여 데이터를 기록하고 알람을 생성합니다. 이 장치는 읽기 쉬운 디스플레이 및 4.6 m (15') 원격 센서 프로브와 기본 장치로 구성되어 있습니다. 알람 기능은 온도, 상대 습도 및 이슬점을 매초마다 1회씩 모니터 합니다. 만약 어떤 판독이 알람 한계값에 도달하면, 장치는 호출 장치 및 건식 릴레이 접점을 켜서 알람을 발생시킵니다. 릴레이는 전화 다이얼 장치, 조명 또는 벨과 연결될 수 있습니다. 지연된 알람 기능은 짧은 지속기간의 알람 조건을 무시함으로써 잘못된 경보를 줄일 수 있습니다. 이 장치는 프로브 실패에 대한 알람도 발생 시킵니다.

이 로거 기능은 데이터를 사용자가 지정한 간격으로 내부 비휘발성 메모리에 기록할 수 있습니다. 이 기록은 장치가 켜진 후에 지속적으로 수행됩니다. 로깅을 시작 하기 위하여 컴퓨터 설정이 필요하지 않고, 모든 로깅 설정은 전면 패널 기능을 통하여 보여지고 변경됩니다. 내부 메모리가 가득 차면, 기록은 가장 오래 전에 기록된 데이터를 덮어쓰는 롤오버가 됩니다. 새로운 데이터를 계속적으로 기록하는 동안 포함된 윈도우 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터에 기록된 데이터를 다시 볼 수 있습니다. OM-THA2-U의 모든 운영 설정은 컴퓨터 없이도 전면 패널에서 변경할 수 있습니다. 2줄의 디스플레이는 보기 또는 설정 변경에 대한 읽기 쉬운 수단을 제공합니다.


【 기술 사양 】

-센서 프로브-
작동 온도 범위: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
작동 습도 범위: 0 ~ 90% RH 비응결식
온도 정밀도: ±1°C (±2°F)
온도 분해능: 0.1°C (0.1°F)
습도 정밀도: ±2% RH
습도 분해능: 0.1% RH
교정: 온도 및 상대 습도에 대한 사용자 교정
치수: 9.65 L x 2.79 cm 지름 (3.8 x 1.1")
무게: 25 g (0.9 oz)
케이블 길이: 4.6 m (15')

기본 장치
작동 온도 범위: 0 ~ 54°C (32 ~ 132°F)
보관 온도: -18 ~ 54°C (0 ~ 130°F)
작동 습도: 0 ~ 90% RH, 비응결식
전원: 12 ~ 24 Vac/Vdc, 0.78W 알람 활성화
배터리 백업:정전 동안 25시간 작동을 위한 9V 알카라인 배터리
릴레이: 5A/250V NO/NC 건식 접점, 저항성 부하
치수:14 L x 11.4 W x 4.1 cm 지름 (5.5 x 4.5 x 1.6")
무게: 245 g (8.6 oz)

-알람-
온도/상대 습도 알람: 높음/낮음 온도 및 습도 알람, 응결 알람
알람 지연: 최대 2 시간, 사용자 선택 가능
알람 표시: 가청/가시/릴레이

-로링-
샘플 속도: 1초 ~ 30분 또는 사용자 선택 가능
데이터 이력 저장:2시간 ~ 170일, 샘플링 속도에 따름
메모리 용량: 온도, 습도 및 이슬점에 대한 8150개 샘플
소프트웨어 호환성: Windows XP/Vista/7/8/10 (32-비트 및 64-비트)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OM-THA2-U
977,388원
배송: 2 주
 
온도/습도 알람
OM-THA2-U-CAL-3-HU
판매 상담  
배송: 
 
 
온도/습도 알람과 NIST 교정 인증서
OM-THA2-ADAP
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 115 Vac 전원 어댑터
OM-THA2-ADAP-220V
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 220 Vac 전원 어댑터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서, CD안의 윈도우 소프트웨어, USB 인터페이스 케이블 및 115 Vac 전원 어댑터와 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.