장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

다양한 센서 입력을 받는 16채널/32채널 데이터 로거
(Portable Data Logger with 16 or 32 Universal Inputs Plus Variety Input) - Discontinued

OM-SQ2040

32채널 데이터 로거 | OM-SQ2040

32채널 데이터 로거

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 전압, 전류, 저항 측정용 16개 차등 또는 32개 단일 종단 범용 아날로그 입력 - 고전압 2개, 펄스 4개, 8개 디지털 이벤트/상태 입력
  • 아날로그 입력을 써미스터, 써모커플, 2, 3, 4-선 RTD 온도 센서, 4–20 mA 신호와 함께 이용 가능
  • 사용자가 기록 속도를 최대 4채널 & 100 Hz까지 선택 가능
  • 분리 가능한 MMC/SD (멀티미디어 카드/보안 디지털) 메모리로 내부 데이터 다운로드
  • 대형 비휘발성 내부 메모리 (데이터 유지는 사실상 무기한임)
  • 외부 장치에 이용하는 센서 전력 및 FET 알람 출력
  • 2선 & 20자 LCD와 버튼식 패널을 이용해 정보에 쉽게 접근
  • 고급 수학 함수를 이용해 실제 채널에서 구한 계산 채널

설명

This product line has been discontinued, a replacement will soon be introduced into the Omega catalog. As a potential alternate available now, please see OM-CP-OCTPRO as an alternative


OM-SQ2040은 이동이 가능한 소형 모듈 안에서 많은 입력 채널과 다양한 출력을 구현하는 최고 성능의 데이터로거 입니다. QM-SQ2020과 동일한 고성능의 종합 기능 및 범용 입력과 많은 채널 수를 소형 장비에 구현하였습니다. 다중 24비트 아날로그 디지털 변환기를 이용하고 한 쌍의 프로세서와 분리 가능한 메모리 옵션으로 뛰어난 유연성을 제공함으로써 복잡하고 부담이 큰 다중 채널의 용도를 폭넓게 다룰 수 있습니다.

OM-SQ2040 시리즈는 산업, 과학 연구, 품질 보장에 이상적인 데이터 로거입니다. OM-SQ2040은 격이 다른 독립형 데이터 수집, 고급 네트워크 솔루션, 데이터 분석 기능을 제공합니다.

입력 연결
OM-SQ2040-2F16 데이터 로거에는 아날로그 디지털 변환기(A/D 컨버터) 2개가 있어 OM-2020-1F8 모델에 비해 기록 면에서 더 유연성을 갖습니다. 첫번째 변환기는 블록 A, B, C, D의 입력에 해당하고, 두번째는 블록 G, H, J, K의 입력에 해당합니다. 각 연결 블록은 최대 2개의 차등 입력이나 최대 4개의 싱글 엔드 입력을 받을 수 있습니다 (블록 하나에서 싱글 엔드 및 차등 입력을 혼합할 수는 없음).
OM-SQ2040-4F16 데이터 로거에는 다른 OM-SQ2020 모델 및 OM-SQ2040 모델보다 더 유연하게 기록할 수 있는 4개의 아날로그-디지털 변환기(A/D)가 있습니다. 첫번째 변환기는 블록 A와 B의 입력에 해당하고, 두번째는 블록 C와 D의 입력에 해당하며, 세번째는 블록 G와 H의 입력에 해당하고, 네번째는 블록 J와 K의 입력에 해당합니다. 각 연결 블록은 최대 2개의 차등 입력이나 4개의 싱글 엔드 입력을 받아들입니다 (블록 하나에서 싱글 엔드 및 차등 입력을 혼합할 수는 없음).

동시 샘플링
OM-SQ2040 시리즈는 진정한 동시 샘플링과 기록을 가능하게 하는 다수의 아날로그-디지털 변환기를 이용합니다. 이 장비는 다른 채널에서 다양한 샘플 속도를 유지할 때 사용자에게 최대 4개 채널을 구성해 100 HZ의 속도로 기록할 수 있게 합니다.
이러한 기능 덕분에 OM-SQ2040은 온도나 압력 같이 다양한 속도로 변화하는 동적 파라미터를 측정할 때 이상적입니다.

통신
이더넷, USB, RS-232 직렬 포트가 내장되어 있습니다. 이들 장치는 원격 데이터 다운로드를 위해 PC 기반의 TCP/IP 네트워크에 빠르게 연결하거나 무선으로 PC에 연결하거나 모뎀에 연결할 수 있게 합니다.
이러한 유연성 덕분에 전체 데이터 접근과 복구 및 OM-SQ2040 시리즈의 전체 시스템을 중요한 용도로 통합하는 것이 가능합니다.

로거에 저장되는 다중 구성
최대 6개의 로거 구성 및 현재 구성을 로거의 내부 메모리에 유지할 수 있습니다. 추가적인 구성 설정도 외부 MMC/SD 메모리 카드에서 불러올 수 있습니다. 이러한 기능 덕분에 운영자는 PC 없이 로거 구성을 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다.

종합적인 소프트웨어 구성
OM-SQ-SOFT 소프트웨어는 사용자가 OM-SQ2040을 완전히 제어할 수 있게 하면서 동시에 로거 구성, 데이터 다운로드 및 데이터 추출을 가능케 합니다. 별도 판매되는 OM-SQ-SOFT-PLUS 소프트웨어 옵션은 사용자가 많은 고급 데이터 분석 및 데이터 보관/전송 기능에 접근할 수 있게 합니다. OM-SQ-SOFT-PLUS 소프트웨어 옵션을 이용하여 사용자는 OM-SQ2040 데이터 로거에서 가져온 데이터를 익숙한 익스플로러 방식 인터페이스에서 쉽고 신속하게 분석할 수 있습니다. 데이터는 서로 다른 2가지 자동 조정 Y축으로 표시할 수 있습니다. 이러한 방식은 다양한 센서에서 나오는 매우 다양한 데이터를 그래프 하나로 표시할 때 특히 유용합니다. 사용자는 원하는 영역을 축소할 수 있고, 커서를 이용해 추출 값, 시간, 날짜를 고를 수 있으며, 데이터를 통계적으로 요약할 수 있고, 상한 및 하한 알람 한계점을 설정할 수 있고, 계산 기능을 이용하여 기존의 채널로부터 새로운 가상 채널을 만들 수 있습니다.
OM-SQ-SOFT-PLUS 소프트웨어는 보고서 생성 기능도 포함되어 있어 해설이 있는 제목 페이지, 머리말과 꼬리말, 그래프, 데이터의 표 목록, 통계, 데이터 로거 설정 정보로 구성된 맞춤형 보고서 견본을 만들 수 있습니다. 견본은 유사한 데이터의 설명을 준비할 때 이들 요소를 조합하고 저장해서 설정할 수 있습니다.

【기술사양】
정확도:상단 참고 (제품 이미지 아래 '사양' PDF 버튼)
공통 모드 거부(Common Mode Rejection): 100 dB
입력 임피던스: >1MΩ
선형성(리니어): 0.015%
직렬 모드 선 거부(Series Mode Line Rejection): 50/60 Hz 100 dB
아날로그 입력 연결: 분리 가능한 나사 단자판

A/D 변환
타입: 시그마-델타
분해능: 24비트
샘플링 속도: ADC마다 초당 최대 10, 20*, 100* 개 판독 (* With mains rejection off)

알람 출력
4개의 개방(open) 드레인 FET (18 V 0.1 A)
디지털 I/O 연결: DB25F 커넥터

계산 채널
물리적 입력 채널에서 나온 가상 채널 최대 16개

분해능 (RESOLUTION)
유효 숫자 최대 6자리

프로그래밍/로거 설정
OM-SQ-SOFT 또는 OM-SQ-SOFT-PLUS 소프트웨어
소프트웨어는 XP/VISTA (32비트 및 64비트)/7 (32비트 및 64비트)와 호환

통신
표준: RS232 (115200 baud까지 자동으로 baud rate 선택) 이더넷 10/100 베이스 TCP/IP, USB 1.1 및 2.0 호환
무선 이더넷: (와이파이), 802.11b, 2.4GHz, 1–14 채널
보안: 개방, WEP (64 또는 128 bi 암호화), WPA, PA2/802.11i
네트워크: SSID (와이파이 연결을 위해 외부 전원함 필요)가 지정된 곳만 통신
외부 옵션: GSM, WIFI, PSTN 모뎀

파워 서플라이
내부: "AA" 6개의 알카라인 배터리 (포함)
외부: 10–18 Vdc 역극성 및 과전압 보호

소비 전압
절전 모드: 600 µA
기록: 40 - 130 mA

디스플레이 및 키패드
2줄 x 20자 LCD 디스플레이, 배터리 상태 및 외부 전력 표시기, 키패드 잠금
탐색(모드 네비게이션): 준비/해제/정지/계속, 모든 채널이나 알람 계량, 최대 6개의 사전 저장 설정에서 선택, 상태/진단/메모리/시간 및 날짜, MMC/SD로 다운로드

작동 환경
온도: -30–65°C (-22–149°F)
습도: 40°C에서 90%, 비응축

일반 사양
외부 장치의 전력 출력: 50 mA에서 조정된 5 Vdc 또는 100 mA에서 로거 공급 전압
시간과 날짜: 3가지 형식의 내장 클럭
데이터 조정: 우선적인 공학 단위로 판독 값을 표시
내부 메모리: 16 MB (판독 값 최대 1,800,000개)
외부 메모리: 최대 1 GB (분리할 수 있는 MMC/SD 이용)
크기: 175 H x 235 W x 95 mm D
무게: 약 1.2 kg (2.6 lb)
케이스 재료: ABS 플라스틱
메모리 모드 (내장): 메모리가 꽉 차거나 겹쳐 쓸 때 정지
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OM-SQ2040-2F16
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 데이터 로거, 2개의 신속(fast) 채널
  
OM-SQ2040-4F16
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 데이터 로거, 4개의 신속(fast) 채널
  
OM-SQ2040-2F16-WIFI
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 데이터 로거, 2개의 신속(fast) 채널 및 통합 Wi-Fi 네트워킹
  
OM-SQ2040-4F16-WIFI
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 데이터 로거, 4개의 신속(fast) 채널 및 통합 Wi-Fi 네트워킹
부속품
  
OM-SQ-NET-ADAP
892,090원
배송: 2 주
 
시리얼/이더넷 컨버터 키트
  
OM-SQ-GSM-KIT
1,444,260원
배송: 2 주
 
GSM 모뎀 키트
  
OM-SQ-RF-ADAP
판매 상담  
배송: 
 
 
무선 네트워크 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SQ-UNIV-ADAP
OM-SQ-UNIV-ADAP
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 전원 팩
  
OM-SQ-UNIV-ADAP-1
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 전원 팩, 1 m (3.2') 플라잉 리드
  
OM-SQ-CS
125,160원
배송: 2 주
 
여분의 전류 션트(shunts) (4개/팩)
  
OM-SQ-SER-CABLE
87,760원
배송: 2 주
 
OM-SQ 데이터 로거-PC 시리얼 포트 케이블
  
OM-SQ-USB-CABLE
판매 상담  
배송: 
 
 
여분의 OM-SQ 데이터 로거-PC USB 포트 케이블
  
OM-SQ-TB3
판매 상담  
배송: 
 
 
여분의 3-way 터미널 블록, 케이블 고정 장치
  
OM-SQ-TB4
18,110원
배송: 8 주
 
여분의 4-way 터미널 블록, 케이블 고정 장치
  
OM-SQ-TB6
판매 상담  
배송: 
 
 
여분의 6-way 터미널 블록, 케이블 고정 장치
  
OM-SQ-SOFT-PLUS
판매 상담  
배송: 
 
 
OM-SQ2040, 소프트웨어 추가
  
OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC
판매 상담  
배송: 
 
 
OM-SQ2040, 소프트웨어 추가, 다중 사용자 라이센스
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 소프트웨어, 매뉴얼, USB 케이블, 벽설치용 브라켓, 6개의 “AA” 배터리, 10개의 입력 터미널 블록, 4개의 전류 션트(shunt) 저항기 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 데이터 로거와 교정 인증서를 주문하시려면, 접미사 "-CAL” 을 모델 번호에 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.