장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

압력/온도 데이터 로거
(Pressure/Temperature Data Loggers)

OM-PR_시리즈

압력/온도 데이터 로거 | OM-PR_시리즈

압력/온도 데이터 로거

949,283원 OM-PR150

1 year warranty
  • 온도 범위: -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
  • 압력 범위: 35, 150, 350, 550, 2000, 5800 psia
  • 진공 범위: 760 & 380 Torr
  • 150% 초과 범위 보호
  • 프로그램 가능한 시작/중지 시간 및 샘플 속도
  • 기록당 최대 64,000 샘플
  • 알람 설정 포인트
  • 견고한 IP67 외장
  • 5년의 배터리 수명
  • 높은 정밀도 및 반복성
데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

OM-PR 시리즈 압력/온도 데이터 로거는 압력 및/또는 온도 데이터의 최대 64,000 샘플 기록이 가능한 배터리 전원의 독립형 방수 데이터 로거입니다. 이 데이터 로거는 데이터 저장 공간을 최대화하기 위해 압력 및 온도 또는 파라미터만 기록하도록 설정할 수 있습니다. 이 기기는 포함되어 있는 Windows® 소프트웨어를 사용하여 쉽게 설정할 수 있습니다. 간단하게 표준 USB 케이블을 로거에 연결 후 사용자 PC의 USB 포트에 꽂으면 윈도우 소프트웨어가 자동으로 데이터 로거를 인식합니다. 사전 설정된 시간 및 일자 또는 알람 조건이 충족되면 기록을 시작 및 중지 하도록 기기를 설정하십시오. 샘플 저장 속도는 매 2초마다 1 샘플에서 매 24시간마다 1 샘플까지 설정이 가능합니다. 온-보드 데이터 스토리지는 비활성이어서 배터리가 거의 소모된 경우에도 데이터가 손실되지 않습니다. OM-PR 시리즈 압력/온도 데이터 로거는 7개의 압력 범위(0 ~ 35, 0 ~ 150, 0 ~ 350, 0 ~ 550, 0 ~ 2000 및 0 ~ 5800 psia) 및 진공 범위(760 및 380 Torr)가 사용 가능합니다. 데이터 로거는 침수 가능한 견고한 316L 스테인리스 스틸 외장 및 표준 ¼ NPT 피팅으로 구성되어 있습니다. 교체 가능한 리튬 배터리는 최대 5년까지 사용 가능합니다. 윈도우즈 소프트웨어는 강력한 데이터 수집 패키지로 모든 OM-PR 시리즈 데이터 로거에 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어를 통하여 기록된 데이터에 대한 쉬운 설정, 검색, 해석 및 변환이 가능합니다. 간단하게 사용자의 데이터 로거를 USB 포트에 연결하고 즉시 통신을 시작하십시오. kPA, MPA, Bar, milliBar, mmHG, Atm, PSI, pascal, inH2O 및 torr 를 포함한 목록에서 압력 범위뿐만 아니라 절대 압력 또는 게이지 판독을 선택하십시오. 사용자의 샘플 간격동안 평균, 순간, 최대 또는 최소 압력을 기록하십시오. 사용자의 샘플 간격, 알람 설정 포인트, 공학 단위 및 기록 트리거를 선택하여 클릭하십시오. 시간에 따른 데이터 판독 값의 수치 데이터 테이블 또는 그래픽을 볼 수 있습니다. 기록 확인 및 분석을 위해 줌, 커서, 최소 및 최대 같은 그래픽 도구를 사용하십시오. 윈도우 소프트웨어를 통하여 그래픽 또는 표 형식의 데이터를 사용자의 PC로 스트리밍이 가능하여 PC를 실시간 데이터 수집 시스템으로 사용할 수 있습니다. 저장된 데이터는 엑셀 스프레드시트 형식으로 변환할 수 있습니다.

【기술사양】

<압력>
압력 범위: 0 ~ 35, 0 ~ 150, 0 ~ 350, 0 ~ 550, 0 ~ 2000, 0 ~ 5800 psia
진공 범위: 760 Torr, 380 Torr
정밀도: ±1%
분해능: 0.01 psia
반복성: ±0.05%
과압 정격: 최대 1.5 배
포트 연결: ¼ NPT 수형

<온도>
온도 범위: -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
정밀도: ±1°C, 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F); ±2°C, -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
분해능: 0.1°C (0.1°F)

<일반사항>
기록:
    샘플 속도: 사용자 설정 가능, 매 2초마다 1 샘플 ~ 매 24시간마다 2 샘플
    샘플 수: 32,000 또는 64,000 (설정에 따름)
    기록 트리거: 2개의 독립적인 트리거
    다중 트리거 모드: 순간, 버튼 제어, 알람, 시간 및 일자 (시작 및 중지), 요일
    기록 모드: 메모리 또는 주기 끝까지 기록, 샘플 수 및 지속 시간
알람: 2명의 사용자가 프로그램 가능한 알람, 높음 또는 낮음
통신: USB 연결
소프트웨어: Windows 2000/XP/Vista/7 및 8 (32-비트 및 64-비트)
배터리 타입: 1/2AA, 3.6V, 1.2Ah 리튬 배터리 (포함)
배터리 수명: 평균 최대 5년 (1분 샘플 속도 기준)
엔클로저:
    재질: 316L 스테인리스 스틸
    치수 (포트 나사 불포함): 5.6 H x 5 cm dia (2.19 x 1.95")
무게: 0.9 kg (2.0 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OM-PR35
1,030,450원
배송: 2 주
 
압력/온도 데이터 로거, 35 psia 범위
OM-PR35-NIST
1,242,370원
배송: 7 주
 
압력/온도 데이터 로거, 35 psia 범위, NIST 교정 인증서
OM-PR150
949,283원
배송: 2 주
 
압력/온도 데이터 로거, 150 psia 범위
OM-PR150-NIST
1,242,370원
배송: 2 주
 
압력/온도 데이터 로거, 150 psia 범위, NIST 교정 인증서
OM-PR350
1,030,450원
배송: 7 주
 
압력/온도 데이터 로거, 350 psia 범위
OM-PR350-NIST
1,242,370원
배송: 2 주
 
압력/온도 데이터 로거, 350 psia 범위, NIST 교정 인증서
OM-PR550
1,177,720원
배송: 2 주
 
압력/온도 데이터 로거, 550 psia 범위
OM-PR550-NIST
1,400,860원
배송: 7 주
 
압력/온도 데이터 로거, 550 psia 범위, NIST 교정 인증서
OM-PR2000
1,177,720원
배송: 7 주
 
압력/온도 데이터 로거, 2000 psia 범위
OM-PR2000-NIST
1,400,860원
배송: 7 주
 
압력/온도 데이터 로거, 2000 psia 범위, NIST 교정 인증서
OM-PR5800
1,211,900원
배송: 2 주
 
압력/온도 데이터 로거, 5800 psia 범위
OM-PR5800-NIST
1,400,860원
배송: 7 주
 
압력/온도 데이터 로거, 5800 psia 범위, NIST 교정 인증서
OM-PR380V
1,030,450원
배송: 7 주
 
압력/온도 데이터 로거, 380 Torr 진공 범위
OM-PR380V-NIST
1,231,100원
배송: 7 주
 
압력/온도 데이터 로거, 380 Torr 진공 범위, NIST 교정 인증서
OM-PR760V
1,002,649원
배송: 2 주
 
압력/온도 데이터 로거, 760 Torr 진공 범위
OM-PR760V-NIST
1,242,370원
배송: 7 주
 
압력/온도 데이터 로거, 760 Torr 진공 범위, NIST 교정 인증서
OM-PR-ADAPTOR
142,400원
배송: 7 주
 
호스 어댑터 (황동 커플링)
OM-PR-SEAL
26,680원
배송: 7 주
 
교체용 O-링 씰 (3개/팩)
OM-PR-COVER
185,167원
배송: 7 주
 
잠금 도난 방지 커버
OM-PR-USB-CABLE
26,680원
배송: 2 주
 
교체용 0.9 m (3') USB 케이블
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼, 윈도우즈 소프트웨어가 담긴 CD, 0.9 m (3') USB 케이블 및 3.6 V 리튬 배터리가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) OM-PR350-NIST 압력/온도 데이터 로거, 350 psia 범위, NIST 교정 인증서, 1,242,370원

제품 메뉴얼:

다운로드 Pressure/Temperature Data Loggers User Manual
다운로드 Software Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.