이더넷 기반의 OM-NET-1608은 16비트 분해능과 합산된 250 kS/s에서 8개의 아날로그 채널을 측정하는 경제적인 가격의 고속 및 다기능 I/O 데이터 수집 장치입니다. 이 장치는 또한 2개의 아날로그 출력, 8개의 디지털 I/O 채널, 및 1개의 카운터 입력을 제공합니다.
이더넷 인터페이스
OM-NET-1608은 내장 10/100 BASE-T 자동 교섭 및 고속 통신 포트가 있습니다. 네트워크 프로토콜은 TCP/IP와 UDP입니다. 네트워크와 연결되면 장치는 원격으로 접속이 가능하고 네트워크 내의 어디에서도 소프트웨어를 통하여 설정할 수 있습니다. 한번에 오직 1명의 사용자만 OM-NET-1608에 접속할 수 있습니다. 이더넷에서 OM-NET-1608과 능동적으로 통신하기 위해서 소프트웨어가 필요합니다. 장치는 독립적인 데이터 로거로는 작동하지 않습니다.
아날로그 입력
OM-NET-1608은 4개의 차동 (DIFF) 또는 8개의 단일 종단 (SE) 같은 소프트웨어에서 선택 가능한 16비트 아날로그 입력을 제공합니다. 이 장치는 채널 당 소프트웨어에서 선택 가능한 ±10V, ±5V, ±2V, 및 ±1V의 입력 범위를 지원합니다.
아날로그 출력
The OM-NET-1608은 2개의 16비트, 500 S/s의 속도에서 업데이트 가능한 소프트웨어 속도의 아날로그 출력이 있습니다. 출력 범위는 ±10V에 고정되었습니다.
트리거 입력
OM-NET-1608은 외부 디지털 트리거 입력이 있습니다. 트리거 모드는 에지 또는 레벨 민감 모드를 위해 소프트웨어에서 선택 가능합니다. 사용자는 상승 또는 하락 에지 중 1개 옵션을 위해 에지 민감 모드를 설정할 수있습니다. 레벨 민감 모드에서 사용자는 최고 또는 최저 레벨 중 1개 옵션을 위해 설정할 수 있습니다. 전원인가에서 기본 설정은 에지 민감 및 상승 에지 입니다.
디지털 I/O
8개의 양방향 디지털 I/O 비트는 입력 또는 출력에 대해 개별적으로 설정이 가능합니다. 디지털 I/O 단자는 모든
TTL 레벨 입력의 상태를 감지할 수 있습니다. 사용자는 탑재 점퍼로 풀업 (5V) 또는 풀다운 (0V)에 대한 설정이 가능합니다.
카운터 입력
1개의 32비트 이벤트 카운터는 TTL 펄스를 계산할 수 있습니다. 카운터는 최대 10 MHz의 입력까지 수용합니다.
클럭 I/O
OM-NET-1608은 아날로그 입력에 대한 1개의 외부 클럭 입력 및 1개의 클럭 출력이 있습니다.
교정
OM-NET-1608 장치는 공장 출하시 교정됩니다. 기술 사양은 1년 동안 보증됩니다. 1년이 지난 후, 재교정을 하기 위해서는 1588-8983으로 연락하십시오 (별도의 금액 추가).
기술사양은 제품 사양서에서 확인이 가능합니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 1 m (3.2') CAT-6 이더넷 케이블, 범용 AC 어댑터, 빠른 설치 가이드, TracerDAQ 소프트웨어 및 사용자 매뉴얼이 담긴 CD와 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) OM-NET-1608 8채널의 다기능 이더넷 데이터 수집 모듈, 1,217,390원