장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온도 및 습도 USB 데이터 로거 - 단일 채널 & 펜 크기
(Single Channel Temperature and Humidity USB Data Logger, Pen Size)

OM-HL-SP

온도 및 습도 USB 데이터 로거 - 단일 채널 & 펜 크기 | OM-HL-SP

온도 및 습도 USB 데이터 로거 - 단일 채널 & 펜 크기

189,344원 OM-HL-SP-TH

1 year warranty
  • °C 또는 °F 전환 가능
  • 방수 및 방진: 표준 NEMA 6 (IP67)
  • 온도 및 습도 한도 설정: 한도 초과시 LED 가 번쩍임
  • 낮은 에너지 소비: 리튬 배터리 12개월 사용
  • 소프트웨어를 통해 기록된 데이터를 PC로 전송 & 데이터 보호를 위해 다른 형식으로 데이터 저장 가능
  • 빠른 응답 및 고정밀의 고감도 센서 적용
  • 적용 분야: 저온 유통 운송, HVAC 냉장고, 데이터 센터, 실험실 및 기타 분야
  • 부속품 (포함): 브라켓, 배터리, PC 소프트웨어
데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

USB 인터페이스가 적용된 OM-HL-SP 온도 및 습도 데이터 로거는 데이터 센터, HVAC 냉장고 및 저온 유통 운송과 같은 분야를 위해 특별하게 설계되었습니다. 펜 크기의 디자인은 높은 수준의 방수 및 방진을 구현하는 NEMA 6 (IP67) 등급입니다. 에너지 절약 배터리는 최대 12개월동안 사용이 가능합니다. 포함되어 있는 소프트웨어를 사용하여 플러그-앤-플레이로 간편하게 데이터를 기록, 다운로드 및 그래프로 작성할 수 있습니다.

【기술사양】
온도 범위: -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F)
온도 정밀도:
    OM-HL-SP-T: ±1.0°C
    OM-HL-SP-TH: ±0.5°C
기록량: 43,000
습도 범위:
    OM-HL-SP-T: NA
    OM-HL-SP-TH: 0 ~ 100% RH
습도 정밀도:
    OM-HL-SP-T: NA
    OM-HL-SP-TH: ±5% RH
분해능: 온도 - 0.1°C / 습도 - 0.1% RH
공급 전원: 1/2 AA, 3.6 V 리튬 배터리 - 포함
평균 배터리 수명: 1 년
IP 등급: NEMA 6 (IP67)
빈도: 2s ~ 24h
디스플레이: LCD 디스플레이
LCD 크기: 18 L x 13.5 W mm (0.7 x 0.53")
치수: 125 L x 28 W x 22 직경 mm (4.92 x 1.1 x 0.86")
무게: 60 g (2.1 oz)

Logpro 레코더 분석 소프트웨어
Logpro 소프트웨어는 특성 설정 기록, 효율적인 로거 데이터 다운로드, 그래픽을 통한 데이터 분석 및 데이터를 Excel/pdf/IBM 및 다른 형식으로 변환할 수 있도록 설계된 종합적인 온도 및 습도 레코더 데이터 분석 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어의 인터페이스는 데이터 분석을 위해 사용하기 쉽고 효율적입니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OM-HL-SP-T
159,994원
배송: 2 주
 
USB 온도 로거, 단일 채널, 펜 크기
OM-HL-SP-TH
189,344원
배송: 4 주
 
USB 온도 및 습도 로거, 단일 채널, 펜 크기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.