장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

휴대용 단일 채널 온습도 데이터 로거
Handheld Single Channel Temperature and Humidity Data Logger

OM-HL-SH-T

데이터 로거| 1채널 | 온도 및 습도 | OM-HL-SH-T

데이터 로거| 1채널 | 온도 및 습도

170,061원 OM-HL-SH-T

1 year warranty
  • 소형 크기 & LCD 스크린 크기: 37 x 17 mm
  • 채널 당 43,000 데이터 포인트로 인하여 편리함을 제공
  • 고품질 센서 - 빠른 응답 및 높은 정밀도
  • 로깅 데이터를 소프트웨어를 통해 PC로 전송하고 유저가 원하는 형식으로 저장하여 데이터 안정성 보장
  • 적용 분야: 운송, 온실, 실험실, 식품 및 공정 데이터 센터
  • 포함된 부속품- AAA 배터리 (2개), Mini CD (사용자 가이드 및 PC 소프트웨어)
데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

휴대용 온도 및 온도 / 습도 데이터 로거의 OM-HL-SH 시리즈는 냉각기, 냉동고, 온실, 박물관, 실험실, 선박 등 광범위한 로깅 어플리케이션에 이상적인 제품입니다. 사용이 매우 간편하며 가격 경제력까지 갖추었습니다.

이 데이터 로거 제품은 최소 2초에 한 번, 최대 24시간에 한 번 샘플링이 가능합니다. OM-HL-SH-T 및 OM-HL-SH-TH는 총 43,000개의 온도 또는 온습도를 메모리에 저장할 수 있습니다.

OM-HL Logpro 소프트웨어는 다양한 기능을 지원하는 온도 및 습도 기록계 소프트웨어입니다. 데이터 기록, 데이터 다운로드 (Excel / PDF / BMP 및 기타 형식으로 데이터를 내보내기 기능 있음), 그래픽으로 데이터 분석이 모두 가능합니다. 소프트웨어의 인터페이스는 사용하기 간편하며 데이터 분석에 효율적입니다.

[ 사양 ]
온도 범위: -20 ~ 70°C (-22 ~ 158°F)
온도 정밀도:
OM-HL-SH-T: ±0.5°C
OM-HL-SH-TH: ±0.5°C
데이터 기록: 43,000
습도 범위:
OM-HL-SH-T: NA
OM-HL-SH-TH: 0-95% RH
습도 정밀도:
OM-HL-SP-T: NA
OM-HL-SP-TH: ±5% RH
해상도: 온도: 0.1°C / 습도: 0.1% RH
공급 전원: AAA 배터리 (2개), 1.5V 배터리
배터리 수명 (표준): 1년
회수: 2 Secs ~ 24 Hrs
디스플레이: LCD display
LCD 사이즈: 36 L x 16 W mm (1.41 x 0.6")
치수: 92 L x 57 W x 20 Dia mm (3.6 x 2.2 x 0.78")
무게: 150g (5.29 oz)

표 1. OM-HL-SH-T 데이터 로깅 트렌드


표 2. OM-HL-SH-TH 데이터 로깅 트렌드
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OM-HL-SH-T
170,061원
배송: 2 주
 
단일 휴대용 온도 데이터로거
OM-HL-SH-TH
210,541원
배송: 2 주
 
단일 휴대용 온도 및 습도 데이터로거
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.