장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

8채널 휴대용 써모커플 써모미터 / 데이터 로거
8 Channel Handheld Thermocouple Data Logger

OM-HL-EH-TC

8채널 휴대용 써모커플 데이터로거 | OM-HL-EH-TC
신제품

8채널 휴대용 써모커플 데이터로거

567,090원 OM-HL-EH-TC

1 year warranty
  • 써모커플 타입: K,J,E,T,R,S,N,B
  • 86,000 데이터 포인트 저장 가능 (채널당)
  • 옵션사항: NIST 추적 교정 인증서
  • LCD 대형 디스플레이 (°C /°F 단위 변경 가능)
  • 실시간 데이터 모니터링 및 추적 기능
  • USB 인터페이스를 통하여 데이터 다운로드
  • 샘플링 속도 1초 / 2초에서 24시간까지 로깅 시간
  • 데이터 로깅, 모니터링 및 분석을 위한 OM-HL Logpro 소프트웨어
휴대용 온도측정 장비 - 관련 제품 보기

설명


OM-HL-EH-TC 사용 방법
휴대용 OM-HL-EH-TC 로거는 8채널의 휴대용 온도계 / 데이터 로거로서 대형 LCD 디스플레이를 가지고 있으며 8가지 유형의 써모커플 입력을 모두 사용할 수 있습니다. 이 데이터 로거는 내부 배터리로 작동되며 컴퓨터에 연결하지 않고도 샘플링, 처리 및 측정을 표시할 수 있습니다.

고해상도 및 고속 아날로그- 디지털 컨버터 (ADC)를 갖춘 OM-HL-EH-TC 로거는 대부분의 산업 애플리케이션에서 데이터 로깅 요구 사항의 대부분을 충족시키며 각 채널은 86,000 데이터 포인트, 실시간 데이터 모니터링 및 레코딩, 샘플링 시간 1초, 8채널 모두 켜짐, 로깅 간격은 2초에서 24시간으로 표준 설정됩니다.

전문적인 OM-HL Logpro 소프트웨어를 사용하여 8채널의 온도 데이터와 로깅 시간 정보 (년, 월, 일, 분, 초)를 Excel, PDF 및 JPG 형식으로 컴퓨터에 저장이 가능합니다. 최종 사용자는 필요한 경우 쉽게 이 소프트웨어를 통하여 모든 데이터 또는 그래픽 분석을 수행할 수 있습니다.

[ 제품 사양 ]
배터리: DC 9V 배터리
사용 유형: 휴대용 또는 장착형
제품 특징: OM-HL 분석 소프트웨어의 사용은 매우 간편합니다. 데이터 보호, 콜드 체인 온도 보상 및 자동 감지 기능 모드 가능.
디스플레이: LCD 이중 행 디스플레이
버튼: On/Off, 화면 밝기 조정,ºC/ºF 단위 변경, LOG, TYPE, HOLD MAX, 및 MIN
측정 범위: -200 ~ 1370ºC (-328 ~ 2498ºF)
정밀도: ±0.8ºC ±0.2% FS
메모리 기능: 86,000 리딩 (채널당)

OM-HL-EH-TC 소프트웨어 설정 방법
샘플링 속도: 1초
로깅 간격: 2초 ~ 24시간
배터리 수명: 4개월 (표준: 샘플링-60초 / 로깅-300s)
센서: 8가지의 써모커플 센서 지원 (K, J, E, T, R, S, N, B)
작동 환경: 0 ~ 80% RH/ 0 ~ 50ºC
LCD 사이즈: 68 x 35 mm (2.67 x 1.37")
치수: 162 x 95 x 35 mm (6.37 x 3.74 x 1.37")
포장 크기: 202 x 165 x 58 mm (7.95 x 6.49 x 2.28")
무게: 290 g (10.2 oz)
분해능: 0.1ºC
호환 가능한 OS: WINXP, WIN7/8/10
연결 방식: USB
온도 채널 개수: 8
인증: CE, ROHS, NIST 교정 인증서 (옵션)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
OM-HL-EH-TC
567,090원
배송: 4 주
 
8채널 휴대용 써모커플 써모미터 / 데이터로거
OM-HL-EH-TC-K-CAL
696,280원
배송: 2 주
 
8채널 휴대용 써모커플 써모미터/데이터로거 (K 타입 써모커플용 NIST 교정 인증서 포함)

3 포인트/채널 & 모든 8채널
OM-HL-EH-TC-J-CAL
672,280원
배송: 2 주
 
8채널 휴대용 써모커플 써모미터/데이터로거 (J 타입 써모커플용 NIST 교정 인증서 포함)

3 포인트/채널 & 모든 8채널
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 작동 중에는 동일한 유형의 써모커플에 8개의 채널을 연결해야합니다.

배터리 및 USB 케이블이 함께 포합됩니다. 이 페이지에서 무료 소프트웨어 (LogPro)를 다운받으십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.