장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

USB 인터페이스가 있는 써모커플 데이터 로거
(Thermocouple Data Logger with USB Interface)

OM-EL-USB-TC

USB 인터페이스가 있는 써모커플 데이터 로거 | OM-EL-USB-TC

USB 인터페이스가 있는 써모커플 데이터 로거

226,983원 OM-EL-USB-TC

1 year warranty CE
  • 편리한 설정 및 데이터 다운로드를 위해 USB 포트에 직접 연결
  • J, K 또는 T 타입 써모커플 입력
  • 사용자가 프로그래밍 할 수 있는 2개의 알람 임계 값
  • 밝은 적색, 녹색 및 주황색 LED 표시
  • 배터리 부족 경고
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

OM-EL-USB-TC 데이터 로거는 소형의 암형 써모커플 소켓에 연결한 J, K, T 타입 써모커플로부터 온도 판독 값 32,000개 이상을 측정하고 저장합니다. 사용자는 써모커플 타입, 기록 속도, 시작 시간, 높음/낮음 알람 설정, 기록 모드 및 원하는 온도 단위(°C 또는 °F) 같은 초기 데이터 기록 파라미터를 쉽게 설정할 수 있고 모듈을 직접 PC의 USB 포트에 연결하고 사용이 편리한 Windows 소프트웨어를 작동시켜 저장한 데이터를 다운로드 할 수 있습니다.

다운로드한 데이터는 그래프로 작성, 출력 또는 Excel(엑셀)과 같은 다른 어플리케이션에서 데이터를 추출할 수 있습니다. 데이터 로거는 수명이 긴 리튬 배터리가 함께 제공됩니다. 그리고 적색, 녹색 및 주황색 LED가 깜빡이면서 데이터 로거 상태를 표시합니다.

【기술사양】
온도 측정 범위:
J 타입:
-130 ~ 900°C (-202 ~ 1652°F)
K 타입: -200 ~ 1300°C (-328 ~ 2372°F)
T 타입: -200 ~ 350°C (-328 ~ 662°F)
분해능: 0.5°C (1°F)
정밀도: ±1.0°C (±2.0°F)
써모커플 연결: 초소형 써모커플 암형 커넥터
온도 단위: °C 또는 °F, 소프트웨어에서 선택 가능
메모리: 판독 값 32,000개
기록 간격: 1초, 10초, 1분, 5분, 30분, 1시간, 6시간, 12시간 (소프트웨어에서 선택 가능)
높음/낮음 알람: 소프트웨어에서 선택 가능
시작 날짜/시간: 소프트웨어에서 선택 가능
작동 온도 범위: -10 ~ 40°C (-14 ~ 104°F)
표시기(LED): LED 2개; 첫 번째 LED는 주황색으로 점멸하면서 배터리 부족 같이 데이터 로거 상태에 문제가 있음을 나타냄; 두 번째 LED는 알람 상태를 나타내고 녹색(온도가 한계 내에 있음)이나 적색(온도가 한계를 벗어남)으로 점멸함
소프트웨어: Windows® 2000/XP/VISTA/7 (32 및 64비트)
전력: 1/2 AA 3.6 V 리튬 배터리 (포함)
배터리 수명: 6개월 (25°C에서 1분 간격 기록시)
무게: 43 g (1.5 oz)
크기: 오른쪽 위의 도면 참고
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-TC
OM-EL-USB-TC
226,983원
배송: 2 주
 
써모커플 데이터 로거, USB 인터페이스
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Windows 소프트웨어, 사용자 매뉴얼이 담긴 CD, 보호 캡, 포켓 클립, K 타입 절연 비드 와이어 써모커플 & 초소형 커넥터 및 3.6 V 리튬 배터리가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) OM-EL-USB-TC 써모커플 데이터 로거, USB 인터페이스, 226,983원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.