344,414원 OM-EL-USB-2-LCD
설명
OM-EL-USB-2-LCD는 독립형 데이터 로거로 측정 범위 RH 0 ~ 100% 및 -35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)에서 상대습도 판독 값을 최대 16,379회 및 온도 판독 값 최대 16,379회를 측정하고 저장합니다. LCD 디스플레이를 통하여 다양한 온도와 습도 정보를 보여줍니다. 사용자는 버튼을 눌러 온도와 습도의 최대 및 최소 저장 값과 현재 온도와 습도 사이를 이동할 수 있습니다. 이에 더하여 고광도 LED 2개를 통하여 기록 상태와 알람 상태를 표시할 수 있습니다. 사용자는 기기를 PC USB 포트에 연결해서 쉽게 데이터 로거를 설정하고 기록한 데이터를 다운로드 할 수 있습니다. 설정 가능한 데이터 로거 파라미터에는 데이터 로거명, 온도 단위 °C 또는 °F, 기록 속도(10초, 1분, 5분, 30분, 1시간, 6시간, 12시간), 높음 및 낮음 알람, 즉시 기록과 지연 기록, 시작 버튼을 눌러 기록하는 기능, 버튼을 누른 후 30초 동안 또는 영구적으로 디스플레이 끄기, 데이터 롤오버(메모리가 가득 차면 가장 이전 데이터에 겹쳐 쓰는 방식으로 무제한 기록 기간 허용)가 있습니다. 다운로드시 텍스트 형식으로 저장한 상대 습도, 온도 및 이슬점 데이터는 그래프 표시, 인쇄 및 추가 분석을 위해 다른 어플리케이션에서 추출할 수 있습니다.