OM-EL-GFX 시리즈
휴대용 온도/습도 데이터 로거 -
그래픽 디스플레이
383,630원
OM-EL-GFX-1
-
그래픽 LCD를 통한 실시간 판독, 그래프 제공 및 현재 상태 디스플레이
-
메모리: 252,928회 판독값 저장
-
현장에서 시작, 정지, 다시보기 및 재시작을 위한 온-스크린 메뉴 및 그래프
-
PC 기반 설정 및 데이터 다운로드를 위한 마이크로 USB 인터페이스
-
즉시, 지연, 푸시버튼 또는 온도 트리거 시작 모드
-
사용자가 프로그램 가능한 알람 임계값
-
사용자가 설정할 수 있는 오디오 알람
-
설정 메뉴/알람 확인을 위한 선명한 LED
-
견고한 IP67 구성
데이터 로거 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Windows 소프트웨어 및 CD에 담긴 운영자 매뉴얼, 2½ AA 3.6V 리튬 배터리, USB 커버, 설치용 클립 및 1 m (3.2') USB 케이블과 함께 제공됩니다. OM-EL-GFX-DTC는 또한 2개의 K 타입 절연 비드 처리된 와이어 써모커플을 포함하고 있습니다.
주문 예: (1) OM-EL-GFX-1 온도 데이터 로거, 그래픽 LCD 디스플레이, 383,630원
제품 메뉴얼:
다운로드
Datalogger with Graphic Screen
다운로드
Temperature Data logger with Graphics
다운로드
Temperature and Humidity Datalogger with Graphic Screen
다운로드
Dual Channel Temp Probe Datalogger
다운로드
Dual Channel Thermocouple Datalogger with Graphic Screen
다운로드
Thermocouple Datalogger with Graphic Display