장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OM-EL-USB 시리즈 데이터로거를 위한 휴대용 데이터수집기 및 프로그램어
Handheld Programmer / Data Collector for OM-EL-USB Series Data Logger

OM-EL-DATAPAD

휴대용 데이터 수집기 | OM-EL-DATAPAD

휴대용 데이터 수집기

887,230원 OM-EL-DATAPAD

1 year warranty
  • 500개 이상의 데이터로거에서 데이터 수집 및 저장 가능
  • 일반 트렌드 및 요약 화면으로 내려받은 데이터 보기
  • 호환 가능한 OM-EL-USB 시리즈 데이터로거의 전체 또는 빠른 설정
  • 메뉴 탐색을 위한 터치 스크린 인터페이스
  • 2.8" TFT 디스플레이
  • Micro USB 케이블을 통해 저장된 데이터를 PC로 전송 가능
  • OM-EL-WIN-USB 윈도우 소프트웨어 (각 데이터 로거에포함)를 사용하여 데이터를 그래프로 표시하고 Excel로 내보내기
  • 완전 충전식 리튬 배터리로 최대 8시간 제공
데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

호환 가능한 OM-EL-USB 시리즈 데이터로거 사용자는 OM-EL-DATAPAD를 사용하여 측정 환경에서 로거를 제거하여 PC로 가져 가지 않고 장치를 구성하고 데이터를 내려받고 현장에서 로깅 결과를 볼 수 있습니다. 이를 통해 데이터 수집 시간이 짧아지고 사용자 이동 시간이 줄어들고 그래프의 현장 데이터 수집, 범례 및 요약 형식 및 사용자 “필드”에서 로거를 재구성 할 수 있는 능력으로 지속적인 로깅이 가능합니다. 로거는 뷰어 상단의 표준 USB 포트를 통해 OM-EL-DATAPAD에 연결됩니다. 연결되면 사용자는 로거 설정, 로거 중지 및 데이터 다운로드 및 보기 옵션이 있는 간단한 터치 스크린 메뉴를 통해 안내됩니다.

화면에 기재되어있는 지침은 현재 각 데이터 로거와 함께 제공되는 PC용 OM-EL-WIN-USB 소프트웨어와 동일한 구조를 따릅니다. OM-EL-DATAPAD에서 최대 100개의 로거 데이터를 볼 수 있으며, 한 번에 장치에 400개 이상의 장치를 더 저장할 수 있습니다. 장치와 함께 제공된 마이크로 USB 케이블을 사용하여 데이터를 PC로 전송할 수 있습니다. 업로드 된 데이터는 쉼표로 구분 된 변수 (csv) 형식으로 저장되므로 Microsoft Excel과 같은 스프레드 시트 패키지로 가져 오거나 OM-EL-WIN-USB 소프트웨어를 사용하여 PC에 그래프로 표시하는 데 적합합니다.

[기술사양]
배터리:
리튬 폴리머, 마이크로 USB 연결을 통해 충전 가능 (포함)
LCD: 240 x 320, 2.8" 터치 스크린
메모리: 내장 플래시
데이터 기록 용량: >8.5 백만 판독 값
작동 온도: 일반적으로 8시간 (연속 사용 - 5시간)
작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
작동: 전원 스위치에 사용되는 단일 전면 패널 푸시 버튼
한 번 누름= ON, 3초 동안 누름 = OFF
데이터로거 연결: 데이터로거 연결을 위한 1개의 UBS 타입 A 소켓 (유닛 상단)

PC 연결: 연결용 1x micro-USB (기기 하단) 1m (3.3’) USB 케이블 (포함)을 통해 PC와 장치를
치수: 107 H x 68 W x 19 mm D (4.2 x 2.7 x 0.7")
무게: 110 g (3.9 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-DATAPAD
OM-EL-DATAPAD
887,230원
배송: 2 주
 
OM-EL-USB 시리즈 데이터로거용 핸드 헬드 프로그래머 데이터 수집기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-BOOT
OM-EL-BOOT
66,600원
배송: 2 주
 
OM-EL-DATAPAD용 보호 고무 부트
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 1m (3.3’) USB 케이블, 충전가능한 리튬 배터리 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.