장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

8 또는 16개 채널 범용 입력 터치스크린 데이터 로거
(8 or 16 Channel Universal Input Touch Screen Data Loggers)

OM-DAQXL

8 또는 16개 채널 범용 입력 터치스크린 데이터 로거 | OM-DAQXL

8 또는 16개 채널 범용 입력 터치스크린 데이터 로거

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • This product has been discontinued, for a possible replacement, please see OM-CP-OCTPRO

  • 7인치 터치스크린 TFT 디스플레이
  • 8 또는 16개의 아날로그 채널 입력
  • 8 또는 16개의 가상 (Math) 채널
  • 8개의 디지털 I/O (4개 입력 및 4개 출력)
  • 전압, 전류, 써모커플, RTD, 써미스터,
    스트레인 게이지, 주파수 및 펄스 측정
  • 24-비트 아날로그 입력 분해능
  • 빠른 샘플링 속도-125 샘플/초 (1 채널)
  • 4개의 알람 출력
  • 대용량 데이터 저장공간: 1 GB 내부 메모리,
    32 GB SD 카드 또는 32 GB USB 드라이브
  • 충전 가능한 리튬이온 배터리 및/혹은
    AC 어댑터로부터의 전원
  • 보호 고무 부트
  • 벤치탑 또는 벽면 설치용 엔클로저 디자인
데이터 수집 / 분석 소프트웨어 - 관련 제품 보기

설명

OM-DAQXL은 8 또는 16-채널 아날로그 입력 휴대용 데이터 로거입니다. 본 제품은 7인치의 컬러 터치 디스플레이가 적용되어 있습니다. 모든 입력은 프로그램 할 수 있으며 밀리 볼트, 볼트, 밀리앰프, 써모커플, RTD, 써미스터 스트레인 게이지 또는 주파수에 대한 설정이 가능합니다.

본 데이터로거는 4개의 디지털 입력, 4개의 알람 출력, 1개의 USB 호스트 포트 및 1개의 USB 기기 포트가 있습니다. 다른 값을 표시하기 위해 (전원, 경보 및 이력 기록) 3개의 LED가 있습니다.

OM-DAQXL은 고무 보호 부트, 충전 가능한 리튬이온 배터리, 32 GB SD카드, 1개의 플라스틱 전자펜, 1 GB USB 썸드라이브, 1.8m (6') USB 케이블, 1.8 m (6') 디지털 I/O 케이블, 알람/여기 단자대, 범용 AC 어댑터, 스크류 드라이버, 빠른 시작 안내서, 5개의 PTFE 절연 K 유형 써모커플 세트, 5개의 페라이트 세트 및 압착 접지 러그와 함께 제공됩니다. 본 제품은 제공되는 키홀 마운트를 사용하여 벽면 설치가 가능하고 또는 틸트 스탠드를 사용하여 작업대에서 작동 가능합니다.


홈 화면
본 제품에서 사용자 인터페이스의 주화면은 홈화면입니다. PDF에 기재 되어있듯이 3부분으로 나누어져 있습니다.

상태/정보 디스플레이:
이 상태 표시줄은 배터리 충전 비율, 시스템 시계 (현재 시각 & 일자 표시), 데이터로거 잠금/잠금 해제, 4개의 알람 출력 상태 및 이력기록 모드 표시와 같은 정보를 제공합니다.

데이터 표시 영역
이 영역은 시간에 대한 입력(최대 4채널)이 표시되는 영역입니다. 데이터는 4개의 방법으로 표시됩니다.
- 파형, 파형 & 표, 표 전용 및 디지털
디지털 뷰에서는 각각의 채널 이름 및 번호가 값과 함께 표시됩니다.

탐색 툴바
이 탐색 툴바는 데이터 로거의 모든 기능 및 메뉴에 대한 접속을 제공합니다.
사용자는 툴 버튼을 누름으로써 툴바를 확장하거나 취소할 수 있습니다.

독립적인 운영
OM-DAQXL의 터치 스크린 사용자 인터페이스(UI)는 직관적이고 간단한 운영을 위하여 데이터 로거를 설정 하도록 되어있습니다. 저장된 데이터 파일은 OM-DAQXL에서 쉽게 검토 및 분석할 수 있습니다. 컴퓨터에서의 데이터 분석을 위해서 데이터를 SD 카드 또는 USB 썸드라이브에서 간단하게 PC로 전송하여 선택된 데이터 파일을 엑셀 또는 다른 데이터 분석 소프트웨어에서 열어볼 수 있습니다.

【기술사양】
디스플레이: 7 인치, TFT 및 플라스틱 전자펜
고무 부트: 검정색
아날로그 입력: 써모커플, 써미스터, RTD, 스트레인 게이지, DC 전압, DC 전류
    써모커플 타입: J, K, T, E, R, S, B, C, N
          써모커플 정밀도:
            J 또는 K:
±(0.15% of rdg + 1.1°C)
            T, E 또는 N: ±(0.15% of rdg + 1.1°C)
            R, S, B 또는 C: ±(0.15% of rdg + 1.1°C)
      RTD 유형: Pt100, Pt500, Pt1000 (0.00385 또는 0.00392 곡선); 2, 3 또는 4-선 와이어
            RTD 정밀도: ±(0.25% of rdg + 1°C)
      써미스터 유형: 2252Ω/10KΩ
            써미스터 정밀도: ±1.0°C
      DC 전압 입력 범위: ±50 mV, ±100 mV, ±1V, ±5V, ±10V, ±20V, ±50V
      DC 전류 입력 범위: ±20 mA
            DC 전압/ 전류 정밀도: 100Ω full bridge, 350Ω full bridge
          스트레인 게이지 여기: 5V, 10V
디지털 입력 유형: 펄스/주파수
      주파수/펄스 입력: 0~250 KHz
      주파수 정밀도 ±2 Hz

샘플링 속도: 125 s /초 (최대) 에서 1 s/시간 (최소)
채널 개수당 최대 샘플링 속도 (아날로그 및 디지털):
    1 채널: 125 s/초
    2 채널 50 s/초
    4 채널 25 s/초
    8 채널 10 s/초
    16 채널 5 s/초
로깅 속도: 125 s/초 (최대)에서 1s/시간 (최소)
채널 개수당 최대 로깅 속도 (아날로그 및 디지털)
    1 채널: 125 s/초
    2 채널: 50 s/초
    4 채널: 25 s/ 초
    8 채널: 10 s/초
    16 채널 5 s/초

외부 트랜스미터 전원을 위한 여기: 24 Vdc @ 50 mA 출력 설정 (데이터 세션 설정)
필터 옵션: 선택 가능한 채널 당 이동 평균 필터: 없음, 2, 5, 10, 20 또는 100 샘플
채널당 평균 필터 이동을 위한 샘플 개수: 최대 50 샘플
가상 (Math) 채널: 8 또는 16
디지털 입력: 4개의 슈미트 트리거 (Schmitt Trigger) 기반의 입력
    범위: 0~ 24 Vdc 단일
    Logic High Threshold: 2.5 V
    Logic Low Threshold: 1.5 V
디지털 출력: 4채널, 오픈 컬렉터, 5V @ 50 mA
알람 출력: 4 채널, 오픈 컬렉터, 30 V @ 500 mA
채널 당 알람: 2개
알람 유형: 높음, 낮음, windows in, windows out, 센서 단락
경보 잠금: 경보 메뉴에서 설정 가능
경보 이벤트 경우: 4개의 알람 출력, 화면 캡쳐 촬영, 소리 버저
로깅 조건: 명령에 따름 또는 트리거 환경에 기반
시작 및 정지 트리거 조건: 타이머, 일자 및 시간, 평일 및 시간, 경보 출력, 외부 트리거

저장 가능 공간:
    내부: 1 GB
    SD 카드: 32 GB
    USB 드라이브: 32 GB

USB 포트: 1개의 호스트 및 1개의 기기
배터리: 충전 가능한 리튬이온; 7.2 V @ 4.8 Ah
배터리 수명: 화면 설정에 따라 4 ~ 8 시간
DC 어댑터: 12 Vdc @ 5A
작동 환경: 0~50°C (32~122°F), 0~95 % RH 비응결식
일반 치수: 28.6 L x 15.24 H 6.35 cm D (9 x 6 x 2.5")
무게: 1.13 kg (2.5 lbs)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
OM-DAQXL-1-KR
판매 상담  
배송: 
 
 
8-채널 터치스크린 데이터 로거와 USB 호스트/기기
  
OM-DAQXL-2-KR
판매 상담  
배송: 
 
 
16-채널 터치스크린 데이터 로거와 USB 호스트/기기
  
OM-DAQXL-1-KR-CAL-3
판매 상담  
배송: 
 
 
8-채널 터치스크린 데이터 로거, USB 통신, CAL-3 NIST 교정 인증서, K 타입 써모커플 입력, deg C, 채널당 3 포인트
  
OM-DAQXL-2-KR-CAL-3
판매 상담  
배송: 
 
 
16-채널 터치스크린 데이터 로거, USB 통신, CAL-3 NIST 교정 인증서, K 타입 써모커플 입력, deg C, 채널당 3 포인트
  
OM-DAQXL-1-KR-CAL-4
판매 상담  
배송: 
 
 
8-채널 터치스크린 데이터 로거, USB 통신, 사용자 정의 입력 타입 및 기기를 위한 CAL-4 NIST 교정 인증서, 채널당 최대 3 포인트
  
OM-DAQXL-2-KR-CAL-4
판매 상담  
배송: 
 
 
16-채널 터치스크린 데이터 로거, USB 통신, 사용자 정의 입력 타입 및 기기를 위한 CAL-4 NIST 교정 인증서, 채널당 최대 3 포인트
부속품
  
OM-DAQXL-RB
판매 상담  
배송: 
 
 
여분의 고무 부트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSD32GB
SD32GB
73,141원
배송: 2 주
 
여분의 32 GB SD 카드
  
OM-DAQXL-USB
판매 상담  
배송: 
 
 
여분의 USB 케이블, 1.8 m (6')
  
OM-DAQXL-CABLE6
판매 상담  
배송: 
 
 
여분의 디지털 I/O 케이블, 1.8 m (6')
  
OM-DAQXL-TB8
16,015원
배송: 2 주
 
여분의 알람/여기 단자대
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-20-36
5TC-TT-K-20-36
153,146원
배송: 2 주
 
여분의 5개의 K 타입 써모커플과 피복 벗겨진 리드 세트
  
OM-DAQXL-RF
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플 입력을 위한 여분의 페라이트
  
OM-DAQXL-STYLUS
9,731원
배송: 2 주
 
여분의 전자펜
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: (1) OM-DAQXL는 고무 보호 부트, 충전 가능한 리튬이온 배터리, 32 GB SD 카드, 1개의 플라스틱 스타일러스 펜, 1 GB USB 썸드라이브, 1.8 m (6') USB 케이블, 1.8 m (6') 디지털 I/O 케이블, 알람/여기 터미널 블록, 범용 AC 어댑터, 스크류 드라이버, 빠른 설치 가이드, 5개/세트의 PTFE 절연 K 타입 써모커플, 5개/세트의 페라이트, 크림프-온 접지 러그 및 휴대용 케이스와 함께 제공됩니다. 이 기기는 제공되는 키홀 마운트를 사용하여 또는 벽면 설치가 가능하고 또는 틸트 스탠드를 이용하여 운영이 가능합니다.

(2) OM-DAQXL-1-KR-CAL-3 및 OM-DAQXL-2-KR-CAL-3 데이터 로거는 기본 K 타입 써모커플에 대한 NIST 교정 인증서를 포함합니다. (dec C 에서 판독 및 채널당 3 포인트)

(3) OM-DAQXL-1-KR-CAL-4 및 OM-DAQXL-2-KR-CAL-4 데이터 로거는 사용자 정의 입력 유형 및 기기에 대한 NIST 교정 인증서를 포함합니다. (채널당 최대 3 포인트)

더 많은 포인트가 필요하면 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

제품 메뉴얼:

다운로드 Touch Screen Data Logger
다운로드 Touch Screen Data Logger (Quick Start Manual)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.