2,396,074원 OM-DAQPRO-5300-UNIV
설명
|
입력 Input
갯수: 8채널 신호: 채널 별 선택 가능- 0~24 mA, 0~50 mV, 0~10V, 2252Ω / 10KΩ thermistor, PT100 RTD, J, K, T thermocouple, pulse와 frequency (는 input 1에만 가능) 수용 0~24mA 범위: 0~24mA 분해능: 4.76 µA 정밀도: ±0.5% FS 루프 임피던스: 21 Ω 0~50 mV 범위: 0~50 mV 분해능: 3 µV 정밀도: ±0.5% FS 입력 임피던스: 50 M Ω 0~10 V 범위: 0~10V 분해능: 200 µV 정밀도: ±0.5% FS 입력 임피던스: 125 K Ω THERMISTOR 써미스터 온도센서 종류: 2252Ω 또는 10,000Ω Thermistor 범위: -25~150°C (-13 to 302°F) 분해능: 0.05°C 정밀도: ±0.5% FS PT100 RTD 온도센서 RTD Type: 100 Ω Pt RTD, alpha =0.00385 범위: -200~400°C (-328~752 °F) 분해능: 0.1°C (7 m Ω) 정밀도: -200~-50°C, ±0.5% of reading; 50~400°C, ±0.5% of reading; -50~50°C, ±0.5°C 연결 가능 개수: PT100 2선식 구성 최대 8개 연결, PT100 3선식 구성 최대 4개 연결 가능 내장 온도센서 범위: -25~70°C (-13~158°F) 분해능: 0.1°C (1 µV) 정밀도: ±0.5°C 펄스 계수기PULSE COUNTER (INPUT 1에만 연결 가능) 옵토 커플러 입력 OPTOCOUPLER INPUT 범위: 0~65000 counts 분해능: 1 count 입력 신호: 0~5 V 입력 임피던스: 470 Ω 대역: 0~25 Hz |
주파수계 FREQUENCY METER (INPUT 1에만 연결 가능) 옵토 커플러 입력 OPTOCOUPLER INPUT 범위: 20~4000 Hz 분해능: 6.5 µs 입력신호: 0~5 V 입력 임피던스: 470 Ω 일반 A/D 전환 노이즈: 30 µV RMS 내부 선형화 오류: ±0.08% of FSR 오프셋 오류: 0.1% 오픈 콜렉터 알람 출력(OUTPUT 8) 최대 전류 싱크: 50 mA @5 Vdc (퓨즈 보호) 입력 임피던스: 50 Ω 통신/연결 USB 1.1 compliant 샘플링 SAMPLING 용량: 512 KB (총 512,000 samples 기록) 아날로그 샘플링 레이트: 연결 센서에 따라 달라짐; 1. 1개 센서 입력 시 최대 4000 samples/sec 2. 1개 온도센서 입력 시 최대 1 sample/sec 3. 2개 이상 센서 입력 시 최대 1 sample/sec 4. 2개 이상 PT100 RTD 센서 입력 시 1 sample/10 seconds 5. 써미스터 또는 써모커플 센서 포함 5개 이상 센서 입력 시 1 sample/10 seconds 6. 7개 이상 센서 입력 시 1 sample/10 seconds 7. 8개 RTD 센서 입력 시 1 sample/10 seconds 8. 실시간 판독 시 1 sample/sec 9. PC 연결 온라인 판독 시 1 sample/sec 아날로그 샘플링 분해능: 16-bits 조작 버튼: 제품 앞면의 버튼으로 조작 또는 설정 가능 디스플레이: graphic LCD 64 x 128 pixels 전원 전원 공급: 7.2 V Ni-MH 배터리 또는 AC어댑터로 9~12Vdc 입력 배터리 수명: 초기 완충 후 약 25시간, 사용에 따라 달라짐 작동 온도 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 외장 케이스: ABS plastic 크기: 182 H x 100 W x 28 mm D (7.17 x 3.94 x 1.10") 무게: 450 g (1.0 lb) 규격 CE, FCC 준수 |
제품 메뉴얼: