장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초소형 열전대 온도 데이터로거 NOMAD® 시리즈

OM-CP-TC101A

초소형 열전대 온도 데이터로거 | OM-CP-TC101A

초소형 열전대 온도 데이터로거

330,659원 OM-CP-TC101A

1 year warranty CE
  • 주변 온도와 열전대 연결 입력의 이중 채널
  • 배터리 수명 10년
  • 판독 속도 1초
  • 여러 번 시작/정지와 설정 저장 가능
  • J, K, T, E, N, R, S, B타입 열전대 입력 수용
  • 초고속 다운로드
  • 메모리: 1,000,000개 판독 저장
  • 메모리 자동 덮어쓰기 가능 (Memory Wrap around)
  • 배터리 수명 표시됨
  • High/Low 알람 설정 가능
레코더 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-TC101A는 초소형 온도 데이터로거로, 배터리로 작동하는 열전대 온도센서 데이터 기록 장치입니다.
해당 제품은 1,000,000회의 판독을 기록할 수 있으며, 1초의 빠른 판독속도, 초고속 다운로드가 가능합니다.
여러 회의 기록 시작/정지 설정 기능, 메모리 덮어쓰기, 배터리 확인 기능, 데이터 보호 기능이 있습니다. 또한 High/Low 알람도 설정할 수 있습니다.

소프트웨어를 통한 설정, 시작, 정지, 데이터 다운로드로 간단하고 편리합니다. 데이터는 그래프와 차트 양식으로 출력할 수 있고, 텍스트 파일이나 Microsoft Excel 파일로 추출할 수 있습니다. 모든 데이터에는 시간과 날짜가 표기됩니다. 저장 매체는 배터리가 방전될 경우에도 최대한 데이터를 보장하는 비휘발성 솔리드 스테이트 메모리입니다.

사양
내부 채널
온도 범위:
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
온도 분해능: 0.1°C (0.018°F)
캘리브레이션 정밀도: ±0.5°C (0.9°F)
원격 채널
써모커플 타입:
J, K, T, E, R, S, B, N
써모커플 연결: 초소형 (SMP) 암형 커넥터
냉접점 보상: 내부 채널을 기반으로 자동
최대 써모커플 저항: 100Ω
판독 속도: 초당 1회 판독부터 24시간 당 1회 판독까지
메모리: 판독 값 1,000,000개; 소프트웨어로 메모리 랩 설정 가능; 다중 시작/정지 모드에서 판독 값 500,000개
메모리 랩 어라운드: 예 (소프트웨어 설정 가능)
시작 모드: • 즉시 시작
• 최대 18개월까지 지연 시작
• 다중 버튼 시작/정지
정지 모드: • 소프트웨어를 통해 수동으로
• 시한 (날짜와 시간 지정)
다중 시작/정지 모드: 데이터를 다운로드 하거나 PC와 통신할 필요 없이 장치를 여러 번 시작 및 정지
다중 시작/정지 모드 활성화:
장치 시작하기:
버튼을 5초간 누르고 있으면 장치가 기록을 시작합니다.
장치 정지하기: 장치가 기록을 하는 도중에 버튼을 5초간 누르고 있으면 기록을 정지합니다.
실시간 기록: 장치를 PC와 함께 이용해 데이터를 실시간으로 감시하고 기록할 수 있음
알람: 상한 및 하한 프로그래밍 가능; 알람은 온도가 설정 한계에 도달하거나 이를 초과할 때 활성화됨
알람 지연: 장치가 사용자가 지정한 데이터 기간을 기록할 경우에만 알람을 활성화하도록 누적 알람 지연을 설정할 수 있음
트리거 설정: 써모커플 채널에 대해 상한 및 하한을 설정할 수 있습니다. 데이터가 설정한 한계에 도달하거나 초과할 경우, 장치는 이를 메모리에 기록합니다. 2단계 시작 및 정지 트리거도 프로그래밍됩니다. 사용자는 장치가 작동한 후 수집할 판독 값을 수를 지정할 수 있습니다.
LED 기능성:
초록색 LED 점멸:
10초 속도는 기록을 나타냄; 15초 속도는 지연 시작 모드를 나타냄
빨간색 LED 점멸: 10초 속도는 배터리 낮음이나 메모리가 가득 찬 것을 나타냄; 1초 속도는 알람 상태를 나타냄
비밀번호 보호: 비밀번호를 장치에 프로그래밍해서 설정 옵션에 접근하는 것을 제한할 수 있음. 데이터는 비밀번호 없이 판독 출력이 가능.
배터리 타입: 3.6V 리튬 배터리(포함); 사용자가 교체 가능
배터리 수명: 판독 속도가 15분이면 보통 10년
데이터 양식: 날짜와 시간 기록, °C, °F, K, °R, µV, mV, V, 수증기 농도, 이슬점
시간 정밀도: 20°C (68°F)에서 ±1 분/개월, 독립형 데이터 로깅
컴퓨터 인터페이스: USB (인터페이스 케이블 필요); 115,200 보드
소프트웨어: Windows® XP SP3/Vista/7 및 8 (32비트 및 64비트)
작동 환경: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F), 상대습도 0 ~ 95%, 비응결

크기
데이터 로거:
L x 56 W x 16 mm D (1.4 x 2.2 x 0.6")
방수 케이스: 74 H x 148 W x 39 mm D (2.9 x 5.8 x 1.5")
무게: 24 g (0.9 oz)

재료
;데이터 로거:
ABS 플라스틱
방수 케이스: 검은색 양극 처리 알루미늄
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-TC101A
OM-CP-TC101A
330,659원
배송: 2 주
 
열전대 온도 데이터로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-TC101A-CERT
OM-CP-TC101A-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 교정 성적서가 포함 된 열전대 온도 데이터로거
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
308,773원
배송: 2 주
 
윈도우 소프트웨어와 1.8 m (6 ') USB 인터페이스 케이블
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
3,834,047원
배송: 4 주
 
FDA 21 CFR Part 11 준수 IQ/OQ/PQ 소프트웨어 안전 유효성 확인 워크북과 소프트웨어 패키지(무제한 사용자, 컴퓨터 기술 이전 라이센스)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A
OM-CP-WATERBOX101A
99,462원
배송: 2 주
 
NEMA 4 (IP65) 인클로저
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A-KIT
OM-CP-WATERBOX101A-KIT
29,024원
배송: 4 주
 
OM-CP-WATERBOX101A를 위한 유지보수용 키트
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: OM-CP-IFC200 Windows 소프트웨어(데이터 로거를 운영하는데 필요, 별매품)에는 사용자 설명서와 USB 케이블이 포함됩니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
다운로드 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.