장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초소형 RTD 온도 데이터로거 NOMAD® 시리즈

OM-CP-RTDTEMP101A

초소형 RTD 온도 데이터로거 | OM-CP-RTDTEMP101A
신제품

초소형 RTD 온도 데이터로거

422,917원 OM-CP-RTDTEMP101A

5 year warranty CE
  • 100 Ω Pt RTD (PT100) 온도센서 입력 수용
  • 장기 배터리 수명: 약 10년
  • ±0.05°C (±0.09°F) 의 높은 정밀도
  • 36 H x 56 W x 16 mm 의 초소형 사이즈
  • 다양한 Start/Stop 기능
  • 초고속 다운로드
  • 1,340,000개 판독 저장 가능
  • 자동 메모리 덮어쓰기 Memory Wrap 기능 있음
  • 배터리 수명을 표시할 수 있음
  • 데이터 보호 (비밀번호 잠금) 기능 있음
  • 하이 알람과 로우 알람 (Hi/Lo) 설정 가능
  • 현장에서 설치한 상태로 업그레이드 할 수 있음
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

OM-CP-RTDTEMP101A 는 초소형 RTD 온도센서 데이터 로거로, 높은 정밀도와 많은 기록 용량, 합리적인 가격대로 제공됩니다.

1초의 빠른 판독 속도, 다양한 시작/중지 기능 제공, 초고속 다운로드, 134만회의 판독 저장과 같이 우수한 기능에, 설정과 사용도 간편합니다. 또한 작은 크기로 설치가 용이하며, 현장에서 설치 된 상태로 소프트웨어를 통한 제품 업그레이드가 가능하므로 다양한 산업현장에 적합합니다.

OM-CP-RTDTEMP101A 는 다양한 데이터 그래프와 엑셀 형태로 데이터를 제공합니다. 모든 데이터에는 시간 기록이 표시 됩니다. USB 방식으로 데이터 불러오기도 간단합니다. 메모리는 비휘발성 솔리드 스테이트 메모리로 방전 시에도 최대한 보호됩니다.

사양
온도센서:
100 Ω Pt RTD, α = 0.00385
온도 측정 범위: -200 ~ 850°C (-392 ~ 1562°F)
온도 분해능: 0.001°C (0.0018°F)
정격 범위: 18 ~ 400Ω
분해능: 0.0001Ω
교정 된 정밀도: ±0.05ºC (±0.09ºF); ±0.015 Ω (0 ~ 200 Ω);
±0.015 Ω 판독의 + 0.015% (200 ~ 400ºC)
센서 연결: 나사단자(분리가능); 2선식, 3선식, 4선식 모두 수용
구간(span) 열 영향: < 2 ppm/ºC
옵셋(Offset) 열 영향: 전체 범위에서 누적으로 10 ppm 미만
판독 속도: 초당 1회부터 24시간 당 1회까지 설정 가능
메모리: 1,340,000회 판독; 소프트웨어에서 덮어쓰기 가능
다중 시작/중지 모드에서 666,000 회 기록 가능
기록 덮어쓰기 (Memory Wrap Around): Yes
시작 모드:
   즉시 기록 시작
  18개월까지 지연
  여러 번의 시작/중지
중지 모드:    소프트웨어로 수동 중지
  미리 중지 날짜와 시간을 설정
다중 시작/중지 모드:
데이터를 다운로드 하거나 PC로 통신하지 않고도 여러 번 시작/중지 할 수 있음
다중 시작/중지 모드 활성화:
  시작:

  5초간 푸시버튼을 누르면 녹색 LED에 불이 깜박이고, 기록을 시작합니다.
  중지:
  5초간 푸시버튼을 누르면 빨간 LED가 깜박이다가 녹색 LED가 깜박인 후, 기록을 중지합니다.
실시간 기록: PC에서 모니터링과 기록이 가능
알람: High/Low 값을 설정하여, 설정 값 도달 또는 초과 시 알람을 활성화 할 수 있습니다.
LED 기능:
  Green LED 깜빡임:

 10초 - 로깅 중
 15초 - 스타트 딜레이 모드 알림
 Red LED 깜빡임:
  10초 동안 - 저전압 표시, 메모리 꽉 참 알림
  1초 - 알람 상태 표시
비밀번호 잠금: 저장 설정과 데이터를 보호하기 위해 비밀번호 설정 가능
캘리브레이션: 소프트웨어를 통한 디지털 캘리브레이션 (보정) 가능
캘리브레이션 일자: 자동 기록 됨
배터리: 3.6V 리튬 배터리
배터리 수명: 15초 비율 속도로 사용 시 약 10년
데이터 형식: 날짜와 시간이 표기 됨, ºC, ºF, K, ºR 단위
시간 정확성: 상온 20ºC (68ºF) 에서 단독 로깅 시 ±1 minute/month
컴퓨터 인터페이스: USB (케이블 필요); 115,200 baud
소프트웨어: XP SP3/Vista/7/8 (32/64-bit)
작동 온도범위: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F), 0 ~ 95% 비응축 상대습도
크기:
  데이터로거: 36 H x 56 W x 16 mm D (1.4 x 2.2 x 0.6")
  추가 외장 엔클로저: 74 H x 148 W x 39 mm D (2.9 x 5.8 x 1.5") 상단 '사양'버튼을 눌러 이미지를 확인하세요.
무게: 24 g (0.9 oz)
재질:
  데이터로거: ABS 플라스틱
  추가 외장 엔클로저: 흑색 산화 알루미늄
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RTDTEMP101A
OM-CP-RTDTEMP101A
422,917원
배송: 2 주
 
RTD 온도 데이터로거
  
OM-CP-RTDTEMP101A-CERT
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 온도 데이터로거, NIST calibration certificate 포함
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
308,773원
배송: 2 주
 
윈도우 소프트웨어와 1.8 m (6') USB 케이블
  
OM-CP-CONNECTOR-4
23,074원
배송: 2 주
 
터미널 블록
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A
OM-CP-WATERBOX101A
99,462원
배송: 2 주
 
방수 엔클로저
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A-KIT
OM-CP-WATERBOX101A-KIT
29,024원
배송: 4 주
 
OM-CP-WATERBOX101A 보수 키트
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 소프트웨어는 별도 판매 됩니다. - OM-CP-IFC200 Windows software (설정과 작동을 위해 구매 필수)
 

제품 메뉴얼:

다운로드 OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
다운로드 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
다운로드 OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
다운로드 OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide

소프트웨어:

다운로드 OM-CP Data Logging Software
다운로드 OM-CP Data Logging Software
다운로드 OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.