페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
| Input Table | OM-CP-RFVOLT101A-100MV | OM-CP-RFVOLT101A-15V | OM-CP-RFVOLT101A-30V |
| Voltage Range | ±100 mV | -1.0 to + 16.0 V | -2.0 to 32.0 V |
| Resolution | 5 µA | 0.5 mV | 1.0 mV |
| Calibrated Accuracy | ±0.01% FSR | ±0.10% FSR | ±0.10% FSR |
| Input Impedance | > 1K Ω | > 10K Ω | > 10K Ω |
| Overload Protection | ±5 V | ±30 V | ±48 V |
제품 메뉴얼: